Die besten Schneeräumanbaugeräte zum Mieten
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen

Schnee kann sich schnell anhäufen. Um Straßen, Grundstücke und Wege offen zu halten, benötigen Sie das richtige Schneeräumgerät für eine Maschine, die Sie bereits besitzen. Die Anmietung ist oft die kostengünstigste Wahl für Saisonarbeit, und viele Erdbewegungsmodelle eignen sich auch hervorragend für Winterarbeiten. Wenn Sie neu in der Schneeräumung sind, verwenden Sie diesen Leitfaden, um die besten Anbaugeräte zu vergleichen und auszuwählen, was zu Ihrem Standort, Ihrer Crew und Ihrem Budget passt.

Mit einer kompatiblen Maschine beginnen

Die meisten Flotten verfügen bereits über Maschinen, die Schnee schieben, tragen oder werfen können. Zu den gängigen gehören Kompaktlader, Tieflöffel und Radlader. Bei geringem Bodendruck oder vereister Steigung bietet ein Kompaktkettenlader zusätzliche Traktion und Stabilität.

Die sechs besten Winteranbaugeräte

1. Besen

  • Am besten geeignet für: Leichte Ansammlungen von bis zu etwa zwei Zoll auf glatten Oberflächen, auf denen die Rutschgefahr hoch ist und die Geschwindigkeit wichtig ist
  • Funktionsweise: Hydraulische Besen fegen den Schnee schnell von der Oberfläche, damit der Verkehr wieder aufgenommen werden kann.
  • Denken Sie daran: Besen schieben Schnee beiseite, anstatt ihn zu platzieren. Sie sind bei schwerem oder nassem Schnee weniger effizient und bieten nur begrenzte Kontrolle darüber, wo der Schnee landet.

2. Schaufeln

  • Ideal geeignet für: Kleine bis mittelgroße Halden, wenn sie in einem bestimmten Bereich auf LKWs oder auf Halden geladen werden können

  • Funktionsweise: Eine Schaufel schaufelt und transportiert Material zum Ablegen oder Laden.

  • Bedenken Sie: Schaufeln sind präziser, bewegen aber pro Durchgang weniger Schnee als breite Schubwerkzeuge.

3. Klingen

  • Ideal für: Auffahrten, Bürgersteige und allgemeines Grundstücksroden, bei denen Schwaderhaufen dazu beitragen, Fahrspuren offen zu halten

  • Funktionsweise: Schwenkschilde folgen den Oberflächenkonturen und rollen Schnee zur Seite, um einen Weg freizumachen.

  • Denken Sie daran: Kleinere Schilde passen in enge Bereiche. Größere Modelle befahren Straßen und öffnen Grundstücke schneller.

4. Stöße

  • Am besten geeignet für: Große, offene asphaltierte Flächen wie Parkplätze, Start- und Landebahnen und lange gerade Auffahrten

  • Funktionsweise: Schneeschieber verwenden Kastenseiten, um große Mengen in einem einzigen Durchgang aufzunehmen und einzudämmen.

  • Denken Sie daran: Geradeausfahrt bewegt Schnee effizient, dann müssen Sie an der Entladestelle stapeln oder laden.

5. Pflüge

  • Ideal für: Fahrbahnen und Fahrspuren, die eine saubere, befahrbare Strecke schnell benötigen

  • Funktionsweise: Ein Schneepflug-Anbaugerät verwendet Schneidkanten, um Schnee zu durchdringen und in Formen gießen, während der Schar über die Oberfläche fährt.

  • Denken Sie daran: Pflüge zeichnen sich durch kontinuierliches Räumen aus, wo immer wieder Schnee fällt.

6. Gebläse

  • Ideal für: Bereiche, in denen Sie Schnee von Gehwegen, Autos oder Gebäuden wegwerfen müssen oder in denen der Platz zum Stapeln begrenzt ist

  • Denken Sie daran: Gebläse bewältigen tiefe Randstreifen und verdichtete Verwehungen, bewegen sich aber langsamer als Schubvorgänge auf weiten Grundstücken.

So wählen Sie das richtige Anbaugerät aus

Verwenden Sie diese Prüfungen, um das Werkzeug an die Aufgabe anzupassen, ohne zu viel auszugeben.

  • Projekttyp: Entscheiden Sie, ob Sie stark frequentierte Einfahrten, lange Fahrspuren oder breite Grundstücke räumen. Zum Beispiel kann ein Besen Krankenhauswege zwischen den Durchgängen sicher machen, während ein Stoß große Parkplätze schnell freiräumt.
  • Schneeräumungs-Plan: Klären Sie, ob Sie Schnee von einem Fahrstreifen schieben, vor Ort stapeln oder in Lkw laden möchten, um ihn abzutransportieren. Schaufeln ermöglichen das Beladen. Schub- und Pflüge bewegen das Volumen. Gebläse platzieren Schnee präzise.
  • Standortmerkmale: Messen, Breiten, Hindernisse und Wendekreis. Klingen und Drücker eignen sich für größere, offene Baustellen. Schaufeln helfen auf beengten Grundstücken, wo es auf die Platzierung ankommt.
  • Oberflächentyp: Passen Sie das Werkzeug an befestigte Oberflächen wie Einfahrten, Parkplätze und Bürgersteige an. Pflüge werden für Straßen gebaut, auf denen Schwaden dazu beitragen, Fahrspuren frei zu halten.
  • Maschinenpassung: Größe, Leistung, Tragfähigkeit und Konfiguration der Grundmaschine überprüfen. Stellen Sie sicher, dass Hydraulik, Schnellwechsler und Sicht das von Ihnen ausgewählte Anbaugerät stützen.
  • Schneebedingungen: Wählen Sie Schaufeln oder Besen für kleinere Ansammlungen. Meißel und Messer für eine schwere Abdeckung. Gebläse verwenden, wenn Schnee sauber umgelagert werden muss.
  • Budget: Vergleichen Sie Mietpreise und wählen Sie das Tool, das Ihren Zielen ohne zusätzliche Kosten entspricht. Durch das Mieten werden Lagerung und Wartung von Saisonausrüstung vermieden.
Mieten Sie Ihre Schneeanbaugeräte von Cat Rentals℠

Sie können das benötigte Anbaugerät für eine Woche, einen Monat oder eine Saison mieten und zurückgeben, wenn sich die Vorhersage ändert. Durchsuchen Sie den gesamten Onlinebestand, fordern Sie ein schnelles Angebot an oder finden Sie Cat Rentals℠ in Ihrer Nähe, um mit Ihrem lokalen Team zu sprechen.

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen