Τι είναι η κατασκευή με κλίση προς τα κάτω;
Μοιραστείτε με
FacebookLinkedInXWhatsApp

Η κατασκευή με κλίση έχει αναδειχθεί ως μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους κατασκευής στον κατασκευαστικό κλάδο. Αλλά τι ακριβώς συνεπάγεται αυτή η διαδικασία και γιατί τόσες πολλές εταιρείες την προτιμούν από άλλες τακτικές; Θα αγγίξουμε αυτά τα θέματα και πολλά άλλα μέσω αυτού του ολοκληρωμένου οδηγού.

Τι είναι η κατασκευή με κλίση προς τα κάτω;

Η κατασκευή με κλίση προς τα πάνω είναι η διαδικασία ανύψωσης πάνελ από σκυρόδεμα για την συναρμολογώ των εξωτερικών τοίχων ενός κτιρίου. Για να επιτευχθεί αυτή η διαδικασία, οι κατασκευαστές πρέπει να ρίξουν σκυρόδεμα σε οριζόντια μορφή δαπέδου και να σηκώσουν τον τοίχο από αυτό το καλούπι χρησιμοποιώντας ένα γερανός. Μόλις οι τοίχοι πάρουν μια κάθετη θέση, τοποθετούνται σε θεμελιώδεις βάσεις και ενισχύονται μαζί μέχρι η οροφή να είναι ασφαλής στην κορυφή.

Η κατασκευή με κλίση είναι κατάλληλη για οικιστικά και εμπορικά έργα όλων των ειδών, όπως:

  • Αποθήκες
  • Εγκαταστάσεις παραγωγής
  • Κτίρια γραφείων
  • Καταστήματα λιανικής πώλησης
  • Κέντρα διανομής
  • Σχολεία
  • Στέγαση
  • Κέντρα δεδομένων
Πώς είναι η διαδικασία κατασκευής με κλίση προς τα πάνω;

Η κατασκευή με κλίση περιλαμβάνει περισσότερα από την έκχυση σκυροδέματος και την ανύψωση τοίχων - αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει πολλά ζωτικά βήματα για να διασφαλιστεί ότι κάθε πάνελ είναι σταθερό και ασφαλές.

1. Σχεδιασμός

Πριν από την κατασκευή των τοίχων από σκυρόδεμα, οι εργαζόμενοι πρέπει πρώτα να δημιουργήσουν ένα σχέδιο κτιρίου που θα χρησιμεύσει ως πλαίσιο για το έργο. Η διαδικασία σχεδιασμού περιλαμβάνει τρία βασικά βήματα:

  1. Αξιολόγηση τοποθεσίας: Πρώτον, η κατασκευαστική ομάδα επισκέπτεται το εργοτάξιο για να επαληθεύσει ότι έχουν πλήρη πρόσβαση στο χώρο και ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες για την κατασκευή σκυροδέματος. Εάν ναι, μπορούν να εγκρίνουν τον ιστότοπο για κατασκευή.
  2. Σχεδιασμός: Στη συνέχεια, η εταιρεία σχεδιάζει το κτίριο, καθορίζοντας το ιδανικό σχήμα και διαστάσεις. Θα δημιουργήσουν επίσης μια διάταξη που θα περιγράφει πώς θα τακτοποιηθεί κάθε πίνακας πριν από την ανύψωση.
  3. Τεκμηρίωση: Τέλος, η κατασκευαστική εταιρεία χειρίζεται όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

2. Κατασκευή

Ένα από τα πιο εντατικά μέρη της διαδικασίας κατασκευής κλίσης είναι η κατασκευή των τσιμεντένιων πάνελ που θα χρησιμεύσουν ως τοίχοι του κτιρίου. Οι κατασκευαστές δημιουργούν αυτά τα πάνελ μέσω των ακόλουθων βημάτων:

  1. Κατασκευή πλακών σκυροδέματος: Αρχικά, οι εργαζόμενοι ρίχνουν την πλάκα σκυροδέματος και εγκαθιστούν βάσεις στον προορισμό της για να προετοιμαστούν για τοποθέτηση πάνελ.
  2. Συγκρότημα φόρμας πίνακα: Τώρα, το πλήρωμα μπορεί να αρχίσει να δημιουργεί τις φόρμες πάνελ, οι οποίες χρησιμεύουν ως ξύλινα καλούπια για το σκυρόδεμα. Θα εγκαταστήσουν επίσης τα εξαρτήματα και τα ανοίγματα που απαιτούνται για λειτουργίες όπως πόρτες και παράθυρα. 
  3. Ενίσχυση πάνελ: Στη συνέχεια, οι κατασκευαστές κατασκευάζουν ένα χαλύβδινο πλέγμα συνδέοντας μια σειρά ράβδων μαζί.
  4. Εισαγωγή και ενσωμάτωση εγκατάστασης: Στη συνέχεια, η ομάδα εγκαθιστά διάφορες ενσωματώσεις και ένθετα, τα οποία βοηθούν στην ανύψωση των πάνελ και την τοποθέτησή τους στη στέγη, τη βάση και το ένα το άλλο.
  5. Έκχυση σκυροδέματος: Αφού επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν συντρίμμια ή στάσιμο νερό στην πλάκα δαπέδου, η κατασκευαστική ομάδα ρίχνει το σκυρόδεμα στις φόρμες για να δημιουργήσει τα πάνελ. 
  6. Μόνωση: Η μόνωση εφαρμόζεται σε κάθε πάνελ κτιρίου για να διασφαλιστεί ότι η δομή είναι ενεργειακά αποδοτική. 

3. Ανύψωση

Τώρα που έχουν κατασκευαστεί όλα τα απαραίτητα κομμάτια, ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να τα ανεβάζουμε στη θέση τους: 

  1. Έντυπο αφαίρεση: Μόλις στερεοποιηθούν οι πίνακες, οι εργαζόμενοι αφαιρούν τις φόρμες.
  2. Σύνδεση γερανού: Στη συνέχεια, το πλήρωμα συνδέει τον πρώτο πίνακα στο γερανός χρησιμοποιώντας καλώδια και έναν γάντζο που συνδέεται με τα ένθετα. 
  3. Τοποθέτηση πάνελ: Αφού οι εργαζόμενοι συνδέσουν τιράντες στον πίνακα, χρησιμοποιούν το γερανός για να το σηκώσουν από την πλάκα δαπέδου σε κάθετη θέση πάνω από τα πέλματα. Στη συνέχεια, τοποθετούν το πλαίσιο και το τοποθετούν στη θέση του.
  4. Πάνελ που εξασφαλίζει: Για την προσάρτηση του πίνακα, η ομάδα συνδέει τα στηρίγματα του πίνακα με την πλάκα και τις ενσωματώσεις του στο πέλμα πριν αποσυνδέσει τα γερανός καλώδια.
  5. Επαναλάβετε: Το πλήρωμα επαναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία για κάθε πίνακα μέχρι να είναι όλα επίπεδα, ίσια και ασφαλή.
  6. Φινίρισμα: Οι οικοδόμοι προσθέτουν τις τελευταίες πινελιές στο κτίριο, όπως χρώμα, αμμοβολή, λεκέδες, καλαμάκι και μπαλώματα.
  7. Στέγες: Τέλος, εγκαθίσταται η στέγη του κτιρίου. 
Οφέλη της ανακλινόμενης κατασκευής

Η κατασκευή με κλίση είναι από τις πιο δημοφιλείς εμπορικές μεθόδους κατασκευής στη χώρα λόγω των πολλών πρωτοποριακών πλεονεκτημάτων της:

  • Οικονομική αποδοτικότητα: Οι ανακλινόμενοι τοίχοι απαιτούν λιγότερα μέλη πληρώματος και μηχανήματα για να συναρμολογώ σε σύγκριση με άλλες μεθόδους κατασκευής, ελαχιστοποιώντας το κόστος εργασίας και εξοπλισμού. 
  • Ταχύτητα εγκατάστασης: Η ανέγερση ενός κτιρίου μέσω της κατασκευής με κλίση απαιτεί σημαντικά λιγότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί από άλλες μεθόδους και επιτρέπει μια εξαιρετικά αποτελεσματική διαδικασία σχεδιασμού / κατασκευής.
  • Ευελιξία σχεδιασμού: Τα κτίρια με κλίση έχουν πολλές δυνατότητες σχεδιασμού και αισθητικής, από φινιρίσματα κτιρίων έως υφές τοίχων έως διακοσμητικά.
  • Ενεργειακή απόδοση: Επειδή τα κτίρια με κλίση αποτελούνται από σκυρόδεμα και ενσωματωμένα μόνωση, προωθούν την εξοικονόμηση ενέργειας. 
  • Ανθεκτικότητα: Τα κτίρια που παράγονται με μεθόδους κατασκευής με κλίση έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν στη δοκιμασία του χρόνου, παρουσιάζοντας ελάχιστα σημάδια γήρανσης ακόμη και 50 χρόνια μετά τη συναρμολόγηση. Αυτές οι δομές είναι επίσης ανθεκτικές στο καύση.
Ενοικιάστε Κατασκευαστικό Εξοπλισμό για το επόμενο έργο σας στην Cat Rentals℠

Εάν χρειάζεστε βαρύ εξοπλισμό για το επόμενο έργο κατασκευής tilt-up, μπορείτε να νοικιάσετε ό,τι χρειάζεστε στην Cat Rentals℠. Παρέχουμε στους πελάτες μας αξιόπιστο και οικονομικό εξοπλισμό με τους πιο ευέλικτους όρους ενοικίασης.

Καλέστε το 1-800-RENT-CAT για να μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα μας ή να περιηγηθείτε στον εξοπλισμό μας online!

Βρείτε Cat ενοικιαζόμενα κοντά σας
Μοιραστείτε με
FacebookLinkedInXWhatsApp