.png)
Όποιο κι αν είναι το μέγεθος της κατασκευής, κάθε κτίριο έχει ένα θεμέλιο που βοηθά στην κατανομή του βάρους του, στην αποφυγή ανομοιόμορφης καθίζησης και στη μόνωση από την υγρασία του εδάφους. Ωστόσο, οι μηχανικοί ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων. Η κατανόηση των διαφορών μεταξύ αυτών των προσεγγίσεων είναι πώς να πείτε τι είδους θεμέλιο έχει ένα σπίτι.
Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι θεμελίων - βαθιά και ρηχά - και διαφορετικές παραλλαγές σε αυτά τα δύο στυλ.
Τα βαθιά θεμέλια μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεθόδους στοίβας ή κιβωτίου.
Θεμέλια πασσάλων
Τα θεμέλια πασσάλων είναι πιο κοινά μεταξύ των δύο βαθιών τύπων και περιλαμβάνουν στυλ ρουλεμάν και τριβής. Και τα δύο βασίζονται σε στιβαρές κολώνες από σκυρόδεμα, ξύλο ή χάλυβα βαθιά στο έδαφος. Οι κολώνες μπορούν να προκατασκευαστούν ή να χυτευτούν επί τόπου.
Οι σωροί είχαν αρκετή βαθιά οπή για να φτάσουν σε συμπαγή στρώματα βράχου στην προσέγγιση που φέρει το άκρο. Η επίτευξη αυτού του στρώματος εξασφαλίζει πιο στιβαρή στήριξη από ό,τι μπορεί να προσφέρει το περιβάλλον έδαφος. Ο βράχος βοηθά επίσης στην αποτροπή ανύψωσης της δομής κάτω από πλευρικά φορτία όπως ισχυροί άνεμοι.
Τα στυλ τριβής χρησιμοποιούν ολόκληρη την επιφάνειά τους για να ανταλλάξουν δυνάμεις μεταξύ του μαλακότερου εδάφους και του εαυτού τους για να εξασφαλίσουν τη δομική ακεραιότητα. Αυτές οι στήλες μπορούν να υποστηρίξουν βάρη ανάλογα με το μήκος τους, επομένως η τοποθέτηση πρέπει να είναι συνεπής για να έχετε ομοιόμορφη κατανομή.
Τα θεμέλια πασσάλων χρησιμοποιούνται κυρίως για βαρύτερα φορτία κατασκευής και σε περιοχές με υψηλά υπόγεια νερά.
Θεμέλια Caisson
Μερικοί επαγγελματίες αποκαλούν επίσης τα σχέδια caisson θεμέλια με διάτρητο άξονα. Η προσέγγιση είναι παρόμοια με μια θεμελίωση πασσάλων αλλά με μεγαλύτερη χωρητικότητα φορτίου, συνήθως με επιτόπια χύτευση.
Με αυτή τη μέθοδο, ένας κοχλίας τρυπά στο έδαφος για να δημιουργήσει τον άξονα ή το κιβώτιο, στη συνέχεια μια κοίλη στήλη και ένας οπλισμός ενισχύουν την οπή πριν από τη χύτευση. Μόλις σκληρυνθεί το σκυρόδεμα, οι εργαζόμενοι μπορούν να αφαιρέσουν το περίβλημα. Η κατανομή φορτίου πραγματοποιείται μέσω της αντίστασης του δακτύλου ή του άξονα ή ενός συνδυασμού και των δύο.
Λόγω του σχεδιασμού τους υψηλής χωρητικότητας, οι μηχανικοί επιλέγουν συχνά θεμέλια κιβωτίων για κατασκευές όπως υπερυψωμένες διαβάσεις, προβλήτες, γέφυρες και σπίτια στις πλαγιές των λόφων ή πάνω από το νερό. Η προσαρμογή του άξονα επιτρέπει την αντοχή στο νερό, τις υπόγειες εργασίες, την άντληση και πολλά άλλα.
Τα ρηχά θεμέλια διατίθενται σε διάφορα στυλ, όπως ψάθα, ατομική βάση, συνδυασμένη βάση και τοίχος στελέχους.
Χαλάκια θεμελίων
Αυτός ο τύπος θεμελίωσης είναι επίσης γνωστός ως θεμέλιο σχεδίας. Μπορείτε να αναγνωρίσετε αυτό το σχέδιο όταν το θεμέλιο του υπογείου «βυθίζεται» στο έδαφος, όπως ο πυθμένας μιας σχεδίας στο νερό. Λαμβάνει υπόψη ολόκληρο το δομικό αποτύπωμα και χρησιμοποιεί την επιφάνεια του υπογείου για πιο φέρουσα στήριξη.
Οι μηχανικοί συνήθως επιλέγουν χαλιά θεμέλια σε καταστάσεις υψηλού φορτίου, που σημαίνει ότι το βάρος από τη δομή που κατανέμεται στους τοίχους και τις κολώνες θεμελίωσης είναι βαρύτερο. Τα θεμέλια σχεδίας βοηθούν στην αποφυγή ανομοιόμορφης καθίζησης που μπορεί να αντιμετωπίσουν μεμονωμένα πέλματα. Ως αποτέλεσμα, μοιάζουν περισσότερο με συνδυασμένες βάσεις και έχουν μια συνολική προοπτική λαμβάνοντας υπόψη κάθε φέρον στοιχείο.
Αυτός ο σχεδιασμός θεμελίωσης ταιριάζει καλύτερα σε κατασκευές όπου είναι δυνατά υπόγεια και το έδαφος είναι χαλαρό.
Μεμονωμένα θεμέλια βάσης
Τα μεμονωμένα θεμέλια βάσης είναι οι πιο κοινές προσεγγίσεις ρηχής θεμελίωσης και είναι γενικά τετράγωνα ή ορθογώνια. Κάτω από αυτή τη διαμόρφωση, μια μονή στήλη μοιράζεται το φορτίο με το περιβάλλον έδαφος και το βάρος που φέρει καθορίζει το πλάτος της. Οι μηχανικοί μπορούν επίσης να αναφέρονται σε αυτήν την προσέγγιση ως θεμέλιο μαξιλαριού.
Δεδομένου ότι τα μεμονωμένα θεμέλια βάσης είναι κοινά, θα τα δείτε εύκολα σε πολλές κατασκευές. Μπορείτε να αναγνωρίσετε γρήγορα αυτήν την προσέγγιση εάν ένα κτίριο έχει μία μόνο στήλη θεμελίωσης για στήριξη.
Συνδυασμένα θεμέλια βάσης έδρασης
Ένα συνδυασμένο θεμέλιο βάσης έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με ένα μεμονωμένο θεμέλιο, ωστόσο θα έχει δύο ή περισσότερους πυλώνες που μοιράζονται το φορτίο σε μία μόνο βάση και όχι σε μία. Οι μηχανικοί χρησιμοποιούν αυτό το σχέδιο όταν θέλουν να κατανείμουν το βάρος του κτιρίου σε περισσότερες από μία κολώνες. Γενικά, οι πυλώνες στέκονται αρκετά κοντά μεταξύ τους ώστε να υπάρχει κάποια επικάλυψη στα φέροντα αποτυπώματά τους.
Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα συνδυασμένο θεμέλιο βάσης όταν παρατηρείτε πολλές κολώνες και μια μεμονωμένη επιφάνεια βάσης.
Θεμέλια τοίχου στελέχους
Το θεμέλιο του τοίχου του στελέχους έχει πολλά ονόματα, όπως απλωμένο, λωρίδες ή συνεχείς βάσεις. Οι μηχανικοί χρησιμοποιούν αυτό το σχέδιο όταν οι φέροντες τοίχοι φέρουν το βάρος της κατασκευής και όχι κολώνες, κολώνες και δοκούς.
Προσδιορίστε αυτήν την προσέγγιση όταν παρατηρείτε τοίχους όπου τα κάτω τμήματα είναι κατασκευασμένα από σκυρόδεμα και περίπου δύο έως τρεις φορές το πλάτος του τοίχου. Η κατανομή του βάρους σε μεγαλύτερη περιοχή βοηθά στη διασφάλιση της ακεραιότητας και της σταθερότητας.
Τυπικές εφαρμογές για θεμέλια τοίχων στελέχους περιλαμβάνουν κτίρια σε συμπαγή άμμο ή χαλίκι και εκείνα που διαθέτουν τοίχους τοιχοποιίας.
Με περισσότερες από 1.300 τοποθεσίες της Cat Rentals℠ παγκοσμίως, σίγουρα θα υπάρχει μία κοντά σας. Επιλέξτε από έναν εκτεταμένο στόλο γνήσιων εργαλείων και μηχανημάτων Cat, καθώς και εξοπλισμό από περισσότερες από 70 άλλες κορυφαίες μάρκες.
Συνδεθείτε μαζί μας online ή βρείτε μια κοντινή τοποθεσία για να κάνετε ένα αίτημα κράτησης σήμερα!