¿Cómo ayuda el alquiler de un ensanchador de carreteras?
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

La expansión de caminos requiere equipos construidos para la tarea. Un ensanchador de caminos está diseñado para nivelar y inclinar materiales de forma rápida y precisa. En comparación con los métodos de ampliación tradicionales, ahorra tiempo y costos de mano de obra. He aquí por qué los ensanchadores de carreteras son tan efectivos para los proyectos de construcción.

¿Qué es un ensanchador de carreteras?

Un ensanchador de caminos es una máquina que esparce y nivela materiales como asfalto, grava o tierra. Tiene una tolva que contiene material y una correa hidráulica que lo mueve a ambos lados. Luego, una herramienta de enrasado lo alisa a la pendiente y la pendiente correctas en una sola pasada. Este proceso evita dejar un exceso de material y reduce la limpieza.

Los ensanchadores de caminos pueden expandir los caminos y construir arcenes de hasta 14 pies de ancho. También pueden rellenar zanjas hasta 12 pies por debajo del nivel del suelo o crear caminos hasta 12 pies por encima del nivel del suelo.

Proceso de ensanchamiento tradicional vs. ensanchador de caminos

Tradicionalmente, un camión de descarga esparce el material, luego las niveladoras realizan varias pasadas para nivelarlo. Finalmente, las cuadrillas barren la superficie. Con un ensanchador de caminos, una sola máquina se encarga de todo el proceso. El material se carga en la tolva, se distribuye, se nivela y se nivela en menos pasos.

¿Por qué utilizar un ensanchador de caminos?

Las ventajas clave incluyen:

  • Productividad: Los ensanchadores de carreteras mueven el material a velocidades de hasta 730 pies por minuto, lo que permite que las cuadrillas cubran más terreno. 
  • Precisión: La herramienta de enrasado establece la pendiente y la pendiente exactas, lo que elimina la necesidad de múltiples pasadas. 
  • Potencia: Los motores están diseñados para una salida máxima con bajo consumo de combustible. 
  • Versatilidad: Realiza muchos trabajos, como agregar carriles, pavimentar arcenes y rellenar zanjas. 
  • Simplicidad: Los controles del operador son intuitivos y las máquinas son fáciles de limpiar y mantener.
¿Cómo puede ayudar el alquiler de un ensanchador de carreteras?

El alquiler le da acceso a máquinas de alta calidad sin la inversión inicial. También elimina los costos de almacenamiento, reparación y mantenimiento. Los equipos de alquiler le permiten probar un modelo antes de comprarlo o elegir equipos específicos para cada proyecto.

Alquiler de ensanchadores de carreteras de Cat Rentals℠

Cat Rentals℠ tiene ampliadores de carreteras y otros equipos de construcción listos para cuando los necesita. Nuestra red de distribuidores ofrece condiciones flexibles y respaldo confiable. Consulte las máquinas disponibles en Cat Rentals o encuentre a su distribuidor local para solicitar una cotización hoy mismo.

Preguntas frecuentes sobre los ensanchadores de carreteras
  • ¿Qué hace un ensanchador de carreteras?

Esparce y nivela el material para ensanchar caminos, construir bermas o rellenar zanjas.

  • ¿Cómo es mejor un ensanchador de carreteras que los métodos tradicionales?

Completa el proceso más rápido con menos pasadas y menos equipos.

  • ¿Puedo alquilar un ensanchador de carreteras?

Sí. Cat Rentals ofrece ensanchadoras de carreteras y otros equipos con opciones de alquiler flexibles.

Encuentre alquileres Cat cerca de usted
Obtenga una cotización rápida
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp