.png)
Todo trabajo de pavimentación o preparación del sitio requiere una base estable. Las apisonadoras, también llamadas compactadoras, utilizan tambores masivos para aplanar el suelo, la grava o el asfalto, de modo que las superficies estén seguras, niveladas y listas para la construcción. Pero, ¿debería alquilar un rodillo de tambor simple o doble? Esto es lo que necesita saber.
Los rodillos de un solo tambor tienen un tambor grande de acero en la parte delantera y dos neumáticos en la parte trasera. Los neumáticos agregan tracción y facilitan la maniobrabilidad en terrenos irregulares. Su diseño compacto los hace ideales para sitios más estrechos.
Los usos comunes incluyen:
- Nivelación de terrenos para aceras, entradas de vehículos o estacionamientos
- Preparación de sitios para cimientos
- Compactación de suelo, grava o asfalto en áreas más pequeñas
Los rodillos de tambor doble cuentan con dos tambores de acero, uno en la parte delantera y otro en la parte trasera, sin neumáticos. Debido a que ambos tambores se compactan simultáneamente, estas máquinas cubren más terreno a la vez y proporcionan un acabado más uniforme. Son más grandes y potentes que los modelos de tambor único.
Los usos comunes incluyen:
- Pavimentación de carreteras o secciones de caminos grandes
- Compactación de aplicaciones de asfalto de servicio pesado
- Proyectos que exigen velocidad y alta eficiencia
Al decidir entre los dos, considere estos factores:
- Eficiencia: los rodillos de tambor doble aplanan dos veces el área de superficie con más potencia del motor, lo que los hace ideales para asfalto pesado y compactación de subbase.
- Control: Los rodillos de un solo tambor son más fáciles de maniobrar; Los neumáticos traseros proporcionan un mejor agarre en terrenos irregulares o inclinados.
- Versatilidad: los modelos de un solo tambor se adaptan a una gama más amplia de proyectos, aunque su diseño delantero pesado puede limitarlos en ciertas condiciones.
Hágase estas preguntas:
- ¿Qué superficie estoy compactando : tierra, grava o asfalto?
- ¿El sitio de trabajo está completamente abierto o confinado?
- ¿Necesito velocidad máxima o control preciso?
En general, los rodillos de un solo tambor se adaptan a sitios más pequeños y terrenos irregulares, mientras que los rodillos de doble tambor se destacan en trabajos de pavimentación a gran escala.
Cat Rentals ofrece una amplia gama de rodillos de alquiler y otros equipos de compactación para satisfacer sus necesidades. Nuestros expertos lo ayudarán a encontrar el modelo adecuado para su trabajo, con términos flexibles y soporte confiable. Puede solicitar una cotización rápida en línea o encontrar Cat Rentals cerca de usted para conectarse con un distribuidor.