.png)
Las operaciones de almacenamiento y manipulación de materiales más eficientes aprovechan al máximo todo el espacio disponible. Las instalaciones más pequeñas plantean el desafío adicional de maniobrar en áreas confinadas, por lo que es importante elegir el equipo de manipulación de materiales adecuado para el trabajo.
En esta publicación, exploraremos los diversos tipos de equipos de manipulación de materiales diseñados para usarse en áreas más pequeñas y brindaremos consejos para ayudarlo a tomar la decisión ideal para su operación.
Las empresas con instalaciones de almacenamiento más pequeñas deben colocar las estanterías cerca unas de otras para acomodar la mayor cantidad de mercancías posible. Si bien este proceso conserva el valioso espacio en el piso, crea pasillos comprimidos que son difíciles de recorrer para los montacargas de tamaño completo.
Los montacargas de pasillo estrecho con perfiles más delgados (muchos tienen menos de 3 pies de ancho) son ideales para estas instalaciones. Estos modelos vienen en opciones de motor diésel y eléctrico y proporcionan capacidades sustanciales de levantamiento y carga. Algunos pueden manejar cargas de hasta 1.100 libras, mientras que las versiones de montacargas retráctiles pueden manejar 5.500 libras.
Un apilador a pie es una versión reducida de un montacargas tradicional. El operador camina detrás de la unidad y utiliza el panel de control para levantar, levantar y bajar la tarima que contiene la carga. Los walkies son altamente maniobrables y vienen en varias configuraciones. Algunos modelos incluso permiten que el operador se pare sobre ellos durante el uso, lo que ahorra espacio adicional. Los walkies funcionan con electricidad suministrada por batería y pueden levantar hasta 5,000 libras, según la versión.
Estas máquinas eléctricas son más grandes que las pasarelas pero no tan grandes como las carretillas elevadoras de pasillo angosto. Pueden alcanzar alturas de hasta 30 pies, lo que funciona bien para muchas instalaciones más pequeñas que apilan productos verticalmente para maximizar el espacio. Las capacidades máximas de carga suelen variar hasta 5.000 libras.
Un gato para tarimas es un equipo operado manualmente que utiliza el sistema hidráulico para levantar y bajar las horquillas. Son pequeños, estrechos y altamente maniobrables y pueden proporcionar una capacidad de levantamiento de hasta 5,500 libras.
Para áreas que son demasiado pequeñas o estrechas para un equipo motorizado de manipulación de materiales, las opciones manuales pueden proporcionar una alternativa práctica. Una plataforma rodante es una carretilla de dos ruedas que funciona bien para mover artículos más pequeños desde camiones de reparto a estantes de almacenamiento u otras áreas de una tienda o almacén. El ancho puede variar de 20 a 26 pulgadas, lo que es compatible con instalaciones de pasillos estrechos.
Cat Rentals℠ cerca de usted es su sede única para todo tipo de equipos en alquiler a precios asequibles. Reconocemos los desafíos que presenta la manipulación de materiales para espacios pequeños: lo ayudaremos a elegir los mejores productos para su entorno de trabajo único. También brindamos un servicio completo de reparación y mantenimiento para cada modelo que alquilamos.
Consulte nuestro amplio inventario de equipos de manipulación de materiales hoy mismo. Si desea obtener más información o tiene alguna pregunta, llámenos en cualquier momento al 1-800-RENT-CAT. También puede contactarnos en línea para solicitar una cotización rápida.
Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación