Quitar grandes volúmenes de nieve de las propiedades es una tarea exigente que requiere equipos de servicio pesado. Un cargador de ruedas es una máquina potente y versátil que puede afrontar el desafío. Use este equipo para quitar la nieve y el hielo acumulados de las carreteras, aceras, estacionamientos y otras áreas de manera rápida y eficiente. También puede equipar el cargador de ruedas con varios accesorios para mejorar el desempeño y la productividad.
Un cargador de ruedas es una máquina de movimiento de tierras de cuatro ruedas que cuenta con un cucharón montado en la parte delantera para recoger y cargar materiales sueltos. Este sistema incluye un conjunto de brazo de levantamiento que permite al operador levantar y bajar el cucharón según sea necesario. El conjunto también tiene un girar de campana para abrir y cerrar el cucharón. Los cargadores de ruedas caída en una de cuatro clasificaciones de tamaño: compacto, pequeño, mediano y grande.
Los modelos de cargadores de ruedas más nuevos ofrecen una serie de avances técnicos:
- Motores duraderos y eficientes en el consumo de combustible que generan menos emisiones de escape
- Transmisiones controladas electrónicamente que ofrecen una adaptación de alta precisión de la potencia del motor a las demandas de carga y velocidad
- Sistemas hidráulicos equipados con bombas de desplazamiento variable eficientes
- Entornos del operador de estilo automotriz que maximizan el control y la comodidad
Por lo general, encontrará cargadores de ruedas que realizan una amplia gama de tareas de carga, descarga y manipulación de materiales en sitios de construcción, minería, canteras y agregados, y forestales y paisajismo . Pero también tienen numerosos atributos que son útiles a la hora de quitar la nieve:
- Capacidad: los cargadores de ruedas ofrecen las mayores capacidades de cucharón de cualquier máquina de carga. Ofrecen excelentes resultados al manejar grandes volúmenes de nieve y hielo.
- Maniobrabilidad: la remoción de nieve a menudo requiere navegar alrededor de vehículos y otros obstáculos. El tamaño relativamente pequeño y la facilidad de manejo que proporciona un cargador de ruedas permiten que el operador trabaje en áreas confinadas inaccesibles para los camiones de arado más voluminosos.
- Visibilidad: la nieve que sopla y se arremolina puede presentar desafíos para los miembros de la tripulación, especialmente en condiciones de poca luz. La visibilidad de 360° que proporcionan los cargadores de ruedas permite a los trabajadores ver hacia dónde se dirigen y qué están haciendo, lo que mejora el desempeño y reduce el riesgo de accidentes.
- Tracción: Los equipos de remoción de nieve necesitan una máquina que pueda atravesar la nieve y el hielo sin resbalar ni perder el control. Muchos modelos de cargadores de ruedas incluyen dirección articulada con tracción en las cuatro ruedas, traba del diferencial bajo demanda y otras características que mejoran la tracción en condiciones desafiantes.
- Comodidad: Quitar la nieve requiere trabajar largas horas en climas fríos. Los cargadores de ruedas más nuevos cuentan con cabinas espaciosas y calefaccionadas con amplio espacio para las piernas, asientos ajustables, controles ergonómicos y otras características para mantener a los operadores cómodos durante su jornada de trabajo.
- Eficiencia del combustible: los costos del diésel son un elemento fundamental durante las operaciones prolongadas de remoción de nieve. Los cargadores de ruedas son significativamente más eficientes en el consumo de combustible que otros tipos de máquinas, lo que se traduce en menores gastos de operación.
- Seguridad: es posible que los operadores deban entrar y salir del vehículo con frecuencia durante las operaciones de remoción de nieve. Los cargadores de ruedas tienen una puerta lateral que permite un fácil acceso. Los operadores pueden mantenerse seguros al ingresar a la cabina en lugar de correr riesgos al trepar sobre cucharones cubiertos de nieve o hielo.
Al alquilar un cargador de ruedas, puede seleccionar entre numerosos accesorios para personalizar el desempeño de la máquina y adaptarla a sus condiciones de trabajo. Las opciones disponibles incluyen:
- Cucharones: los cucharones estándar que vienen con la mayoría de los cargadores de ruedas son excelentes para tareas generalidades de movimiento de tierras, pero no funcionan tan bien para deshacerse de la nieve. Agregar un cucharón para material liviano más ancho aumentará la capacidad de remoción de nieve de la máquina y acelerará el proceso.
- Empujadores: este accesorio ofrece una solución eficiente para quitar grandes volúmenes de nieve de estacionamientos, entradas de vehículos y laterales de edificios. Puede trabajar hasta cinco veces más rápido que una hoja convencional.
- Sopladores: un accesorio de soplador permite al operador del cargador de ruedas despejar una trayectoria recogiendo la nieve y dirigiéndola hacia un lado.
- Arados: elija un accesorio de arado de nieve reversible si necesita que su cargador de ruedas quite grandes volúmenes de nieve y hielo de caminos, estacionamientos u otras áreas abiertas.
El alquiler de cargadores de ruedas para la remoción de nieve es una solución estacional rentable para las empresas de construcción y paisajismo y otras empresas que buscan generar ingresos durante el invierno. Cat Rentals℠ cerca de usted tiene una gran selección de maquinaria y accesorios Cat que satisfarán sus necesidades y se ajustarán a su presupuesto. Le proporcionaremos asistencia experta en la selección de productos, incluidas recomendaciones sobre qué máquinas y accesorios son los más adecuados para usted.
Contáctenos para obtener más información sobre nuestras opciones de alquiler de equipos de remoción de nieve. Llámenos al 1-800-RENT-CAT o complete y envíe nuestro formulario de solicitud de cotización en línea hoy mismo.
Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación
.jpeg)