-(1).png)
Las miniexcavadoras, también llamadas microexcavadoras, tienen una gran capacidad en un espacio compacto. Se adaptan a espacios residenciales reducidos, se mueven fácilmente por terrenos delicados y cambian de tarea rápidamente con el accesorio adecuado. Use esta guía para ver dónde brillan estas máquinas y cómo prepararlas para trabajos de jardinería.
Las miniexcavadoras ofrecen un equilibrio de potencia, control y tamaño que se adapta a los trabajos comerciales y residenciales. Las ventajas clave incluyen:
- Versatilidad: Las opciones de accesorios le permiten pasar de excavar a despejar y levantar sin necesidad de una segunda máquina. Explore los accesorios para sus proyectos para expandir lo que puede hacer una excavadora.
- Asequibilidad: Los modelos más pequeños cuestan menos de funcionamiento y combustible. También puede controlar los costos iniciales alquilando su equipo.
- Respeto por el medio ambiente: Los motores más pequeños reducen el consumo de combustible y el ruido; Las cadenas de caucho limitan la alteración del suelo. Las opciones eléctricas pueden reducir aún más las emisiones.
- Los espacios pequeños se adaptan: Las máquinas de menos de cuatro toneladas pueden pasar por pasillos estrechos y puertas de patio trasero; Los modelos mini más grandes agregan potencia de levantamiento y excavación cuando la necesita.
- Oportunidades residenciales: El tamaño compacto abre las puertas a proyectos vecinales donde no caben equipos grandes.
- Maniobrabilidad: el giro de la cola reducido o nulo lo ayuda a rotar dentro de las cadenas, lo que reduce la posibilidad de contacto con las estructuras cercanas. Las cadenas de caucho mejoran la tracción y minimizan el daño a la superficie.
- Reducción de ruido: Las máquinas más pequeñas y silenciosas hacen que los trabajos sean menos agotadores, lo que es importante cuando más de la mitad de los trabajadores de la construcción no usan protección auditiva completa.

Las miniexcavadoras abarcan aproximadamente de una a 10 toneladas. Los modelos de menos de cuatro toneladas se adaptan a puntos de acceso estrechos y patios estrechos; Los minis más grandes ofrecen más potencia de levantamiento y excavación cuando el trabajo lo requiere. Adapte la máquina al espacio, la elevación y la profundidad de excavación que requiere su trabajo.
Clasificación: Use la hoja delantera para nivelación fina o relleno.
Excavación: Use un cucharón para cortar una zanja o un sinfín para cavar hoyos.
Despeje de tierras: Levante rocas, concreto y escombros; Quite los tocones y apile la escobilla.
Plantación: Coloque árboles y arbustos en espacios reducidos o en pendientes; Excave el hoyo, coloque el cepellón y rellene con una sola máquina.
Paisajismo duro: Despeje la vegetación, clasifique materiales y configure componentes para patios, paredes y caminos.

Elija accesorios que coincidan con sus tareas habituales. Las piezas que se encuentran a continuación respaldan los trabajos de limpieza, excavación, levantamiento y acabado.
- Garfios: Cargue, descargue y mueva residuos irregulares con un control preciso. Los modelos giratorios incorporan un posicionamiento de 360°
- Sinfines: Perfore agujeros y zanjas, quite la tierra y penetre en suelos duros con la broca y el mando adecuados.
- Cucharones: Manipule rocas, arcilla, tierra y arena. Las opciones van desde liviano hasta servicio pesado para excavación de zanjas y nivelación.
- Martillos: Rompa hormigón o piedra para cavar zanjas, demoliciones y excavaciones con golpes de alto impacto.
- Hincadores de pilotes: Empuje pilotes de madera, acero u hormigón para cimientos y soporte estructural.
- Rastrillos: Reúna maleza y ramas para una limpieza rápida antes o después del trabajo.
- Cabrestantes: Levante o tire de cargas pesadas como tocones, troncos o maquinaria en todo el sitio.
- Desbrozadoras: Corte el crecimiento excesivo y conviértalo en mantillo para la recuperación y el control de la erosión.
- Desgarradores: Desgarre el suelo congelado o compactado y quite las raíces o losas sin abusar de un cucharón.
- Pulgares: Mantenga los elementos irregulares en el cucharón para una manipulación segura y ciclos más rápidos.
Una buena operación protege a su cuadrilla y su equipo. Antes de su primer trabajo, revise el manual, inspeccione la máquina y practique en un área plana y abierta.
Operación básica
- Puesta en marcha: Baje la hoja hasta que la máquina se incline ligeramente, ajuste el acelerador, extienda el brazo hasta la mitad y controle el ángulo del cucharón.
- Movimientos de excavación: Baje la pluma para conectar los dientes, use las palancas universales para excavar, mantenga la pendiente con la palanca de la pluma, desplácese para descargar y repita.
- Desplazamiento en pendiente: Muévase lentamente para evitar el desplazamiento diagonal en pendientes. Mantenga las cargas bajas para mayor estabilidad.
Seguridad
- Conciencia situacional: Revise los alrededores, despeje los peligros y mantenga a las personas y las propiedades fuera del radio de giro.
- Equipo de protección personal: Use un casco y protección para los ojos, y siempre abróchese el cinturón de seguridad.
- Controles e interbloqueos: Utilice la intertraba de seguridad para evitar movimientos accidentales al entrar o salir de la cabina.
- Tres puntos de contacto: Mantenga una base firme al subir o bajar.
- Uso de accesorios: Opere cada herramienta solo para su propósito previsto y equilibre el peso para evitar vuelcos.
- Revisiones previas a la jornada de trabajo: Inspeccione los fluidos, las mangueras, las luces y los medidores; Pruebe los controles y corrija el desgaste o los daños antes de trabajar.
Explore los equipos de paisajismo especializados y las opciones de miniexcavadoras. Para equipar una sola máquina para más tareas, busque los accesorios para sus proyectos.
Cat Rentals℠ tiene más de 1.900 ubicaciones en todo el mundo con equipos listos para ayudarlo a dimensionar y programar la máquina adecuada para su trabajo.
Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación