3 tipos de elevadores de personas: una guía completa
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies

Los elevadores de personas, también conocidos como elevadores aéreos, permiten a los trabajadores realizar tareas de manera segura y eficiente en alturas. Cada elevador tiene una plataforma cerrada que sube y baja a los trabajadores y las herramientas. Los elevadores son especialmente útiles cuando las escaleras o los andamios se quedan cortos. Son esenciales en almacenes, espacios comerciales, sitios de construcción y trabajos de mantenimiento exterior.

Elevadores de pluma

Los elevadores de pluma usan un brazo extensible con un cucharón en el extremo. Hay dos estilos principales disponibles:

  • Elevadores de pluma telescópica: cuentan con un brazo telescópico para un alcance horizontal y vertical máximo, que a menudo supera los 100 pies. Son ideales para proyectos al aire libre que necesitan un largo alcance. 
  • Elevadores de pluma articulada: también llamados plumas rectas, tienen múltiples articulaciones que se doblan para sortear obstáculos. Son comunes para la poda de árboles, la reparación de líneas eléctricas y el mantenimiento de edificios.
Elevadores de tijera

Un elevador de tijera es una plataforma levantada por soportes cruzados que se extienden en un movimiento similar al de una tijera. Se destacan por transportar cargas más pesadas de personas y equipo, con alturas de trabajo generalmente entre 40 y 60 pies.

Los tipos incluyen:

  • Eléctrico: silencioso, libre de emisiones e ideal para proyectos de interior
  • Terreno irregular: neumáticos más grandes y características de estabilidad para sitios de trabajo difíciles, incluidos terrenos irregulares y construcciones al aire libre.
Elevadores de personal verticales

Los elevadores de personal verticales compactos y livianos generalmente sostienen a un solo trabajador con una capacidad de alrededor de 300 libras. Se mueven hacia arriba y hacia abajo, lo que los hace eficientes para la preparación de pedidos, las estanterías de almacén y el mantenimiento ligero.

Alquiler de elevadores con Cat Rentals℠

Para muchas empresas, el alquiler es la forma más rentable de acceder a los ascensores. Cat Rentals ofrece una amplia variedad de elevadores aéreos de los mejores fabricantes con tarifas competitivas y términos flexibles. Los miembros expertos del personal ayudan a encontrar a cada cliente el modelo correcto, además de que se incluyen servicio y soporte durante todo el período de alquiler.

Marcas de confianza de elevadores de personas

Gran parte del inventario de elevadores aéreos de Cat Rentals proviene de los líderes de la industria Genie y JLG, ambos con décadas de innovación y calidad.

  • Genie: Fundada en 1966, Genie tomó su nombre del concepto de "magia en una botella" que describe la facilidad de las plataformas elevadoras. Con su lema "Calidad por diseño", los ingenieros de Genie se han centrado durante mucho tiempo en crear equipos seguros y confiables que brinden confianza a las cuadrillas mientras trabajan en alturas. 
  • JLG: Establecida en 1969 en McConnellsburg, Pensilvania, JLG se ha convertido en un pionero mundial en equipos de acceso. Conocida por su seguridad, rendimiento y diseño avanzados, JLG ofrece una amplia gama de elevadores aéreos que se utilizan en todo el mundo en operaciones de construcción, almacenamiento y mantenimiento.
Comuníquese con Cat Rentals para obtener más información

¿Listo para explorar los ascensores? Llame al 1-800-RENT-CAT en cualquier momento para obtener respuestas, explore nuestro inventario actual de elevadores de personas en línea o solicite una cotización rápida. Encuentre Cat Rentals cerca de usted para conectarse con un distribuidor.

Encuentre alquileres Cat cerca de usted
Obtenga una cotización rápida
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies