¿Por qué utilizar equipos compactos en su próximo proyecto?
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies

Los equipos de construcción compactos proporcionan un conjunto único de beneficios de sus contrapartes más pesadas. Al decidir qué productos usar en su lugar de trabajo, es útil comprender las ventajas de cada tipo.

Los modelos más pesados tienden a ofrecer mayor potencia que las máquinas compactas, pero los modelos compactos proporcionan una gran utilidad. El equilibrio adecuado entre máquinas pesadas y compactas puede mejorar su eficiencia y ganancias. Tenga en cuenta estos siete factores a la hora de elegir un equipo compacto para su próximo proyecto.

1. Maniobrabilidad

Debido a su pequeño tamaño y a su construcción ligera, los equipos compactos funcionan bien en espacios reducidos. Los modelos compactos ofrecen características como excavación descentrada y giro de 360° que facilitan su control en áreas pequeñas. Los equipos compactos de alta calidad ofrecen suficiente potencia para completar muchos trabajos en espacios más reducidos en comparación con los modelos más pesados.

2. Costos de combustible

Con los equipos de construcción compactos, puede ahorrar en costos de combustible. El diseño más pequeño permite que estos modelos usen menos combustible que el promedio mientras se desplazan por el sitio de trabajo. También puede remolcar equipos compactos con vehículos de bajo consumo para ahorrar aún más.

3. Ruido e impacto

En situaciones que requieran un menor impacto en el área circundante, considere usar equipo compacto. Estos productos tienden a generar menos ruido que los modelos más grandes y ayudan a crear un entorno más silencioso. También ofrecen una menor presión sobre el suelo cuando necesita preservar el césped cercano. 

4. Facilidad de uso

El pequeño tamaño y el peso ligero de los equipos compactos hacen que sea fácil de controlar para los operadores. Un modelo compacto se adapta mejor a espacios reducidos y ofrece una dirección precisa para obtener los mejores resultados. Además, la carga tarda menos, lo que le permite ahorrar en costos de mano de obra. Según el modelo y la experiencia del operador, también puede llevar menos tiempo aprender a utilizar un modelo compacto.

5. Licencias

Dependiendo de los modelos que utilice, podría ahorrar en costos de mano de obra y licencias a través de equipos compactos. El menor peso de una máquina compacta la hace transportable en vehículos de acarreo más pequeños. Con una carga más liviana de transportar, el vehículo puede ser operado por un conductor con licencia de chofer en lugar de una licencia de conducir comercial. Estos requisitos pueden hacer que la dotación de personal sea más versátil para el acarreo de su equipo.

6. Selección del accesorio

Al igual que sus contrapartes más pesadas, los equipos compactos funcionan con muchos tipos de accesorios. Puede realizar varias tareas con la misma máquina, lo que le permite ahorrar en costos de equipos. Elija entre una amplia gama de accesorios que completan trabajos en industrias trabajadoras.

7. Opciones de alquiler

Cuando decide alquilar equipos compactos, puede elegir entre una variedad de opciones adecuadas para varios trabajos. Consulte a su representante local de Cat® sobre sus opciones.

Alquile equipos de construcción compactos de Cat Rentals℠

En Cat Rentals, tenemos una amplia selección de equipos compactos de Caterpillar y otras marcas de confianza. Ofrecemos planes de alquiler flexibles y más de 1.300 ubicaciones en todo el mundo para su conveniencia. Llame al 1-800-RENT-CAT u obtenga una cotización rápida para hacer el mejor paquete de alquiler para sus necesidades.

 

Encuentre alquileres Cat cerca de usted
Obtenga una cotización rápida
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies