-(1).png)
La preparación adecuada de la superficie es fundamental en la construcción, ya sea que esté reparando una acera, repavimentando un piso o preparando concreto para nuevos recubrimientos. Elegir el equipo de preparación de superficies adecuado marca la diferencia en velocidad, calidad y costo. A menudo, los contratistas alquilan estas máquinas porque se utilizan periódicamente en lugar de todos los días. Para la mayoría de los proyectos, la decisión se reduce al alquiler de una rectificadora de hormigón o un alquiler de escarificador de hormigón.
Una rectificadora de concreto utiliza discos giratorios con punta de diamante para raspar capas delgadas de material, generalmente hasta 1/8 de pulgada. Las rectificadoras ofrecen precisión y acabados suaves, lo que las hace ideales para trabajos más pequeños o proyectos que requieren pulimentado.
Los tipos de molinillos incluyen:
Rectificadoras de un solo disco: hasta 12 pulgadas de ancho
Rectificadoras de disco doble: cubren más de 20 pulgadas en una pasada
Rectificadoras planetarias: manejan grandes áreas de hasta 36 pulgadas de ancho
Rectificadoras manuales: ideales para espacios reducidos y trabajos de detalle
Las rectificadoras de hormigón funcionan bien para:
Pulido de pisos de concreto
Eliminación de manchas de aceite, suciedad o grafitis
Suavizar protuberancias e imperfecciones
Preparación de superficies para baldosas, revestimientos o adhesivos
Un escarificador de hormigón, también llamado perfiladora de superficies, utiliza un tambor giratorio equipado con hojas de carburo de tungsteno para astillar agresivamente el hormigón. Los escarificadores eliminan hasta 1/4 pulg de material por pasada, lo que los convierte en la opción más rápida para trabajos de servicio pesado. Las personalizaciones incluyen:
Modelos de operación a pie: control y maniobrabilidad para trabajos medianos
Modelos portátiles: Perfectos para espacios reducidos o verticales
Profundidades de corte ajustables: manipule cualquier cosa, desde recubrimientos hasta fresado completo
Los escarificadores de hormigón sobresalen en:
Nivelación de aceras y eliminación de peligros de tropezones
Fresado de carreteras, puentes y estacionamientos
Remoción de masillas, epoxis o recubrimientos gruesos
Ranuras de corte para superficies antideslizantes

Si bien ambas máquinas preparan concreto, operan de manera diferente:
Profundidad: las rectificadoras eliminan las capas poco profundas (≤1/8"), mientras que los escarificadores cortan más profundo (hasta 1/4 de pulgada por pasada)
Velocidad: los escarificadores completan trabajos más grandes más rápido; Las rectificadoras son más lentas pero más precisas
Acabado: Las rectificadoras dejan superficies lisas y pulidas adecuadas para revestimientos o pisos. Los escarificadores dejan un perfil áspero ideal para la unión o la tracción.
Aplicaciones: Las rectificadoras se destacan en trabajos detallados y pulido de acabado. Los escarificadores brillan en tareas pesadas de remoción o nivelación
Elija un alquiler de amoladora de concreto cuando necesite:
Alisado o pulido de superficies finas
Preparación de superficies a pequeña escala para adhesivos o pintura
Ligera remoción de recubrimientos, suciedad o contaminantes
Elija un alquiler de escarificador de hormigón cuando necesite:
Remoción rápida de capas gruesas de hormigón
Fresado de áreas grandes como aceras o estacionamientos
Ranurado de superficies para resistencia al resbalamiento
Nivelación de losas irregulares o remoción de concreto dañado
Para algunos proyectos, usar ambos puede ser lo mejor. Comience con un escarificador para la remoción pesada, luego siga con una rectificadora para un acabado pulido.

El alquiler de equipos de preparación de superficies de hormigón de Cat Rentals℠ ofrece varias ventajas:
Ahorro de costos: evite los altos costos de compra de equipos que quizás solo necesite ocasionalmente.
Flexibilidad: Alquile rectificadoras o escarificadores por la duración exacta de su proyecto.
Amplia selección: acceda al inventario de rectificadoras, escarificadores y accesorios de los principales fabricantes.
Mantenimiento incluido: los alquileres son reparados por el proveedor, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Pruebe antes de comprar: Pruebe los modelos de equipos antes de invertir en propiedad.
Tanto las rectificadoras como los escarificadores son herramientas esenciales para la preparación de superficies de hormigón. Las rectificadoras ofrecen precisión y acabados suaves, mientras que los escarificadores ofrecen una remoción agresiva y velocidad. Alquilar el equipo adecuado le garantiza maximizar la productividad y la calidad sin gastar de más.
Para alquilar amoladoras de hormigón y escarificadores de hormigón confiables, llámenos al 1-800-RENT-CAT o contáctenos en línea para obtener más información o solicitar una cotización. También puede encontrar una sucursal cerca de usted para alquilar equipos de alta calidad para su próximo proyecto.
¿Qué son las perfiladoras de pavimento en frío y cómo funcionan con el reciclaje de hormigón? Descubra cómo el proceso puede beneficiar sus operaciones y alquileres de Cat Rentals.
-(1).png)
Hay varios tipos de sierras para hormigón. Siga leyendo para saber cómo elegir el estilo adecuado para su próximo trabajo y vea cómo Cat Rentals puede ayudarlo.
-(1).png)
Si es un contratista de concreto o mampostería, necesita una variedad de equipos y maquinaria para mezclar, verter, cortar y aplicar. Obtenga más información con Cat Rentals.
-(1).png)
Hay dos tipos de paletas motorizadas: a pie y con conductor. Conozca cuál es el más adecuado para su negocio según el tipo de proyecto.
-(1).png)
Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación