-(1).png)
Los compresores de aire son imprescindibles para muchas industrias, ya que alimentan herramientas y equipos en la construcción, la fabricación, la agricultura y más. Los dos tipos principales son compresores de aire portátiles y estacionarios. Cada tipo ofrece fortalezas únicas, por lo que la mejor opción depende de las necesidades de su sitio de trabajo.
Los compresores de aire portátiles se pueden transportar o remolcar donde los necesite. En Cat Rentals℠, los modelos montados en un remolque facilitan el transporte. La mayoría tiene tanques de entre dos y 30 galones, lo que brinda flexibilidad para muchas industrias donde los compresores de aire portátiles son útiles.
Las industrias que se benefician de las unidades portátiles incluyen:
- Construcción: Potencie una variedad de herramientas neumáticas como martillos neumáticos, llaves y pistolas remachadoras.
- Agricultura: Haga funcionar transportadores, rociadores o equipos lácteos con potencia neumática.
- Petróleo y gas: Proporcione energía en sitios de perforación remotos y en alta mar.
- Productos farmacéuticos: Opere los mezcladores y otra maquinaria especializada de manera confiable.
- Potencia compacta: lo suficientemente fuerte como para hacer funcionar herramientas como pistolas de clavos, martillos neumáticos y lijadoras.
- Funcionamiento silencioso: Por lo general, son más silenciosos que los modelos fijos, ideales para uso residencial o interior.
- Versatilidad: Suministra energía a las herramientas neumáticas, elimina los residuos y es compatible con los sistemas móviles
- Configuración rápida: No se requiere instalación con funcionalidad plug-and-play
Cat Rentals tiene varios tipos de compresores de aire portátiles de OEM de confianza, como Allmand, Atlas Copco y Sullair.
Los compresores de aire fijos permanecen en un solo lugar, conectados al sistema eléctrico de un edificio. Proporcionan aire fiable para trabajos de alta demanda. Las aplicaciones incluyen talleres de reparación de automóviles, plantas industriales y sitios de fabricación. Obtenga más información sobre los compresores de aire estacionarios.
- Alta capacidad: Tanques grandes (60 a 240 galones) para un flujo de aire constante en tareas exigentes
- Potencia industrial: Admite múltiples herramientas y sistemas en entornos de alta producción.
- Durabilidad: Construido para un uso continuo con componentes de servicio pesado como bombas de hierro fundido y transmisiones por correa
- Eficiencia: Configuración cableada para reducir el tiempo de inactividad y el desperdicio de energía
Los distribuidores venden compresores de aire estacionarios de Cat Rentals. Las opciones incluyen unidades de una y dos etapas, modelos eléctricos o montados en una base y características como bombas de hierro fundido, transmisiones por correa y válvulas de seguridad.
Independientemente de su aplicación, Cat Rentals tiene los compresores de aire portátiles y estacionarios adecuados para su sitio de trabajo. Nuestra red de distribuidores ofrece alquileres flexibles, asesoramiento de expertos y soporte confiable.
Explore nuestros equipos en línea. También puede encontrar una ubicación de Cat Rentals cerca de usted.
P: ¿Cuándo debo elegir un compresor portátil?
R: Cuando necesita movilidad y flexibilidad para moverse entre sitios o trabajos.
P: ¿Qué industrias utilizan compresores estacionarios?
R: Son comunes en talleres de automóviles, plantas industriales e instalaciones de fabricación.
P: ¿Cuál es la principal ventaja de alquilar?
R: Obtiene el tamaño y el tipo correctos sin el costo de propiedad o mantenimiento.
P: ¿Los compresores portátiles y estacionarios tienen características de seguridad?
R: Sí. Ambos tipos incluyen válvulas de seguridad y sistemas de protección incorporados.
Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación