Los equipos de manipulación de materiales lo ayudan a levantar, transportar, cargar y descargar artículos pesados y voluminosos. Encontrará estas máquinas flexibles y altamente productivas en almacenes, muelles de carga, sitios de construcción y otros lugares donde se necesita mover bienes o materiales del punto A al punto B de manera rápida y eficiente.
Cat Rentals℠ es el sitio para obtener un alquiler confiable de equipos de manipulación de materiales a una tarifa competitiva sobre una base diaria, semanal, mensual o a largo plazo. Contamos con una amplia selección de equipos de manipulación de materiales Cat en alquiler, así como máquinas de otros fabricantes aliados líderes. Cada uno de estos productos lo ayudará a realizar más trabajo en menos tiempo, lo que aumentará la productividad de su lugar de trabajo.
Encuentre la ubicación más cercana o Contáctenos en línea
Elija el equipo en alquiler de manipulación de materiales ideal para sus aplicaciones
¿Busca un alquiler de maquinaria para manipulación de materiales? Consulte nuestra línea de equipos de construcción en alquiler, con muchas opciones diseñadas para ayudarle a realizar el trabajo dentro del almacén, en el vertedero o en el lugar de trabajo. Ofrecemos manipuladores de residuos y manipuladores de materiales en alquiler tanto sobre cadenas como sobre ruedas, así como una línea completa de manipuladores telescópicos y montacargas de mástil recto disponibles en una amplia gama de capacidades y alturas de elevación.
A continuación presentamos un detalle de nuestra selección de alquileres de equipos de manipulación de materiales Cat:
- Montacargas: Un montacargas de mástil recto suele ser la mejor opción cuando se trabaja en terreno accidentado o irregular. La parte delantera de la máquina consta de un montaje vertical que proporciona una excelente estabilidad al mover una carga hacia arriba o hacia abajo. Nuestra selección incluye montacargas con mástil recto de Caterpillar y otros fabricantes de renombre como Noble, Manitou y Master Craft.
- Manipuladores telescópicos: Un manipulador telescópico Cat combina el alcance de una grúa con la capacidad de elevación de un montacargas. Es una opción adecuada cuando se realizan trabajos de manipulación de materiales en alturas. Los manipuladores telescópicos Cat cuentan con una construcción robusta y una visibilidad panorámica superior para tareas como la poda de árboles, el mantenimiento exterior de edificios y la producción de cultivos forrajeros. También se encuentran disponibles manipuladores telescópicos de gran capacidad.
Cuándo considerar el alquiler de un equipo de manipulación de materiales
La opción de alquiler puede proporcionar una solución oportuna y rentable si necesita reemplazar una máquina que está temporalmente fuera de servicio o cuando se prepara para una temporada alta. También puedes alquilar si prefieres un producto con los últimos avances tecnológicos. La mayoría de nuestros alquileres son unidades de último modelo que le permitirán trabajar de manera más eficiente. El alquiler le permite probar un equipo de manipulación de materiales que esté pensando comprar antes de asumir un compromiso a largo plazo.
¿Por qué alquilar en Cat Rentals℠?
El equipo de Cat Rentals puede ayudarlo a examinar todas sus opciones de alquiler de equipos de manipulación de materiales para que pueda tomar una decisión inteligente para su empresa. También le proporcionaremos un acuerdo de alquiler flexible que se adapte a su negocio. Incluso nos encargaremos de todo el mantenimiento y las reparaciones, dándole una tarea menos de qué preocuparse.
Consulte nuestra selección de equipos en alquiler
Alquile equipos de manipulación de materiales o cualquier otra cosa que necesite de un proveedor que hace lo que sea necesario. Llame a Cat Rentals al 1-800-RENT-CAT o contáctenos en línea para obtener una cotización rápida. Y no dude en consultar todo nuestro inventario en alquiler cuando lo crea conveniente.