Cat® Command
Cambie la forma de manejar los equipos en el lugar de trabajo con la tecnología Cat® Command. Cat Command permite controlar las máquinas a distancia desde una ubicación in situ o desde un centro de control remoto. Con operadores capaces de mantenerse alerta y realizar múltiples procesos desde una única ubicación controlada, su productividad y la seguridad en el lugar de trabajo aumentarán.
Características de la tecnología Cat Command
Cat Command es un producto tecnológico para el funcionamiento semiautónomo de los equipos, diseñado para proporcionar un trabajo uniforme y preciso. Permite a los operadores:
- Automatizar procesos: El operador puede añadir entradas específicas al sistema para automatizar procesos. Estos registros se pueden guardar para utilizarlos en el futuro.
- Conseguir precisión: Cat Command garantiza que el equipo funcione constantemente y complete las tareas con precisión para cumplir las especificaciones del proyecto.
- Aumentar la cobertura: Trabaje con parámetros coherentes para obtener una cobertura óptima para sus proyectos.
- Garantizar la uniformidad: Cat Command se asegura de que haya uniformidad en cada pasada de una máquina, incluso con varios operarios.
- Trabajar con seguridad: Cat Command incluye funciones de seguridad como la parada automática y los enclavamientos del sistema que evitan que la máquina se controle a distancia cuando las condiciones no son seguras.
Cat Command establece una conexión entre el equipo y la estación base mediante una sencilla configuración que no requiere un diseño del emplazamiento. La interfaz es intuitiva y fácil de usar, y se conecta fácilmente a las estaciones base habituales.
Con una máquina automatizada, el operario sigue participando en el proceso, lo que ofrece más seguridad que las máquinas totalmente autónomas. El operador puede controlar la dirección, las vibraciones, la dirección y la velocidad del equipo desde el panel de control. Esta supervisión garantiza que el trabajo sea preciso y coherente.
Cat Command permite que su flota adquiera muchas nuevas posibilidades. Utilice la maquinaria en zonas peligrosas u otros lugares difíciles para mantener la seguridad del personal y mejorar las líneas de visión. Esta tecnología está disponible en determinados minicargadores, excavadoras, cargadores de ruedas, compactadores, tractores topadores y otros equipos de construcción.
Principales ventajas de Cat Command
La incorporación de Cat Command a su flota ofrece múltiples ventajas. Tecnología Cat Command:
- Mejora el funcionamiento seguro: Cat Command permite utilizar el equipo en zonas que pueden resultar inseguras para los operarios.
- Aumenta la comodidad del operador: Cuando el operador se aleja de la máquina con Cat Command, puede trabajar en zonas más cómodas y gestionar varias máquinas a la vez. Esta tecnología automatizada también reduce la probabilidad de accidentes y lesiones relacionados con la fatiga.
- Aumenta la precisión: Cat Command aumenta la productividad en todas las aplicaciones y tareas. Los resultados son coherentes porque la operación puede ser más uniforme, incluso cuando cambia la tripulación.
- Ahorra costes: Cat Command ayuda a su equipo a trabajar de forma más eficiente y a completar los proyectos con mayor rapidez, lo que aumenta los beneficios.
- Proporciona protección contra el uso indebido: Los equipos autónomos controlados a distancia con Cat Command tienen protección integrada contra el uso indebido.
Más información sobre Cat Command
La tecnología Cat Command se ha utilizado en obras de construcción y excavación durante décadas. Tiene un historial demostrado de aumento de la seguridad y los beneficios en diversas aplicaciones. Su distribuidor Cat local le ayudará a identificar las ventajas de Cat Command en su sector y a decidir qué sistema necesita.
Pregunte hoy mismo a su equipo local sobre Cat Command. Encuentre el concesionario más cercano para solicitar más información o comprar productos y equipos.
Encuentre el Cat Rentals más cercano