Cat® Payload
Para cargar material de forma eficiente es necesario alcanzar los objetivos de carga en cada viaje a la báscula y llevar un registro del tipo de material y su ubicación. Cat® Payload registra estos datos y ayuda a los operadores a cumplir sus objetivos de peso en todo momento. Cat Payload es un sistema de pesaje a bordo que proporciona a los operadores información de pesaje de la carga sobre la marcha para cumplir sus objetivos de carga en cada ciclo.
Características de la tecnología Cat Payload
Cat Payload ofrece información valiosa sobre sus equipos y operaciones para el pesaje de cargas.es para el pesaje de cargas. Entre sus características, se incluyen:
- Pesaje de carga sobre la marcha: Estos datos de carga útil garantizan que los operadores cumplan sus objetivos de carga para lograr una mayor productividad y reducir los tiempos de ciclo.
- Pantalla en cabina: La pantalla proporciona al operador datos como recuentos de carga de la cadena, pesos de la carga de la cadena, y movimiento del materiales. Las herramientas de arrastre disponen de una pantalla externa de marcador y luces de carga útil para que el operador del cargador pueda ver el estado de la carga.
- Informes exhaustivos: Estos informes realizan un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI), como las toneladas por hora, el recuento de cargas de camiones, el tonelaje de producción diario y las toneladas por combustible quemado. También puede consultar esta información en línea en VisionLink® Informes sobre Payload.
La tecnología Cat Payload viene de serie en los cargadores de ruedas y excavadoras de próxima generación y está disponible en:
- Camiones articulados
- Camiones de carretera y todoterreno
- Camiones todoterreno
- Tolvas
- Mototraíllas
- Cargadores de ruedas
- Excavadoras
Para algunas aplicaciones, Cat Payload está disponible como opción instalada por el distribuidor o como retroadaptación.
¿Por qué implementar Cat Payload en su flota?
Su operación puede obtener estas ventajas utilizando la tecnología Cat Payload:
- Mejora la velocidad: La información instantánea en la pantalla de la cabina de Cat Payload mantiene los camiones en constante movimiento y cargados al máximo de su potencial, por lo que se realiza más trabajo con mayor rapidez.
- Elimina la sobrecarga y la infracarga: La sobrecarga desgasta el equipo y los neumáticos, y la infracarga es ineficaz porque los operadores tienen que hacer más viajes. La tecnología Cat Payload se asegura de que cada carga útil dé en el clavo para eliminar estos extremos.
- Aumenta la productividad: Al analizar los datos de peso de su carga, puede tomar decisiones informadas que mejorarán su productividad.
- Disminuye los costos: Los errores pueden salir caros, y los datos de carga útil ayudan a los operadores a ser más precisos y a trabajar de forma más rentable. También se ahorran costos gracias a los menores niveles de consumo de combustible, desgaste de componentes y mano de obra.
- Mejora la eficiencia del operador: Los operadores pueden trabajar con confianza porque Cat Payload les proporcionará todos los datos que necesitan, sin necesidad de estimaciones.
- Hace que las obras sean más seguras: Una carga demasiado llena puede derramarse y causar lesiones. Cuando cada carga tiene el peso exacto, se reducen las posibilidades de que se produzcan derrames, por lo que el lugar de trabajo es seguro para el personal.
Obtenga más información sobre Cat Payload en su distribuidor local
Cat Payload ayuda a los jefes de obra, operadores de cargadores y canteras a obtener más beneficios con cada carga. Tendrá acceso a los datos de peso de la carga para cumplir sus objetivos y a la información de los KPI para evaluar la productividad de la jornada laboral.
Su distribuidor local puede ayudarle a implementar Cat Payload en todo su potencial. Encuentre el distribuidor Cat de su zona para solicitar más información o pedir los productos Cat Payload para su flota. Su equipo le ayudará a elegir su tecnología Cat Payload, gestionará la instalación y formará a su personal sobre su uso.
Encuentre el Cat Rentals más cercano