Equipo pesado vs. equipo compacto: guía de alquiler
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Cuando plan un proyecto de construcción, una de las primeras preguntas es qué tamaño de equipo necesitará. Las máquinas pesadas proporcionan músculo para trabajos a gran escala, mientras que las máquinas compactas le ofrecen agilidad en espacios más reducidos. En esta guía se comparan ambas categorías, se explican sus usos y se destaca por qué alquilar a través de Cat Rentals℠ suele ser la decisión más inteligente.

Equipo de construcción pesada

Los equipos pesados están fabricados para trabajos que exigen fuerza, alcance y resistencia. Estas máquinas son esenciales para proyectos importantes como la construcción de carreteras, la minería y el movimiento de tierras a gran escala. Estos son algunos de los tipos más comunes que puede considerar alquilar.

® Los camiones articulados Cat son potentes remolques con tracción en todas las ruedas. Manejan canteras, sitios forestales y de construcción donde el terreno es irregular o resbaladizo. Con varias opciones de caja, son lo suficientemente flexibles para acarrear tierra, rocas o incluso agua.

Si la pavimentación está en su lista, las pavimentadoras de asfalto Cat distribuyen, nivelan y compactan el asfalto. Los modelos de alquiler cubren todo, desde aceras estrechas hasta proyectos de carreteras anchas.

Para mayor versatilidad, las retroexcavadoras cargadoras Cat son una opción ideal. Hay múltiples opciones de accesorios, lo que se suma a su capacidad para abordar:

  • Excavación
  • Cavado de zanjas
  • Manipulación de materiales
  • Relleno
  • Demolición
  • Construcción general
  • Pavimentación
  • Rotura de asfalto

También llamadas fresadoras de asfalto, las perfiladoras de pavimento en frío Cat de alquiler realizan eficazmente diversas funciones en carreteras, tales como:

  • Reparación de levantamiento por escarcha
  • Reparación de baches
  • Reparación de asfalto
  • Textura del pavimento
  • Corte de bordillo
  • Remoción de la calzada
  • Remoción de bandas de carriles de tráfico

La compactación de suelos y asfalto requiere máquinas confiables. Los compactadores y rodillos Cat vienen en tamaños desde apisonadores pequeños hasta compactadores de rellenos sanitarios. Las opciones incluyen rodillos vibratorios en tándem y modelos neumáticos para trabajos especializados.

En Cat Rentals, tenemos tractores topadores que pueden manejar cantidades significativas de materiales. No importa para qué necesite su hoja de empuje Cat, tenemos uno diseñado para eso. Los tractores topadores se pueden utilizar para una amplia variedad de tareas:

  • Corte y nivelación
  • Desmonte y relleno de tierras
  • Mantenimiento de caminos y remoción de nieve

Los compactadores de suelos están diseñados para obras viales, agricultura y paisajismo. Los modelos vibratorios ofrecen un excelente desempeño de compactación y nivelación.

Equipo de construcción compacto

Los cargadores de cadenas compactos realizan diversos trabajos de excavación y construcción. Las siguientes industrias los utilizan a menudo:

  • Paisajismo
  • Obras viales 
  • Construcción
  • transporte
  • Agricultura
  • Borrado 

Los cargadores de ruedas compactos pueden manejar algunos trabajos pesados de levantamiento y acarreo. Los paisajistas, los agricultores y los quitanieves suelen utilizar cargadores de ruedas compactos.

Las miniexcavadoras se utilizan generalmente para proyectos de construcción generalidades. ¿Tiene que encargarse de un proyecto de construcción más pequeño? Considere alquilar un mini excavadora para lo siguiente:

  • Cavar parterres y zanjas de jardín
  • Limpieza de la escobilla y los residuos
  • Demolición de estructuras pequeñas
  • Carga de remolques 
  • Reparación de líneas de alcantarillado

Los minicargadores se utilizan generalmente en la construcción y el paisajismo para realizar diversas funciones. Puede equipar los minicargadores con varios accesorios para que sean adecuados para múltiples trabajos. También vienen en una variedad de tamaños.

Los manipuladores telescópicos suelen estar ubicados en sitios de construcción. Si hay obstáculos en su camino, un manipulador telescópico puede ayudarlo a colocar material como paletas encima y encima de ellos, ya sea que esté trabajando afuera o adentro.

Puede utilizar el equipo de bombeo para eliminar el agua. Alquilar este tipo de equipo es una buena idea porque no tendrá que pagar tarifas de mantenimiento y almacenamiento solo para terminar un pequeño proyecto o después de recuperarse de una emergencia.

Las plantas de cribado pueden separar roca, tierra, arena, grava y otros materiales de construcción y demolición. Incluso puede obtener una unidad portátil para facilitar el transporte.

Beneficios de los equipos pesados

Las máquinas pesadas se destacan por su comodidad, capacidad y potencia. Los operadores se benefician de las cabinas cerradas con calefacción y aire acondicionado, controles ergonómicos y amortiguación del sonido. La mayor capacidad del cucharón reduce los tiempos de ciclo y la potencia de empuje adicional ayuda con material húmedo o pesado.

Por qué tiene sentido alquilar equipos pesados
  • Costos iniciales más bajos en comparación con la compra de equipos.
  • Evite los gastos de mantenimiento y almacenamiento a largo plazo.
  • Cumpla con las normas ambientales y de seguridad.
  • El envío y la recogida rápidos minimizan el tiempo de inactividad.
  • Pruebe antes de comprar para realizar inversiones seguras.
  • Escale el equipo para que se adapte al tamaño y alcance de cada proyecto.
Alquile equipos con Cat Rentals℠

En Cat Rentals, encontrará las máquinas adecuadas para cualquier trabajo, junto con términos flexibles y respaldo experto. Solicite una cotización rápida o encuentre un distribuidor cerca de usted para empezar hoy mismo.

Encuentre alquileres en Cat cerca de usted
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp