.jpg)
Los elevadores aéreos brindan a los trabajadores un acceso seguro a áreas de difícil acceso. Estas máquinas cuentan con plataformas extensibles que levantan y bajan a las personas y sus herramientas de manera segura. Se utilizan comúnmente para trabajos como el mantenimiento de líneas telefónicas, la pintura, la limpieza de ventanas, la poda de árboles y la construcción en generalidades. Obtenga más información sobre cómo el alquiler de ascensores mejora el acceso.
Estos son los tipos más comunes de elevadores aéreos disponibles para alquilar:
Elevadores de tijera
Los elevadores de tijera utilizan soportes entrecruzados para mover las plataformas hacia arriba y hacia abajo. Proporcionan un excelente equilibrio y son ideales para trabajar a alturas bajas a medias donde la movilidad no es tan importante. Las opciones incluyen modelos eléctricos para superficies interiores planas y modelos de terreno irregular para sitios al aire libre. Consulte nuestra guía de elevadores de tijera.
Elevadores de materiales
Los elevadores de materiales están diseñados para levantar y transportar cargas. Vienen con horquillas o plataformas que sostienen conductos de aire, accesorios de iluminación o equipos para eventos. Estos elevadores se utilizan a menudo en interiores para mover e instalar elementos pesados de forma segura y eficiente.
Elevadores de la pluma
Los elevadores de pluma, también llamados recolectores de cerezas, cuentan con un cucharón o plataforma en un brazo hidráulico. Proporcionan más movilidad que las plataformas elevadoras tipo tijera porque la pluma puede extenderse vertical y horizontalmente. Las plumas telescópicas rectas son las mejores para sitios al aire libre con necesidades de largo alcance; Las plumas de articulación articuladas pivotan para proporcionar mayor flexibilidad. Obtenga más información sobre la pluma frente a las plataformas elevadoras de tijera.
Elevadores de personal verticales
Los elevadores de personal verticales, a menudo denominados elevadores de personas, son máquinas compactas para una sola persona. Levantan trabajadores de manera segura para mantenimiento, instalación y construcción ligera a alturas inferiores a 50 pies. Las plataformas cerradas proporcionan protección adicional contra caídas. Vea más sobre los elevadores de personas.
Alquilar elevadores aéreos le da flexibilidad. Algunas empresas solo los necesitan para trabajos estacionales como la poda de árboles, mientras que otras utilizan alquileres para cubrir picos de demanda o reemplazar equipos en reparación. También es una forma rentable de probar un ascensor antes de comprar. Obtenga más información sobre la seguridad de las plataformas aéreas.
Cat Rentals℠ ofrece una amplia selección de elevadores aéreos de fabricantes confiables. Nuestro personal puede ayudarlo a elegir el modelo correcto e incluso brindarle capacitación para un uso seguro. Con más de 1,300 ubicaciones en todo el mundo, facilitamos el alquiler de ascensores en su horario. Solicite una cotización rápida o explore nuestro inventario de elevadores aéreos en línea.
Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación
.jpg)