¿Qué es un camión articulado?

Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

El acarreo de material es una parte importante del trabajo de construcción y demolición. Contar con el equipo adecuado lo ayuda a moverse de manera más rápida y segura. Una máquina que verá a menudo en los sitios de trabajo es el camión articulado, a veces llamado camión para rocas, porque maneja terrenos irregulares y cargas pesadas con confianza.

Cómo funciona un camión articulado

Un camión articulado consta de dos secciones: el tractor delantero y el remolque trasero. Una unión de pivote y cilindros hidráulicos los conectan, lo que permite que el vehículo gire bruscamente mientras se mantiene estable en terrenos irregulares. En comparación con los camiones de descarga rígidos, el diseño articulado ofrece una mejor maniobrabilidad en pendientes, surcos y suelos blandos, y aún puede desplazarse por caminos entre áreas cercanas del sitio.

Beneficios de los camiones articulados

Estos camiones están construidos para mantener la producción en movimiento. Las ventajas clave incluyen:

  • Bastidor resistente a las torsiones: se flexiona sobre terrenos irregulares sin dañar la estructura.
  • Alta maniobrabilidad: los neumáticos grandes y un centro de gravedad más bajo ayudan en pendientes pronunciadas y terrenos irregulares.
  • Versatilidad en condiciones adversas: funciona en sitios rocosos o fangosos, incluida la industria minera.
  • Facilidad de uso: la articulación hidráulica facilita los giros cerrados en sitios de trabajo concurridos; Las cabinas ofrecen comodidad al operador durante largas jornadas de trabajo.
  • Productividad: el manejo simple reduce el tiempo de inactividad y lo ayuda a cumplir con el cronograma.

Usos comunes de los camiones articulados

Debido a que son duraderos y flexibles, los camiones articulados se adaptan a una amplia gama de aplicaciones:

  • Construcción: mueva los escombros, la tierra y los áridos de manera eficiente en sitios grandes.
  • Minería: navegue por terrenos rocosos o fangosos para acarrear material sin quedarse atascado.
  • Demolición: transporte residuos pesados como acero, madera y ladrillos sobre terrenos irregulares.

Cómo elegir el camión adecuado

Los camiones articulados se definen por la carga útil nominal, comúnmente de 25 a 45 toneladas. Si mueve rocas pesadas o áridos densos, busque cargas útiles más altas. Para materiales más livianos, un vehículo de acarreo más pequeño puede ser más eficiente. Adapte el camión al material y la distancia para equilibrar la productividad y el costo.

Encuentre camiones articulados en Cat Rentals℠

El alquiler le brinda flexibilidad sin costos de propiedad a largo plazo. En Cat Rentals, puede comparar modelos y términos que se adapten a su trabajo. Explore camiones articulados en alquiler o encuentre su distribuidor más cercano en línea para comenzar.

Encuentre alquileres Cat cerca de usted
Obtenga una cotización rápida
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp