Cuándo usar sierras manuales o manuales
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies

Las sierras manuales y de empuje son herramientas valiosas en cualquier sitio de construcción. Antes de decidirse a alquilar uno, es esencial que determine cuál es beneficioso para su aplicación. Las sierras manuales y de empuje son útiles y funcionan bien en circunstancias específicas.

2 tipos de sierras de mano y cuándo usarlas

Como su nombre lo indica, puede sostener y transportar sierras de mano donde las necesite en el lugar de trabajo. Las sierras de mano son ideales cuando la velocidad es más importante que la precisión. Hay dos tipos principales de sierras manuales, los cuales sirven para propósitos distintos.

1. Sierras de corte

Las sierras de corte son fáciles de mover por todo el sitio de trabajo. Muchos de ellos tienen hojas de entre 13 y 14 pulgadas. Las hojas son circulares, abrasivas y pueden cortar diferentes materiales. En Cat Rentals℠, contamos con varios modelos de sierras de corte, entre los que se incluyen:

  • Diamante SC7314: Use esta sierra con una hoja de 14 pulg. El sistema interno de la sierra está diseñado para optimizar el rendimiento al reducir la vibración durante la operación.
  • Multiquip HS81A: Alquile esta sierra Multiquip, que también tiene una hoja de 14 pulgadas. Puede cortar a una profundidad de hasta 5 pulgadas.
  • Husqvarna K750 14: Pruebe la sierra Husqvarna en su próximo lugar de trabajo. Tiene 5.0 caballos de fuerza y una hoja de 14 pulgadas.
  • Wacker Neuson BTS 935 L3: Alquile esta sierra por una hoja un poco más pequeña, de 13,8 pulgadas y 4,4 caballos de fuerza, sin sacrificar la calidad.

Una sierra de mano es una buena opción si necesita crear aberturas en paredes o realizar trabajos de superficie, como bordillos de agujeros en losas. Las sierras de corte portátiles se usan comúnmente para cortar asfalto, tubos y concreto.

2. Sierras para azulejos

Las sierras para baldosas o mesas son otra buena opción. Si bien estas no son la misma configuración que las sierras portátiles normales, realizan operaciones similares. Las sierras para azulejos se utilizan principalmente para cortar baldosas de cerámica. Están diseñados específicamente para las propiedades de la cerámica, por lo que es probable que necesite una de estas sierras portátiles si está haciendo algo con azulejos. Sin embargo, muchas sierras para azulejos también son compatibles con otros materiales.

Ya sea que esté trabajando con baldosas de concreto, uno de los beneficios de usar una sierra para baldosas es que es más precisa que una cortadora de baldosas. En Cat Rentals, puede alquilar dos tipos de sierras de mesa:

  • Multiquip MP3: La sierra de mesa puede cortar a profundidades de hasta 5 pulgadas. Está equipado con características que mejoran el rendimiento y tiene un diseño liviano para su portabilidad. Puede usar esta sierra para cortar tejas, ladrillos, piedra, adoquines y bloques entrelazados.
  • Multiquip TPX7: La hoja de esta sierra Multiquip es de 7 pulgadas. La sierra tiene capacidades de enfriamiento por agua para garantizar que funcione a la temperatura adecuada sin sobrecalentarse. Puede utilizar esta sierra en múltiples condiciones.
Cuándo usar una sierra de empuje

Las sierras de empuje son más grandes y se utilizan a menudo en aplicaciones de hormigón o mampostería. La diferencia entre estas sierras y las manuales es dónde se ubica el operador. El usuario estará detrás de la sierra, agarrado de los mangos mientras corta diferentes materiales. 

Estas sierras a menudo funcionan un poco más rápido que sus contrapartes manuales, lo que puede beneficiar ciertas situaciones. Las sierras de empuje proporcionan cortes precisos y afilados, y funcionan bien para estos materiales:

  • Asfalto
  • Aceras
  • Pisos de bodega y sótano
  • Entradas de concreto
  • Carreteras

También puede usar estas sierras para cortar ranuras en losas. Algunas de las sierras de nuestro inventario incluso le permitirán realizar trabajos de excavación de zanjas y reparación de parches.

Tipos de sierras de empuje

En Cat Rentals, puede encontrar varios tipos de sierras de empuje, tales como:

  • Diamante-CC3535JBV-26: Esta es una sierra de tamaño mediano con un mando autopropulsado. Es fácil de usar y tiene una cantidad excepcional de par.
     
  • Sierra esparcidora Miller 1: Esta sierra es fácil de maniobrar y viene con una guía de corte frontal. Tiene una construcción de bastidor de caja para reducir la vibración y aumentar la estabilidad durante la operación.
     
  • Multiquip-SP2S13H20: Esta sierra puede cortar a profundidades de hasta 7,5 pulgadas. Tiene un motor de 13 caballos de fuerza para maximizar la potencia, y la guía de posición de la sierra le permite realizar cortes rectos.
     
  • Multiquip-SP2S20H: Esta sierra de losa autopropulsada Multiquip tiene un protector de hoja de 20 pulgadas y corta a profundidades de hasta 7.5 pulgadas. Funciona con un motor de 18 caballos de fuerza.
     
  • Target-Pro 65III D 30: Esta sierra para hormigón Target tiene una capacidad de hoja de 30 pulg. Funciona con un motor diésel y puede cortar profundidades de hasta 12,0 pulgadas.
Alquile sierras portátiles y de operador a pie de Cat Rentals℠

Determine qué sierra es adecuada para su aplicación y alquile una en el distribuidor de Cat Rentals más cercano. Obtenga más información sobre nuestros productos, solicite una cotización o haga preguntas llamando al 1-800-RENT-CAT o navegando por nuestros equipos en línea hoy mismo.

Encuentre alquileres Cat cerca de usted
Obtenga una cotización rápida
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies