5 alquileres de equipos para llevar el paisajismo de su negocio al siguiente Level
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies

Cuando intenta llevar el paisajismo de su empresa al siguiente nivel, necesita equipos que estén preparados para la tarea. Cat Rentals℠ es el proveedor líder en la industria de equipos de movimiento de tierras de alta calidad diseñados para trabajos exigentes de construcción y paisajismo.

Esta guía de equipos de paisajismo imprescindibles lo ayudará a elegir las máquinas compactas y las herramientas adecuadas para obtener el máximo rendimiento de su alquiler. También cubriremos algunas de las razones esenciales para considerar alquilar su equipo de jardinería para obtener la solución más conveniente, confiable y rentable para completar los trabajos de jardinería.

5 alquileres imprescindibles de equipos de paisajismo

Con el paisajismo, nunca se sabe qué tipo de desafíos descubrirá, por lo que necesita equipos resistentes, confiables y potentes para realizar el trabajo. Cuando intentas llevar tu paisajismo al siguiente nivel, no quieres estar limitado por limitaciones de espacio. Ahí es donde entran en juego los equipos de paisajismo compactos.

Los equipos compactos están diseñados para espacios pequeños, lotes reducidos y restricciones de tamaño. Aunque sean más pequeños, los equipos compactos no comprometen la potencia y la eficiencia. Ya sea que necesite un minicargador resistente, un cargador compacto, una retroexcavadora cargadora versátil o una miniexcavadora maniobrable, Cat Rentals es su ventanilla única para el alquiler de equipos de paisajismo.

Saltar a una sección:

1. Minicargadores

Los minicargadores son un equipo imprescindible para cualquier tipo de construcción, pero son particularmente útiles para el paisajismo. Los minicargadores están diseñados para ser increíblemente maniobrables y tienen un radio de giro pequeño, literalmente derrapando las ruedas en un lado para girar en su propia huella. Su diseño compacto los hace ideales para lotes residenciales o comerciales estrechos, ya que pueden acceder a patios laterales estrechos y atravesar obstáculos, como árboles, vehículos estacionados y otras estructuras.

Los minicargadores también están a la altura de la tarea de terrenos difíciles. Debido a su diseño compacto pero rígido, pueden atravesar terrenos irregulares, maniobrar cuesta abajo y subir colinas con facilidad y potencia.

Si bien los minicargadores son resistentes y rápidos, lo que los hace ideales para el paisajismo es su impresionante versatilidad, gracias a su compatibilidad con docenas de herramientas. Los minicargadores son universalmente compatibles con todos los accesorios que necesita un proyecto de paisajismo. Ya sea que necesite limpiar y nivelar lotes, perforar agujeros para plantar árboles, acondicionar y rastrillar tierra o realizar un trabajo de limpieza rápido, los minicargadores son su caballo de batalla en el lugar de trabajo.

La capacidad de levantamiento de los modelos de minicargadores Cat va desde 1.500 libras en el modelo más pequeño hasta 3.700 libras en los modelos más grandes. Comuníquese con Cat Rentals para obtener ayuda para seleccionar el minicargador del tamaño adecuado para sus proyectos de paisajismo.

2. Cargadores de cadenas compactos

Al considerar el equipo de jardinería, puede sopesar sus opciones entre minicargadores y otro cargador pequeño llamado cargador de cadenas compacto. Aunque los dos realizan funciones muy similares, tienen capacidades de carga comparables y son compatibles con el mismo conjunto de herramientas, tienen algunas diferencias importantes.

En comparación con el minicargador, el cargador de cadenas compacto es generalmente mejor para terrenos blandos e irregulares. Debido a que tiene cadenas en lugar de ruedas, el cargador de cadenas compacto puede deslizarse sobre terrenos húmedos y fangosos sin hundirse. Este diseño también ayuda a proteger el suelo contra los desgarros por el minicargador más rígido. Por esta razón, los cargadores de cadenas compactos pueden ser una mejor opción cuando hay que nivelar mucho.

A los operadores también les gusta la conducción suave que ofrece el cargador de cadenas compacto. Los minicargadores tienen un centro de gravedad más alto y su bastidor rígido hace que el viaje sea accidentado y resistente. Los cargadores de cadenas compactos tienen una suspensión más baja y un desplazamiento de peso más amplio, lo que proporciona más tracción y estabilidad.

La capacidad de carga de los cargadores de cadenas compactos de Cat va desde 1.530 libras hasta 3.560 libras. Para obtener más información sobre los cargadores de cadenas compactos para paisajismo, póngase en contacto con la empresa Cat Rentals más cercana.

3. Cargadores de ruedas compactos

Muchos contratistas se están dando cuenta rápidamente de los beneficios de los cargadores de ruedas compactos  como el equipo ideal para trabajos de paisajismo y construcción. Los cargadores de ruedas compactos son el punto medio perfecto entre capacidades y tamaño. Con mayores capacidades que los minicargadores o los cargadores de cadenas compactos, pero más pequeños y maniobrables que los cargadores de ruedas de tamaño completo, los cargadores de ruedas compactos ofrecen a su proyecto de paisajismo la potencia y eficiencia que necesita.

Los cargadores de ruedas compactos son una pieza de maquinaria más robusta y potente que los minicargadores o los cargadores de cadenas compactos. Debido a su potencia y capacidad de acarreo combinadas con su eficiencia del combustible, pueden ser una solución más rentable cuando tiene plazos ajustados y objetivos ambiciosos del proyecto.

Al igual que otros equipos compactos, los cargadores de ruedas compactos son compatibles con una variedad de accesorios de paisajismo y construcción y pueden admitir herramientas de mayor capacidad. Los cargadores de ruedas ya no se limitan al cucharón delantero estándar, sino que ahora se consideran máquinas de herramientas múltiples diseñadas para ofrecer un gran valor en los proyectos.

Los cargadores de ruedas compactos Cat de los modelos 906M, 907M y 908M tienen opciones de acoplamiento de minicargador universal, lo que le proporciona la versatilidad de herramientas que necesita su trabajo de jardinería.

4. Retroexcavadoras cargadoras

Para proyectos de paisajismo comerciales más grandes, nada supera el tamaño, la potencia y la versatilidad de la retroexcavadora cargadora. Una retroexcavadora cargadora es una máquina dos en uno. Construida sobre el chasis de un tractor, la parte delantera de la máquina le ofrece una funcionalidad de cargador de ruedas estándar, con un cucharón delantero para acarreo y levantamiento de materiales. La parte trasera de la máquina proporciona al operador una retroexcavadora, un brazo articulado de brazo y pluma para excavar.

Conocidas por su potencia y manejo preciso, las retroexcavadoras cargadoras pueden transportar y manipular de manera eficiente muchos tipos de materiales de jardinería con su cucharón frontal. Coloque rápidamente tierra, grava o mantillo y transporte escombros o recortes de maleza para una limpieza rápida. Con el brazo de la retroexcavadora, puede realizar una amplia gama de tareas de excavación, como cavar zanjas en tuberías de drenaje e irrigación, o cavar y rellenar hoyos para estructuras de vegetación dura.

Las retroexcavadoras cargadoras Cat tienen una función de acoplamiento universal, lo que permite que tanto los extremos de la retroexcavadora como los del cargador se conecten a numerosos accesorios de minicargadores y cargadores compactos. Esta compatibilidad universal hace que su retroexcavadora pase de ser una versatilidad buena a una extrema, lo que le da más valor por su inversión.

Las retroexcavadoras cargadoras de Caterpillar tienen una profundidad de excavación de 14 pies a 17 pies y una capacidad de operación que varía de 17.600 a 29.300 libras.

5. Miniexcavadoras

Para pequeños trabajos de paisajismo comercial confinados a lugares estrechos, las miniexcavadoras son la solución perfecta. Antes de la miniexcavadora, los contratistas que trabajaban en lotes pequeños estaban limitados en cuanto al equipo que podían usar de manera segura y cómoda. Las excavadoras convencionales son demasiado voluminosas para realizar trabajos de acabado precisos como el paisajismo, pero los cargadores compactos no ofrecen las mismas capacidades de excavación que la excavadora. Caterpillar resolvió este problema con la introducción de una línea de miniexcavadoras diseñadas pensando en el contratista de jardinería.

Debido a su tamaño compacto, las miniexcavadoras son seguras y fáciles de transportar y operar, ideales para un proyecto de paisajismo único. Pero no dejes que su pequeño cuerpo te engañe. Las miniexcavadoras pueden realizar los mismos trabajos difíciles que las máquinas de excavación de servicio pesado, como excavación, apertura de zanjas y relleno. Al igual que una excavadora estándar, las versiones mini también pueden atravesar terrenos accidentados a través de cadenas de acero y caucho para una mayor estabilidad y movilidad.

En los modelos Cat, la opción de acoplamiento de minicargador universal significa que su miniexcavadora es más que una simple máquina de excavación. Las miniexcavadoras Cat son compatibles con una variedad de herramientas de paisajismo y construcción, lo que significa que obtendrá una gran versatilidad de esta máquina compacta.

Gracias a la nueva línea de miniexcavadoras de Caterpillar, puede ser aún más productivo en su próximo trabajo de paisajismo. Las miniexcavadoras Cat van desde un modelo micro de 1 tonelada hasta un modelo más robusto de 10 toneladas. La línea también incluye cabinas cerradas y abiertas, lo que le brinda opciones que se adaptan a su clima y condiciones de trabajo.

Accesorios superiores para paisajismo

Cualquiera de las máquinas descritas anteriormente le proporcionará el marco básico que necesita para abordar su proyecto de paisajismo. Pero cuando realmente desea llevar el paisajismo de su empresa al siguiente nivel, su amplia variedad de accesorios de herramientas es donde reside su verdadero poder.

Los equipos compactos son tremendamente populares debido a su tamaño, seguridad y características de fácil operación, así como a los diversos accesorios a su disposición. El impresionante conjunto de herramientas de trabajo de Caterpillar significa que necesitará menos equipos porque todos son compatibles con docenas de accesorios.

Aquí hay un vistazo a algunos de los alquileres de accesorios imprescindibles que podría necesitar para el proyecto de paisajismo de su empresa:

  • Sinfines: perfore rápidamente agujeros para plantar árboles, postes de cercas y postes de señalización con la herramienta hidráulica de sinfín para equipos compactos Cat. Los sinfines son perforadoras de servicio pesado con brocas que perforan profundamente el suelo duro, agitan la tierra y la desplazan hacia un lado para una excavación rápida y conveniente. Según el modelo, los sinfines Cat para equipos compactos entregan entre 815 y 5.000 lb-pie de par.
  • Cepillos: la limpieza es más rápida y precisa con los accesorios de barrido adecuados para equipos compactos. Los modelos de cepillos Cat incluyen el cepillo angular para barrer a lo largo de bordes inclinados hasta 30 grados, así como el cepillo recogedor, que deposita residuos en una tolva conectada. Los accesorios de cepillo de servicio general Cat son la herramienta de acabado perfecta cuando necesita realizar una pasada final sobre una superficie acabada uniforme.
  • Desbrozadoras: Ningún arsenal de equipos de jardinería está completo sin una herramienta de desbrozadora. Las cortadoras de maleza son la herramienta ideal para usar al comienzo de un proyecto de paisajismo, ya que facilitan la limpieza de lotes y el corte de maleza rebelde e incluso árboles pequeños. Para el mantenimiento de jardines, las cortadoras de maleza ayudan a limpiar convenientemente a lo largo de los bordes cubiertos de maleza para una apariencia consistentemente bien cuidada.
  • Segadoras trituradoras: El mantenimiento adecuado del paisaje es crucial para la imagen de su negocio, por lo que es importante tener un césped y un espacio verde bien cuidados.  Los accesorios de segadora de mayal Cat simplifican el mantenimiento de jardines con un ancho de trabajo de 39 pulgadas para cubrir más terreno en menos tiempo. Las cortadoras de césped también pueden hacer frente al crecimiento excesivo si tiene vegetación que necesita domesticarse.
  • Desbrozadoras: Las desbrozadoras son esenciales para el desmonte de tierras y el manejo de la vegetación. Corte rápidamente la vegetación y los residuos despejados en mantillo reutilizable o compostable. El desbroce de vegetación es una práctica fundamental de sostenibilidad y puede ayudar a mantener su jardín saludable y floreciente. Los accesorios de desbroce Cat varían en ancho de trabajo de 59 a 67 pulgadas, lo que le brinda muchas opciones que se adaptan a su propiedad.
  • Rastrillos: Manténgase al día con el mantenimiento del jardín alquilando un accesorio de rastrillo para jardinería para su equipo compacto. Los rastrillos para jardinería cubren anchos de trabajo de 62 o 74 pulgadas y pueden recoger residuos de hasta 6 pulgadas de altura. Para su comodidad, los residuos rastrillados se depositan en una tolva integrada, lo que hace que la eliminación sea rápida y fácil.
  • Sopladores de nieve: el mantenimiento estacional es más fácil con los accesorios de sopladores de nieve Cat para su equipo de paisajismo compacto. Como propietario de un negocio, sabe lo importante que es mantener sus pasillos libres de nieve para garantizar la seguridad de sus clientes. Los sopladores de nieve Cat son una forma más rápida y fácil de limpiar la nieve. Tienen anchos de admisión que van desde 50 a 76 pulgadas, lo que le permite el modelo ideal para sus necesidades.
  • Arados para nieve: Cuando te enfrentas a nevadas implacables, necesitas una forma de combatir los elementos de manera eficiente.  Los accesorios de arado para nieve Cat convierten su equipo de jardinería compacto alquilado en una máquina de remoción de nieve para que pueda volver a trabajar. Las hojas para nieve Cat están disponibles en varios anchos de trabajo para que pueda elegir la opción que cubra la mayor parte del terreno para su área.
  • Empujadores de nieve: los accesorios de hoja quitanieves Cat lo ayudan a minimizar los esfuerzos de remoción de nieve al guiar la nieve pesada y reducir la acumulación de sal. Los empujadores de nieve están diseñados para apartar la nieve del camino, dejando un camino recto y despejado para un acceso conveniente. Con una gama de anchos de trabajo, encontrará el accesorio de hoja quitanieves ideal para su negocio.
  • Zanjadoras: ya sea que esté cavando zanjas de drenaje o cavando zanjas en el suelo para tender líneas de irrigación, los accesorios de zanjadoras Cat para equipos compactos lo ayudan a enfrentar el difícil trabajo de excavación que tiene entre manos. Con una entrega precisa y directa, las zanjadoras excavan la tierra y la desplazan a un lado, dejando atrás una zanja lisa lista para trabajar.

Cat Rentals tiene todas estas herramientas y más disponibles para que pueda maximizar su próximo proyecto de paisajismo. Un representante de Cat en la ubicación más cercana estará encantado de ayudarlo a encontrar el accesorio adecuado para los requisitos de su trabajo particular.

Beneficios de alquilar equipos para paisajismo

El alquiler de equipos de jardinería es una opción cada vez más popular, ya que hay disponible una amplia gama de equipos bien mantenidos y de fácil acceso para acuerdos a corto plazo.

La naturaleza estacional del paisajismo es una de las razones más comunes por las que las personas eligen alquilar sus equipos de jardinería. Sin embargo, hay muchas otras razones para seguir la ruta del alquiler. Considere los beneficios que obtiene cuando alquila equipos para trabajos de paisajismo.

Reduzca los costos generales

El equipo pesado es una de las inversiones más importantes que su empresa puede hacer debido al precio de la máquina y porque es una compra a largo plazo que, con suerte, tendrá una vida útil de décadas. Por lo general, las empresas más establecidas pueden realizar estas importantes inversiones a medida que continúan aumentando su flota de equipos. Sin embargo, para las pequeñas empresas, las nuevas empresas o las empresas que necesitan un uso único de los equipos, los alquileres son la solución más rentable y sin riesgos disponible.

Cuando alquila equipos de jardinería, evita el costo de compra inicial y los costos asociados. El alquiler de equipos de jardinería evita costos como:

  • Pagos de intereses de préstamos
  • Mantenimiento preventivo, reemplazo de piezas y reparaciones
  • Necesidades de almacenamiento e instalaciones
  • Gastos de seguro y transporte

Un contrato de alquiler es un contrato flexible y tiene en cuenta todos los costos anteriores sin preocuparse por el cliente. Además, es posible que pueda negociar descuentos en los contratos de alquiler para contratos a largo plazo, lo que significa que puede ahorrar más en sus trabajos de temporada.

Asumir más proyectos

El alquiler le ofrece un acceso conveniente a los equipos a pedido. Los distribuidores de renombre tienen un amplio inventario de equipos comunes y especializados, lo que significa que siempre tendrá las herramientas que necesita a su disposición. Ya sea que esté buscando completar un simple trabajo de limpieza de lotes o un proyecto de paisajismo más complejo que involucre zanjas y excavaciones, el alquiler le brinda la opción de abordar todos sus objetivos sin compromiso.

Los dueños de negocios a veces optan por planes de paisajismo que no alcanzan lo que realmente quieren lograr simplemente porque no tienen el equipo adecuado para el trabajo. Con acceso a todas las soluciones de equipos imaginables, el alquiler le brinda las herramientas que necesita para que pueda obtener el producto final exacto que está buscando.

Los expertos en alquiler de equipos lo ayudarán a encontrar soluciones de equipos y accesorios que quizás no haya considerado, abriendo nuevas posibilidades para los proyectos de paisajismo de su negocio.

Satisfaga las demandas estacionales

Uno de los aspectos más convenientes del alquiler de equipos de jardinería es que es una solución a pedido y a corto plazo. A medida que sus necesidades fluctúen, su proveedor de alquiler estará allí, listo con el equipo que necesita cuando lo necesite. Este es un beneficio especialmente crítico cuando se trata de cambios estacionales.

Cuando llega el invierno, desea tener acceso a herramientas de remoción y despeje de nieve de alto rendimiento que hagan el trabajo de manera segura. Ya sea que viva en un clima con nieve durante todo el invierno o en una región que tiene una descarga sorpresa de nieve solo unas pocas veces al año, necesita herramientas para estar a la altura de las circunstancias. El alquiler le permite recibir el equipo y los accesorios necesarios directamente en su negocio para que pueda comenzar a despejar los pasillos y estacionamientos para sus clientes. Cuando termine con el trabajo, su proveedor de alquiler recogerá el equipo y se lo llevará.

La primavera es el mejor momento para hacer cambios en el paisaje. Ya sea que esté recortando césped, plantando nuevos arbustos o manejando el crecimiento excesivo de la vegetación, puede realizar todas sus tareas de paisajismo de primavera y verano sabiendo que tiene acceso a equipos de alquiler cuando los necesita.

Minimice el tiempo de inactividad

Otra conveniencia de alquilar equipos de jardinería para su negocio es que no lo tomarán desprevenido por averías de equipos o interrupciones en el trabajo. El equipo que funciona mal o el equipo que es demasiado grande o demasiado pequeño para el trabajo provoca paradas costosas en el trabajo productivo. Cuando el tiempo corre, no puede permitirse que algo salga mal con su equipo.

Afortunadamente, cuando alquila equipos para trabajos de jardinería, el proveedor de alquiler es responsable de todo el mantenimiento y las reparaciones en caso de que el equipo se averíe. Si el equipo no funciona correctamente, todo lo que necesita hacer es llamar a su proveedor de servicios y ellos enviarán a un técnico para reparar el equipo o reemplazar la máquina por uno que funcione.

Las averías no son el único obstáculo para la productividad: un equipo incorrecto también puede causar tiempo de inactividad del proyecto. Si accidentalmente alquila equipos que no son adecuados para el trabajo, su proveedor de alquiler transportará el modelo correcto a su lugar de trabajo.

Al alquilar equipos de jardinería, es importante elegir un socio de alquiler de confianza que le proporcione equipos bien mantenidos y de alta calidad que tengan el tamaño correcto para el trabajo.

Elija Cat Rentals℠ para alquilar equipos de jardinería

Su empresa puede lograr el paisajismo de alta gama que refleja su marca. La solución es seleccionar el equipo de paisajismo adecuado para el trabajo: máquinas que sean fáciles de usar y que den como resultado la máxima productividad.

Cat Rentals tiene un amplio inventario de equipos compactos ideales para completar trabajos de paisajismo de manera rápida y eficiente. Todos los equipos de alquiler de Cat se mantienen de manera experta según los más altos estándares de Cat, y nuestro servicio al cliente no tiene comparación. Visite Cat Rentals más cercano hoy y obtenga ayuda de uno de nuestros representantes expertos para seleccionar el equipo de paisajismo adecuado.

Encuentre alquileres Cat cerca de usted
Obtenga una cotización rápida
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies