Bombas de agua vs. bombas de basura: ¿Cuál debería alquilar?
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Los sitios de trabajo a menudo necesitan soluciones de gestión del agua, desde el drenaje de sótanos hasta el desagüe de sitios de construcción. Dos de las herramientas más comunes son las bombas de agua y las bombas de basura. Comprender en qué se diferencian lo ayuda a elegir la opción correcta para su proyecto.

¿Qué es una bomba de agua?

Las bombas de agua mueven agua clara sin sólidos de más de 0,25 pulgadas. Suministran alta presión y envían grandes volúmenes de agua a través de salidas más pequeñas. Esto los hace ideales para tareas que requieren un movimiento de agua limpio y rápido.

Los usos comunes incluyen:

  • Drenaje o llenado de piscinas, jacuzzis, estanques o canteras
  • Riego de césped o áreas ajardinadas
  • Eliminar el agua de los sótanos
  • Apoyo a las tareas de mantenimiento del agua municipal
¿Qué es una bomba de basura?

Las bombas de basura manejan agua turbia que contiene sólidos como ramitas, hojas, barro y escombros hasta aproximadamente 1.25 pulgadas. Funcionan a una presión más baja pero con altos caudales, moviendo grandes volúmenes de agua sin obstruirse. Sus amplias aberturas permiten que los residuos pasen de manera segura.

Las aplicaciones típicas incluyen:

  • Deshidratación de sitios de construcción o pozos de grava
  • Control del polvo humedeciendo las áreas de construcción
  • Derivación de arroyo o bombeo de derivación
  • Tareas de tratamiento de aguas residuales
  • Regar grandes campos en entornos agrícolas
Cómo elegir entre una bomba de agua y una bomba de basura

Al decidir qué bomba alquilar, considere estos factores:

  • Contenido de residuos: El agua clara funciona mejor con bombas de agua; El agua llena de residuos requiere una bomba de basura. Por ejemplo, drenar una piscina requiere una bomba de agua; limpiar una zanja inundada con hojas y limo se maneja mejor con una bomba de basura.
  • Cantidad y sincronización del agua: las bombas de agua suministran mayor presión y mueven el agua más rápido. Las bombas de basura, por otro lado, pueden mover un mayor volumen total con el tiempo. Si la velocidad es crítica, como drenar un sótano antes de que el daño se propague, una bomba de agua puede ser la opción correcta.
  • Presión deseada: las bombas de agua se destacan en aplicaciones de alta presión, como empujar agua a través de mangueras largas o cuesta arriba. Las bombas para basura son mejores para tareas de baja presión en las que necesita una amplia cobertura sin dañar el suelo o estructuras, como la supresión de polvo en un sitio de trabajo.

Al sopesar estos factores, puede seleccionar la bomba que equilibre la eficiencia, la durabilidad y el costo de su proyecto.

Encuentre bombas de agua y basura en Cat Rentals℠

El alquiler es una forma asequible de probar diferentes tipos de bombas o asegurar equipos para trabajos temporales. Cat Rentals ofrece una amplia gama de bombas remolcables, sumergibles y portátiles. Para obtener orientación, llame al 1-800-RENT-CAT, hable con su distribuidor local o busque equipos de bombas de alquiler en línea para comparar modelos. También puede solicitar información  de precios rápida para comenzar. 

Encuentre alquileres Cat cerca de usted
Obtenga una cotización rápida
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp