Alquiler de torres de iluminación

Cuando el trabajo requiere iluminación, obras viales, respuesta ante emergencias y turnos nocturnos, Cat Rentals℠ ofrece el alquiler de torres de iluminación listo para el trabajo. Explore las selecciones de equipos para contratistas, instalaciones y equipos industriales.

¿Por qué alquilar torres de iluminación portátiles?

El alquiler de torres de iluminación le proporciona una iluminación fiable y lista para el sitio de trabajo para el trabajo nocturno, las condiciones de poca luz, los eventos y la respuesta ante emergencias, sin el costo ni el mantenimiento de la propiedad.

Alquilar a través de su ubicación local de Cat Rentals le permite:

  • Elija torres de iluminación portátiles para sitios de construcción, obras viales, mantenimiento, eventos y respuesta a emergencias
  • Mantenga la productividad de los equipos y la visibilidad de los sitios de trabajo durante el trabajo nocturno o en condiciones de poca luz.
  • Seleccione las opciones de iluminación LED o de halogenuros metálicos según el brillo, el tiempo de ejecución y las necesidades de la aplicación.
  • Remolque, posicione e instale torres de iluminación duraderas rápidamente en sitios de trabajo remotos o cambiantes

Descubra por qué los contratistas siguen eligiendo Cat Rentals

Trabajador atendiendo la torre de iluminación
Trabajador atendiendo la torre de iluminación
Preguntas frecuentes
¿Cuánta área puede iluminar una torre de luz?

La cobertura depende del tipo de lámpara, la salida de lúmenes y la altura de la torre. Cat Rentals ofrece torres de iluminación que pueden producir entre 154.000 y 542.000 lúmenes, lo que proporciona una visibilidad clara en 3 a 7 acres de área de trabajo, ideales para iluminación de construcción, mantenimiento y aplicaciones de eventos.

¿Las torres de iluminación son remolcables o portátiles?

Sí. Las torres de iluminación están montadas en un remolque para facilitar el remolque y la instalación rápida. Su diseño compacto los hace perfectos para la iluminación del lugar de trabajo en lugares de trabajo remotos o cambiantes.

¿Ofrecen modelos LED o tradicionales?

Sí. Cat Rentals ofrece alquiler de luces portátiles con lámparas LED y tradicionales de halogenuros metálicos. Las opciones LED proporcionan una luz brillante y uniforme con un menor consumo de combustible y un mayor tiempo de ejecución, mientras que los modelos de halogenuros metálicos proporcionan una iluminación fiable y de área amplia para proyectos a gran escala.

¿Qué altura tienen las torres de luz?

La mayoría de los modelos se extienden hasta 29 pies, ya sea con un elevador eléctrico o un cabrestante manual para un despliegue rápido. La altura y el ángulo ajustable del mástil los hacen versátiles para trabajos viales, reparaciones de puentes e iluminación general de la construcción.

¿Puedo alquilar torres de iluminación para eventos o respuesta a emergencias?

Absolutamente. Cat Rentals ofrece alquiler de torres de iluminación para la construcción, eventos públicos, respuesta ante emergencias y cualquier aplicación donde la iluminación constante es esencial. Su alto rendimiento y diseño duradero los hacen confiables en prácticamente cualquier entorno.

¿Cuándo tiene sentido alquilar para mi negocio?

El alquiler en Cat Rentals es una opción rentable para las necesidades de iluminación temporales o estacionales. El alquiler de una torre de iluminación lo ayuda a evitar los costos de propiedad y mantenimiento, a la vez que le da acceso inmediato a equipos confiables y bien mantenidos, respaldados por el respaldo de expertos locales.

Equipo de construcción disponible para cotización rápidaEquipo de construcción disponible para cotización rápida
¿No está seguro de lo que necesita?
Envíe una cotización rápida con información sobre su proyecto y un representante se comunicará con usted para analizar sus necesidades de alquiler.
Presupuesto rápido
Su cuenta ha sido creada

Su cuenta fue creada exitosamente. Podrá disfrutar de la experiencia de alquiler completa en breve, una vez que completemos su verificación.

Continuar comprandoGestionar cuenta
English - USD
Seleccione una ubicación de Cat Rentals
Buscar por
Ubicación
Usar mi ubicación actual
Permitir acceso a la ubicación