.png)
Tarvitsetko luotettavaa paineilmalähdettä työmaillasi? Ilmakompressorin vuokraus voi tarjota ihanteellisen ratkaisun. Käytä sitä pneumaattisten työkalujen ja laitteiden , kuten jakoavainten, pora- ja ilmavasaroiden, virtalähteenä nopeasti ja helposti, jotta voit pitää projektisi aikataulussa. Alueesi Cat Rentals℠ tarjoaa vuokrattavana erityyppisiä paineilmakompressoreita kilpailukykyiseen hintaan, joten löydät varmasti oikean mallin käyttökohteihisi.
Kun etsit ilmakompressoreita, törmäät todennäköisesti joihinkin tai kaikkiin seuraavista tyypeistä:
- Mäntäkompressorit: Nämä kompressorit käyttävät kampiakselikäyttöistä mäntää ja sylinteriä paineilman toimittamiseen. Niitä on yksivaiheisina versioina, jotka vetävät ilmaa sylinteriin, puristavat sen yhdellä männän iskulla ja lähettävät sen säiliöön varastointia varten. Kaksivaiheisissa malleissa on toinen mäntä, joka tarjoaa ylimääräisen puristusvaiheen. Edellinen tarjoaa ilmanpainekapasiteetin jopa 120 paunaa neliötuumaa kohti (PSI), kun taas jälkimmäinen tuottaa jopa 175 PSI.
- Pyörivä ruuvi: Ruuvikompressorissa on kaksi identtistä ruuvia ja roottoria, jotka pyörivät vastakkaisiin suuntiin. Niissä on myös voiteluaine, joka täyttää kahden roottorin välisen tilan, mikä luo tiivisteen ja siirtää energiaa. Pyörivät ja verkkoruuvit työntävät ilmaa laitteen läpi.
- Keskipakoinen: Tämä kompressorityyppi toimii vetämällä ilmaa pyörivään juoksupyörään ja työntää sen keskelle keskipakovoimalla. Ilman liike luo paineen nousun, joka tuottaa kineettistä energiaa. Näiden kompressorien tyypillisiä käyttötarkoituksia ovat öljyn ja kaasun käsittely, jäteveden käsittely ja matalapaineiset, yksivaiheiset paineilmasovellukset.
- Öljytön: Epäpuhtauksien poistaminen on välttämätöntä monissa paineilmasovelluksissa. Öljyttömät kompressorit eivät käytä öljyä sylinterin seinämiin. Sen sijaan ne luottavat itsevoiteleviin materiaaleihin, joiden avulla männät voivat liukua sylinteriin. Kontaminaatioriskin minimoimisen lisäksi nämä mallit vaativat vähemmän huoltoa ja tarjoavat alhaisemmat käyttökustannukset.
- Dynaaminen: Nämä kompressorit ovat jatkuvavirtaisia koneita, jotka imevät ilmaa sisälle nopeasti pyörivien siipien kautta. Ne luovat painetta rajoittamalla ilmavirtaa. Dynaamiset kompressorit palvelevat raskaan kaluston paineilmasovellusten tarpeita esimerkiksi kemian- ja terästehtaissa.
Paineilmakompressoreilla on tärkeä rooli seuraavilla teollisuudenaloilla:
- Rakentaminen: Ilmakompressorit ovat välttämättömiä rakennusteollisuuden laitteiden virransyötölle ja toimivat kannettavana virtalähteenä vasaroille, painepesureille, ilmastointilaitteille, ruiskumaalauslaitteille ja muille.
- Autoteollisuus: Autoteollisuus on luottanut ilmakompressoreihin työkalujen voimanlähteenä jo vuosikymmeniä. Ilmakompressoreita käytetään yleisesti autojen kokoamiseen, yksityiskohtiin ja maalaamiseen tehokkaaseen tahtiin.
- Maatalous: Maatalouden monimutkaistuessa ilmakompressoreita on käytetty vedentuotannossa, torjunta-aineiden ruiskutuksessa, lannoituksessa ja kasvihuonekaasujen hävittämisessä. Niitä voidaan käyttää jopa lypsyyn tarkoitettujen meijerilaitteiden voimanlähteenä.
- Lääkkeet: Lääketeollisuus käyttää öljyttömiä ilmakompressoreita, joissa on steriiliä ilmaa, lähes kaikkien markkinoilla olevien lääketablettien ja -pillereiden valmistukseen. Paineilmakompressorit ja pneumaattiset laitteet sopivat erinomaisesti lääkkeiden annosteluun sekä tarvittavien karkaisu- ja pinnoitemateriaalien ruiskuttamiseen.
- Elintarvike- ja juomateollisuus: Paineilmakompressorit antavat elintarvike- ja juomateollisuudelle huomattavan etulyöntiaseman tuottavuuden ja tuotteiden yhtenäisyyden parantamisessa. Ilmakompressorilla voit kuoria ja leikata tuotteita, jäähdyttää kuumia tuotteita, ruiskuttaa täytteitä, pakastaa tuotteita, poistaa murusia ja siirtää valmiita tuotteita kokoonpanolinjan poikki.
Cat Rentalsilla on laaja valikoima kiinteitä ja kannettavia paineilmakompressoreita eri ilmanpaine-, ilmateho- ja tehokapasiteetilla. Vuokrausasiantuntijat missä tahansa yli 1 300 toimipisteestämme ympäri maailmaa voivat auttaa sinua valitsemaan oikean mallin käyttökohteihisi. Tarjoamme myös kattavan korjaus- ja huoltopalvelun koko vuokra-ajan ajan.
Voit vapaasti selata vuokrattavien ilmakompressorien täydellistä valikoimaamme jo tänään. Älä epäröi soittaa meille numeroon 1-800-RENT-CAT saadaksesi lisätietoja – olemme käytettävissä 24/7 auttamaan sinua. Annamme mielellämme myös nopean online-tarjouksen.
Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön