Parhaat vinkit turvalliseen rakennustyömaan avaamiseen uudelleen
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset

Rakennustyömaat ympäri maailmaa ovat selvinneet lieventämistoimenpiteiden ja uudelleenavaamisaikataulujen ylä- ja alamäistä vastauksena COVID-19:ään. Koska monet urakoitsijat haluavat avata rakennustyömaansa uudelleen, heidän on ryhdyttävä varovaisiin toimiin varmistaakseen, että työntekijät pysyvät turvassa.

Etsitkö tapoja avata rakennustyömaasi turvallisesti uudelleen? Tässä on kolme tärkeintä vinkkiämme, joiden avulla voit asettaa terveyden ja turvallisuuden etusijalle.

1. Pysy ajan tasalla

Tieto uudesta koronaviruksesta muuttuu jatkuvasti. Varmista, että pysyt ajan tasalla kaikista uusista oireista, ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä ja tapauksista alueellasi. Tapausten määrä voi vaihdella suuresti alueittain, ja taudinpurkaukset voivat ilmaantua nopeasti. Pysy ajan tasalla varmistaaksesi, että käytäntösi kehittyvät asianmukaisesti.

2. Älä nojaa vanhoihin käytäntöihisi

Rakentamiseen ei yleensä liity viruksen leviämisen riskialttiita toimintoja, mutta sinun on silti arvioitava aiemmat menettelysi ja käytäntösi varmistaaksesi, että ne tehdään turvallisesti. Esimerkiksi työntekijöiden vaatiminen seisomaan kuuden metrin etäisyydellä toisistaan voi auttaa sinua ylläpitämään suositeltuja sosiaalisen etäisyyden standardeja. Muita harkittavia mukautuksia ovat tekniset ja hallinnolliset tarkastukset, kuten fyysisten esteiden käyttöönotto, kun työntekijöiden on oltava läheisessä kontaktissa, ja koulutustilaisuuksien lisääminen.

Lisätietoja työkäytäntöjen päivittämisestä on OSHA :n ohjeissa COVID-19:n hallintaan ja ehkäisyyn rakennustyömailla.

3. Keskity asianmukaiseen valmisteluun

Työntekijät eivät voi pysyä turvassa ilman asianmukaisia työkaluja, mukaan lukien henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöä ja käyttöä koskevaa koulutusta. Tiimisi on tiedettävä, miten virus leviää, ja hänellä on oltava työkalut ja tiedot ennaltaehkäisevien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) on hahmotellut monia vaiheita rakennustyömaan turvalliseen avaamiseen uudelleen. Työntekijöiden tulee muun muassa:

  • Ilmoita esimiehelle, jos hänellä on oireita, ja pysy tarvittaessa kotona. Harkitse joustavien sairauslomakäytäntöjen toteuttamista ja terveystietoisen johtajuuden edistämistä, joka kannustaa turvalliseen käyttäytymiseen. Varmista, että työntekijät ovat hyvin perillä ja tarkat tiedot oireista.
  • Säilytä vähintään kuuden metrin etäisyys itsensä ja työtovereiden välillä. Työnantajien tulee tarjota työntekijöille tarvittavat henkilönsuojaimet, mukaan lukien kasvonaamarit, ja fyysiset esteet. Harkitse myös aikataulumuutosten tai työtapojen mukautusten toteuttamista, jotta voit vähentää lähellä toisiaan työskentelevien ihmisten määrää kerralla. On myös tärkeää huolehtia erityisesti riskialttiista työntekijöistä.
  • Puhdista ja desinfioi usein kosketetut pinnat. Työntekijät tarvitsevat asianmukaisia puhdistusaineita ja aikaa päivästään tämän tehtävän suorittamiseen. Jos mahdollista, rajoita työkalujen jakamista ja noudata säännöllisiä puhdistuskäytäntöjä.
  • Noudata asianmukaista käsienpesuhygieniaa ja vältä kasvojen koskettamista. Tarjoa työntekijöille käsienpesupisteitä tai käsidesiä, joissa on yli 60 % alkoholia useissa paikoissa.

Toinen erinomainen tapa on nimetä työterveys- ja työturvallisuusvastaava huolehtimaan näistä tehtävistä ja kommunikoimaan työntekijöiden kanssa COVID-19-kysymyksistä.

Vuokraa laitteita luotettavilta kumppaneilta

Teet kovasti töitä pandemian torjumiseksi, ja niin pitäisi myös laitekumppaneidesi toimia. Cat Rentals℠ on ryhtynyt kaikkiin asianmukaisiin varotoimiin asettaakseen työntekijöidemme ja asiakkaidemme terveyden ja turvallisuuden etusijalle. Meillä on laaja valikoima vuokralaitteita, jotka auttavat sinua vastaamaan tarpeisiisi, ja tarjoamme joustavuutta näinä jatkuvasti muuttuvina aikoina.

Jos haluat lisätietoja tuotteistamme tai pyytää tarjousta, soita meille numeroon 1-800-RENT-CAT tai selaa laitteitamme verkossa.

Etsi Cat vuokra-asuntoja läheltäsi
Pyydä nopea tarjous
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset