.png)
Suurten rakennusprojektien valmistuminen voi kestää useita viikkoja tai kuukausia. Projektinjohtoryhmä tarvitsee tyypillisesti siirrettävän rakennustilan toimimaan toiminnan tukikohtana. Työmaaperävaunut tarjoavat käytännöllisen, liikkuvan ratkaisun, joka tarjoaa puhtaan ja mukavan työympäristön liiketoiminnan harjoittamiseen ja työn valvontaan.
Cat Rentals℠ tarjoaa useita erilaisia vuokraperävaunuja rakennustyömaille ja muihin kohteisiin, joissa tarvitaan monipuolisia liikkuvia toimistoratkaisuja. Perävaunut ovat saatavilla kilpailukykyisillä päivä-, viikko- ja kuukausihinnoilla, ja niissä on huippuluokan palvelu ja tuki.
Siirrettävissä työmaaperävaunuissa on laaja valikoima vaihtoehtoja kaikenlaisten toimintojen tarpeisiin. Ne ovat myös hinattavia, joten voit kuljettaa niitä työmaalla tarpeen mukaan. Käytettävissä olevia ominaisuuksia ovat:
- Tilaa jopa kahdeksalle hengelle helposti
- Ruokasalit ja jääkaapit
- Hyllyt toimistotarvikkeiden ja -laitteiden säilytykseen
- Sähköä valaistuksen, lämmön ja laitteiden virtalähteenä
- Laaja lattiapinta-ala neuvottelupöydille, tuoleille, työpöydille ja muille toimistokalusteille
- WC-tilat, joissa wc, pesuallas ja peili
Kaikissa Cat Rentalsin työmaaperävaunuissa on galvanoitu rakenne, joka takaa maksimaalisen suojan sääolosuhteita vastaan. Tukevien perävaunun vetokoukkujen ansiosta voit vetää niitä ajoneuvoillasi täysin luottavaisin mielin.
Siirrettävien perävaunujen vuokraaminen rakennustyömaille tarjoaa monia etuja:
- Siirrettävyyden avulla voit siirtää niitä, kun työn painopiste muuttuu projektin aikana
- Ne tarjoavat hiljaisen ja mukavan työalueen, joka auttaa johtoryhmiä pysymään tuottavina ja tehokkaina
- Ne tarjoavat helpon pääsyn työntekijöille, urakoitsijoille ja muulle projektihenkilöstölle, jota tarvitaan nopeisiin kokouksiin paikan päällä
- Ne luovat yksityisen alueen, jossa projektipäälliköt voivat tavata miehistön jäseniä keskustellakseen työ- tai henkilöstöasioista
- Ne parantavat turvallisuutta tarjoamalla työntekijöille turvapaikan äärimmäisissä sääolosuhteissa tai hakemalla ensiapua lieviin vammoihin
- Ne tarjoavat turvallisen tilan arvokkaiden työkalujen tai tarvikkeiden säilyttämiseen, kun niitä ei käytetä
- Vuokrauksen joustavuus mahdollistaa perävaunujen hankkimisen projektikohtaisesti
Asiantuntijat missä tahansa yli 1 300 toimipisteestämme ympäri maailmaa voivat auttaa sinua tutustumaan kaikkiin perävaunuvaihtoehtoihisi ja valitsemaan tarpeisiisi ja budjettiisi sopivan mallin. Tarjoamme myös muita vuokraperävaunuja rakennustyömaille. Voimme esimerkiksi auttaa sinua löytämään saniteettiperävaunun , joka toimii paikan päällä olevana wc:nä ja hygieenisempään vaihtoehtoon porta-poteille. Saatavilla on myös suihkuilla varustettuja malleja. Näiden perävaunujen avulla työntekijät voivat siivota pitkän työpäivän päätteeksi.
Selaa nykyistä valikoimaamme rakennustyömaiden perävaunuja. Jos et löydä etsimääsi tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, soita meille numeroon 1-800-RENT-CAT. Olemme käytettävissä 24/7 auttamaan sinua. Ota meihin yhteyttä verkossa jo tänään ja pyydä nopea tarjous.