.png)
Rakennusalan koulutus on yksi kriittisimmistä askelista tiimisi turvallisuuden, moraalin ja tuottavuuden maksimoimiseksi. Se luo perustan miehistön jäsenen uralle yrityksessäsi. Nämä vinkit rakennusalan työntekijöiden kouluttamiseen tarjoavat ideoita niin uusille kuin kokeneillekin rakennuspäälliköille.
1. Kannusta kysymyksiin ja palautteeseen
Ihmiset oppivat eri tavoin, ja voit ymmärtää, miten tiimisi käsittelee tietoa pitämällä avoimen viestintälinjan. Anna uusien miehistön jäsenten esittää kysymyksiä, myös toistuvia. Voit myös kannustaa tiimiäsi antamaan palautetta koulutuksestasi, jotta voit oppia opettamaan heitä tehokkaammin. Nämä vaiheet voivat auttaa sinua räätälöimään koulutuksesi miehistöllesi ja luomaan luottamusta suhteenne varhaisessa vaiheessa.
2. Korosta turvallisuuden merkitystä
Vaadi kaikkia uusia työntekijöitä, myös tilapäisiä ja osa-aikaisia työntekijöitä, käymään läpi intensiivinen turvallisuusperehdytys. Associated General Contractors of America suosittelee visuaalisen materiaalin käyttöä, jotta tiimisi voi tunnistaa työn vaarat. Voit myös käyttää työsuojeluhallinnon turvallisuuskoulutusresursseja.
3. Tee resursseista helposti saatavilla
Kun teet miehistöllesi helpoksi käyttää koulutusmateriaaleja aina, kun he niitä tarvitsevat, voit säästää aikaa kysymyksissä ja auttaa työntekijöitä säilyttämään tiedot. Harkitse taskukoulutusoppaan antamista jokaiselle työntekijälle tai "koulutuskeskuksen" perustamista esteettömälle alueelle.
4. Luo johdonmukaiset odotukset ja viestintä
Jos perehdytykseesi osallistuu useita kouluttajia, varmista, että kaikki antavat johdonmukaista tietoa. Kun kouluttajat ovat ristiriidassa keskenään, työntekijät voivat hämmentyä oikeasta toimintatavasta tilanteessa. Kouluttajien välisen koordinaation puute voi myös rakentaa esteitä uusien työntekijöidesi luottamukselle.
5. Yhdistä käytännön oppiminen ja luokkahuoneoppiminen
Rakennustyön fyysinen luonne tarkoittaa, että uusien työntekijöiden on opittava käsite käytännössä yhtä paljon kuin teoriassa. Esittelyjen ja työpajojen avulla miehistön jäsenet voivat kehittää teknisiä taitojaan paremman suorituksen saavuttamiseksi kentällä.
6. Ota mukaan vieraan kielen puhujat
American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL) mukaan 40 % rakennusalan työnantajista ilmoittaa puutteesta vieraiden kielten taidossa. Kielikuilu koulutuksessa johtaa viestintäesteisiin, jotka vaikuttavat miehistön turvallisuuteen ja tuottavuuteen. Jos joku tiimisi jäsenistä ei puhu englantia äidinkielenään, yritä tarjota koulutusmateriaaleja äidinkielellään. Voit myös opettaa englanninkielisille tiimisi jäsenille peruslauseita toisella kielellä edistääksesi parempaa viestintää.
7. Ota koko tiimi mukaan
Edes perusteellisimmat harjoitusohjelmat eivät välttämättä ota huomioon kaikkea, mitä kentällä tapahtuu. Harkitse jokaisen uuden miehistön jäsenen yhdistämistä veteraaniin, jotta he saavat henkilökohtaista valmennusta työssään. Tämä "kaverijärjestelmä" voi auttaa sinua vahvistamaan koulutuskonsepteja ja ymmärtämään paremmin työntekijän vahvuuksia ja heikkouksia.
Jätä varustevuokrauksesi Cat Rentals℠:n tehtäväksi
Kun keskityt rakennusalan työntekijöiden kouluttamiseen, voit luottaa siihen, että Cat Rentals℠ hoitaa kovan työn. Joustavien vuokrasuunnitelmien, omistautuneen asiakaspalvelun ja maailmanlaajuisesti sijaitsevien jälleenmyyjien ansiosta pidämme prosessin yksinkertaisena.
Lue lisää tuotteistamme ja suunnitelmistamme selaamalla verkkokauppaamme, pyytämällä nopea tarjous tai soittamalla meille numeroon 1-800-RENT-CAT.