Hätävirranhuoltosuunnitelman tärkeys
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Yritysten omistajat ja urakoitsijat tietävät, kuinka tärkeää on varautua hätätilanteisiin. Päivittäisen toiminnan keskeytyksillä voi olla kriittinen vaikutus tulokseen, mutta suunnitelma voi lieventää monia näistä riskeistä. 

 Koska sähkökatkot lisääntyvät äärimmäisten sääilmiöiden lisääntyessä, yritysten omistajien on priorisoitava hätävirran suunnittelu ja otettava käyttöön varaenergian suunnitelma, joka on nopea ja kustannustehokas. Varageneraattorin vuokraaminen tilapäisen virran syöttämiseksi hätätilanteessa voi säästää aikaa ja rahaa ja minimoida äkillisten sähkökatkosten aiheuttamat tappiot.

Siirry osioon:

Miten sähkökatkot vaikuttavat yrityksiin

Useimmat yritykset kokevat sähkökatkon jossain vaiheessa, joten hätävirran suunnitelma on ratkaisevan tärkeä. Olipa kyse lumimyrskyistä, hurrikaaneista, tornadoista tai sähkökatkoksista, yritysten on torjuttava erilaisia energiauhkia, jotka voivat vaikuttaa niiden tulokseen. 

Vuonna 2018 tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että 25 prosenttia yhdysvaltalaisista yrityksistä koki sähkökatkon vähintään kerran kuukaudessa. Näistä sähkökatkoista ilmoittivat useimmin pienet yritykset, joilla on jo nyt monia muita haasteita, kuten nopeampien toimitusten lisääntynyt kysyntä, kasvava kilpailu ja nousevat käyttökustannukset. 

Sähkökatkot eivät vaikuta vain yrityksiin taloudellisesti. Ne voivat myös aiheuttaa turvallisuusriskejä ja johto laitevaurioihin. Alla on kolme tärkeintä sähkökatkojen uhkaa, joita yritykset kohtaavat:

1. Taloudelliset keskeytykset

Sähkökatkos aiheuttaa yrityksille välittömän taloudellisen riskin. Tuotanto pysähtyy, tuotanto pysähtyy ja asiakkaat eivät saa palvelujaan. Ilman tasaista virransyöttöä työntekijät eivät voi käyttää laitteitaan, eivätkä esimiehet ja hallintohenkilöstö pääse käsiksi digitaalisiin resursseihinsa. Äkillinen sähkökatkos pysäyttää täysin yrityksen mahdollisuuden tuoda tuloja ja toteuttaa palvelusopimuksia.

Sähkökatkon aikana tulot loppuvat, mutta kulut eivät. Kun sähkön menetys keskeyttää tulosi, yrityksellesi alkaa aiheutua sivukuluja tuottavuuden pysähtymisen korvaamiseksi. Työnantajien on maksettava työvoimakustannukset, koska työntekijät ovat edelleen kellossa. Palkkakustannusten lisäksi on muitakin yleiskustannuksia, kuten palvelusopimuksia, jotka alkavat kasvaa ilman, että tulot kompensoivat niitä. Lisäksi on maksettava hätäpalveluista, kuten kannettavan generaattorin vuokraamisesta, jotta pääset takaisin toimintaan.

2. Loukkaantumisvaara

Monissa tapauksissa sähkökatkot voivat lisätä työtapaturman riskiä. Jos sinulla on varasto, äkillinen tehonmenetys voi luoda visuaalisia turvallisuusriskejä, joita työntekijöiden on selvitettävä. Ulkoympäristöissä myrskyjen tai muiden sääkatastrofien aiheuttamat sähkökatkot aiheuttavat välittömiä riskejä työntekijöiden turvallisuudelle.

On tärkeää, että hätätoimenpiteet ovat hyvin suunniteltuja ja niistä on tiedotettu henkilökunnan kanssa. Työntekijöiden tulee osata käyttää taskulamppuja ja akkuja, hätätarvikkeita ja kaksisuuntaisia radioita. Kaikkien paikan päällä olevien tulee osata avata ja sulkea turvaportit ja autotallin ovet manuaalisesti sähkökatkon sattuessa.

Työpaikoilla tulee olla protokollat, joita on noudatettava, kunnes sähköt palautetaan tai kunnes johto voi varmistaa kannettavan varageneraattorin, joka voi jatkaa sähkönsyöttöä.

3. Laitevauriot

Sähkökatkot voivat johto laitevaurioihin. Tietokoneiden kiintolevyt voivat vaurioitua, ja piirilevyt voivat ylikuormittua, kun virta yhtäkkiä palaa. Sähkökäyttöiset laitteet on suunniteltu tietyille jännitteille. Kun sähköt katkeavat ja palautuvat yhtäkkiä, se voi aiheuttaa tilapäisen virtapiikin, jolloin jännite nousee ja ylikuormittaa laitettasi.

Kun ylijännitteitä esiintyy samanaikaisesti useissa laitteissa ja piirilevyissä, laitettasi ei voi käynnistää uudelleen. Ylijännitesuojien asentaminen voi vähentää laitevaurioiden riskiä. 

Hätävirtalähdejärjestelmä voi toimittaa laitteeseesi oikean jännitteen ennen verkkovirran palauttamista, mikä voi suojata laitetta vaurioilta.

Vinkkejä hätävirran suunnitteluun

Kun suunnittelet varavirransyöttöjärjestelmääsi, sinun on tiedettävä, miten, milloin ja mistä saat varavirran. Hätätilanteessa monet muut paikalliset yritykset etsivät varageneraattoreita, jotta ne selviävät sähkökatkosta. Ajan ja rahan säästämiseksi sekä vahinkojen ja loukkaantumisten lieventämiseksi on ratkaisevan tärkeää tietää etukäteen, mitkä ovat tarkat virtalähdetarpeesi ja mistä generaattorit hankitaan. 

Alla olevat vinkit voivat auttaa sinua muotoilemaan varavirran suunnitelma etukäteen, jotta tiedät vuokrattavan generaattorin tyypin ja kapasiteetin ja mistä. Tiedät myös, missä ja miten se asennetaan, jotta voit ottaa hätävirran suunnitelma käyttöön saumattomasti ilman viiveitä.

1. Laske tarvitsemasi tehon määrä

Tärkein vaihe hätävirran suunnittelussa on ymmärtää, kuinka paljon tehoa todella tarvitset varavirtalähteestäsi. Tämä määrittää tarvitsemasi varageneraattorin koon ja kapasiteetin. Generaattorin on oltava riittävän iso tukemaan turvallisesti kaikkia laitteitasi sähkökatkon aikana. Suurilla rakennustyömailla tai laitoksissa saatat tarvita useita yksiköitä tuottamaan riittävästi varageneraattoritehoa.

Aloita ottamalla ensin huomioon tärkeimmät laitteet ja sen jälkeen kaikki muut järjestelmät tai tuotteet, jotka haluat käyttää pidempiaikaista katkosta varten. Voit halutessasi syöttää riittävästi hätävirtaa koko laitoksellesi tai vain tietyille hätätoiminnoille.

Tässä on muutamia esimerkkejä laitteista, jotka kannattaa ottaa huomioon, kun lasket hätävirrantarvettasi:

  • Tietokoneet ja palvelimet
  • LVI-laitteet
  • Valaistus
  • Pumput
  • Paineilmajärjestelmät
  • Prosessin hallinta
  • Valmistus- ja tuotantolaitteet

Kun olet luonut luettelon, laske yhteen kunkin järjestelmän kokonaistehovaatimukset. Voit viitata viimeisten 12 kuukauden sähkölaskuihin. Tilisi näyttää sinulle huippukäyttösi ja osoittaa hyvän luvun, jolla voit työskennellä hätävirrantarpeesi mukaan.

Toinen tapa on laskea watit neliöjalkaa kohti:

  1. Laske laitoksesi neliömetrimäärä. 
  2. Lisää kunkin järjestelmän teho laitteen teknisissä tiedoissa tai muissa asiakirjoissa. 
  3. Jaa wattien kokonaismäärä neliömetreilläsi. 

Riippumatta siitä, mitä menetelmää käytät hätätehotarpeen määrittämiseen, muista lisätä puskurimäärä, joka tuntuu mukaiselta – 10–25 %. Muista myös ottaa huomioon, kuinka kauan tarvitset virtaa, joka on erilainen päivittäisessä käytössä verrattuna 24/7-käyttöön.

Kun teet hätävalmiutta suunnitelma, sinun kannattaa kysyä sähköasentajalta tarkan laskelman tätä vaihetta varten.

2. Valitse polttoainelähde

Erityyppiset generaattorit saavat polttoainetta eri lähteistä. Polttoainetyypin valinta riippuu seuraavista tekijöistä:

  • Kustannus
  • Luotettavuus
  • Voiman ulostulo
  • Säilytystila
  • Ilmasto
  • Hiili-jalanjälkeä koskevat huolenaiheet

Tässä on vertailu eri generaattorin polttoainevaihtoehtojen välillä:

  • Diesel: Diesel on yleinen polttoainetyyppi sekä vara- että varageneraattoreille. Se on tehokas polttoainelähde, joka voi tuottaa tarpeeksi tehoa suurempiin tiloihin. Dieselpäästöt voivat kuitenkin olla haittapuoli joillekin yrityksille. Sinun on myös selvitettävä, missä ja miten polttoaineesi säilytetään, jotta se on saatavilla ja turvallista. Monille yrityksille nämä haitat ovat suuremmat kuin dieselin kustannustehokkuuden hyödyt.
  • Maakaasu: Maakaasu on puhtaasti palava polttoainelähde, ja se on halvempaa kuin diesel. Maakaasulla toimivat varageneraattorit on kytketty paikallisen sähkölaitoksen toimittamaan olemassa olevaan kaasumittariin. Tämä tekee siitä kätevän valinnan hätätilanteisiin, koska sinun ei tarvitse huolehtia varastointiongelmista ja jatkuvasta tankkauksesta. Maakaasu toimii myös paremmin kylmissä olosuhteissa, koska se ei ole erittäin viskoosista kuten diesel.
  • Bensiini: Bensiini ei ole yleinen polttoainelähde kaupallisille generaattoreille, koska se ei syötä tarpeeksi virtaa. Se sopii paremmin asuinkokoiseen generaattoriin.
  • Propaani: Propaani on säilyvyyden kannalta pitkäkestoinen polttoaine, mutta se palaa nopeasti. Tämä voi olla sopimuksen katkaisija monille yrityksille, koska kustannukset voivat olla hyötyä suuremmat. Propaanigeneraattorit käyvät kuitenkin usein hiljaisemmin kuin muut polttoainelähteet.

Suurin osa kaupallisista varageneraattoreista toimii dieselillä tai maakaasulla.

National Renewable Energy Laboratoryn tutkijoiden vuonna 2019 julkaisemassa raportissa verrattiin diesel- ja maakaasupolttoainelähteitä varageneraattoreihin. He havaitsivat, että molemmilla polttoainetyypeillä oli korkea luotettavuus – 94,7 % dieselille ja 97,3 % maakaasulle. Vaikka 2,6 prosentin ero on pieni, yritykset, jotka toimivat osavaltioissa, joissa on enemmän sähkökatkoja kuin muissa, kuten New Jerseyssä, Floridassa ja Texasissa, voivat valita maakaasun, koska sillä on pieni etu dieseliin verrattuna luotettavuudessa.

3. Valitse turvallinen sijainti

Varmistusgeneraattorin sijoituspaikan tietäminen on tärkeä turvallisuus- ja mukavuustekijä. Tässä on joitain tärkeitä tekijöitä, jotka on otettava huomioon valittaessa vuokrattavan generaattorin tyyppiä ja asennuspaikkaa paikan päällä:

  • Melu: Useimmat generaattorit ovat yleensä meluisia, vaikka jotkut ovat äänekkäämpiä kuin toiset. Jos työpaikkasi on ulkona, on tärkeää sijoittaa generaattori mahdollisimman kauas vilkkaasti liikennöidyistä alueista häiriöiden vähentämiseksi. Jos työpaikkasi on sisätiloissa, harkitse äänenvaimentimella varustetun yksikön valitsemista äänen vähentämiseksi. 
  • Tärinä: Koska generaattorit aiheuttavat tärinää, niiden sisätiloissa käyttäminen voi häiritä henkilökuntaa ja muita laitteita. On tärkeää järjestää ne tavalla, joka minimoi nämä häiriöt.
  • Pakokaasu: Generaattorit poistavat hiilimonoksidihöyryt, joten on tärkeää sijoittaa generaattori kauas LVI-tuuletusaukoista. Varmista, että generaattorin asennusalue on hyvin tuuletettu. Tästä syystä on aina parempi sijoittaa se ulos.
  • Pääsy: Generaattoreissa on automaattiset siirtokytkimet, jotka kytkeytyvät suoraan laitoksesi olemassa olevaan johdotukseen. Mitä lähemmäs voit asentaa generaattorin johdotukseen, sitä helpompaa se tekee prosessista. Kun valitset generaattorin vuokrayksikköä, varmista, että hankit kaapelit, jotka ovat riittävän pitkiä saavuttamaan työmaasi sidontapisteet.

Neuvottelemalla laitevuokraajasi kanssa näistä huolenaiheista etukäteen voit varmistaa sujuvan asennusprosessin varageneraattorin asennuksen aikana.

4. Suunnittele turvalliset työnseisokit

Sähkökatkot voivat tapahtua ilman varoitusta. Syystä riippuen saatat olla ilman sähköä pidempään kuin on taloudellisesti mahdollista. Johtaitpa sitten rakennustyömaata tai tuotannon laitos, tiedät, että tasainen työnkulku on tärkeää. Kun sähkökatkos tapahtuu kaikkein epäsopivimpaan aikaan, sinun on oltava valmis hoitamaan aikaherkät tehtävät turvallisesti ja mahdollisimman vähäisillä häiriöillä liiketoiminnallesi.

Järjestä henkilöstösi tai alihankkijoidesi kanssa hätä suunnitelma, jossa määritellään protokollat työskentelyn turvalliselle lopettamiselle, kun sähköt katkeavat. Päätä, mitä teet sähkötyökaluille, työmateriaaleille, tarvikkeille ja muille tuotantolaitteille, jotta ne eivät vaurioidu, pilaannu tai pilaantu, ennen kuin sinulla on mahdollisuus suorittaa käsillä oleva tehtävä.

 Ready Business Power katkos -työkalupakki voi auttaa johtoryhmääsi selviytymään joistakin näistä tilanteista.

5. Palkkaa teknikot asennusta varten

Vaikka laitevuokrauksen asiantuntija voi auttaa sinua valitsemaan tarpeisiisi sopivan kokoisen generaattorin, generaattoria asennettaessa on tehtävä joitakin tärkeitä määrityksiä. Jos sinulla tai jollakin tiimisi jäsenellä on sähköalan asiantuntemusta, voit ehkä asentaa yksiköt itse. Muussa tapauksessa valitse, että vuokraamosi lähettää teknikot asentamaan generaattorisi puolestasi.

Kokeneet teknikot ottavat huomioon kriittiset asennustekijät, kuten:

  • Sijainti, vakaus ja turvallisuus
  • Asianmukaiset ja turvalliset liitännät
  • Oikean toiminnan testaaminen

Teknikon palkkaaminen asentamaan vuokrageneraattorisi oikein voi myös antaa sinulle hyvän johdatuksen järjestelmän käyttöön. Teknikot voivat antaa sinulle opetusohjelman yksiköiden oikeasta käytöstä ohjeiden mukaisesti. Teknikko voi myös antaa turvallisuustietoja, kuten milloin ja miten dieselgeneraattori tankkataan oikein. 

Sinun on myös osattava huoltaa laitetta oikein, jotta se toimii optimaalisesti hätätilanteen jatkuessa. Kaikkien näiden olennaisten tietojen antaminen on osa teknikon työtä, kun palkkaat hänet asentamaan laitteen.

6. Tee yhteistyötä oikean vuokraajan kanssa

Koska hätävirran suunnitelma on otettava huomioon niin monia tekijöitä, on tärkeää kääntyä ammattilaisen puoleen. Kun vuokraat varageneraattorin, muista valita vuokraamo, jolla on todistettua asiantuntemusta. Tässä on joitain kriteerejä, joita kannattaa etsiä varageneraattorin vuokraajalta:

  • Todistetusti auttanut asiakkaita valitsemaan oikean koon, tyypin ja määrän generaattoreita
  • Teknikot, joilla on koulutus ja kokemus kaupallisten generaattorien asentamisesta eri paikkoihin ja tiloihin
  • Hyvin huollettu laitteisto, joka on luotettava ja jota on huollettu edellisestä asiakkaastaan lähtien

Hätätilanteissa et halua joutua etsimään generaattoria mistä tahansa vapaasta paikasta. Tarvitset luotettavan palveluntarjoajan, jonka puoleen voit kääntyä lyhyellä ilmoituksella. Määrittämällä yllä olevat tekijät etukäteen ja tekemällä yhteistyötä oikean palveluntarjoajan kanssa nyt, voit ottaa hätävirran suunnitelma käyttöön välittömästi, kun sen aika koittaa. Tiedät jo, miltä hätävirtalähteesi näyttää ja mistä saat sen. Tämä voi säästää yrityksesi aikaa ja rahaa hätätilanteessa.

Varageneraattoreiden vuokraamisen edut Cat Rentals℠ -yhtiöltä

Jos tarvitset apua yrityksesi hätävirran suunnitteluun, valitse Cat Rentals. Jälleenmyyjämme tarjoavat luotettavasti oikean kokoisen ja tyyppisen generaattorin silloin, kun tarvitset sitä. Tekemällä yhteistyötä Cat Rentalsin kanssa varageneraattorin tehotarpeissasi voit hyötyä laajasta varastosta luotettavia laitteita sekä asiantuntevista laiteasiantuntijoista, jotka voivat tehdä prosessista mahdollisimman sujuvan yrityksellesi kiireisinä aikoina.

Alla on muutamia syitä valita Cat Rentals varageneraattorin vuokraukseen:

1. Laaja valikoima generaattorikokoja

Cat Rentals käsittää laajan jälleenmyyjäverkoston, jossa on useita toimipisteitä ja jotka kaikki on varustettu luotettavilla laitteilla tarpeisiisi. Cat Rentalsilta löydät varmasti oikean kokoiset generaattorivuokrat , joita tarvitset työpaikallesi, mukaan lukien:

  • Suurikapasiteettiset generaattorit
  • Hinattavat generaattorit
  • Perävaunuun asennetut generaattorit

Jälleenmyyjämme tarjoavat diesel- ja maakaasugeneraattoreita useissa eri kokoisissa ja teholuokituksissa. Ota yhteyttä lähelläsi olevan toimipisteen laiteasiantuntijoihin löytääksesi mallin, jossa on oikeat ominaisuudet ja kokoonpanot tarpeisiisi.

2. Luotettavat laitteet

Generaattoreiden vuokraaminen Cat Rentalsilta varmistaa, että saat korkealaatuisen tuotteen, joka on testattu ja huollettu hyvin. Yksi epäluotettavasta lähteestä generaattorin vuokraamisen riskeistä on, että sitä ei ehkä ole huollettu kunnolla käyttökertojen välillä.

Cat Rentals seisoo kaikkien vuokralaitteiden suorituskyvyn takana, mukaan lukien generaattorit, tarkastamalla laitteet jokaisen sisään- ja uloskirjautumisen yhteydessä. Tämä varmistaa, että saat aina tehokkaan tuotteen, mikä on erityisen tärkeää hätävirtalähdejärjestelmiä käsiteltäessä. Cat Rentalsilta saamasi generaattorit ovat turvallisia ja tehokkaita tuotteita, joiden avulla selviät hätätilanteesta huoletta.

3. Helppo kuljetus

Cat Rentalsin generaattorit ovat saatavilla kätevissä kokoonpanoissa, joten ne ovat helposti kuljetettavia. Niiden siirrettävyys ja liikkuvuus ovat valtava etu yrityksille, jotka tarvitsevat välitöntä varaenergialähdettä. Hinattavia generaattoreita on kätevä siirtää työmaiden välillä omalla ajoneuvolla. Useiden koukkuvaihtoehtojen ansiosta voit varmistaa, että generaattorin ja kuorma-auton välillä on turvallinen liitäntä. Hinattavat generaattorit on myös helppo asentaa, mikä säästää aikaa suunnittelemattoman sähkökatkon aikana.

Suuremmat perävaunuun asennetut generaattorit ovat siirrettäviä energiajärjestelmiä, jotka tarjoavat kätevää väliaikaista tehoa korkealla suorituskyvyllä. Cat Rentalsilta vuokrattavissa olevat perävaunuun asennetut generaattorit on asennettu kuljetusministeriön hyväksymiin perävaunuihin, mikä varmistaa, että noudatat vaatimuksia kuljetuksen aikana vuokraamosta työpaikallesi ja takaisin.

Jälleenmyyjämme tarjoavat myös toimituksen, joten sinun ei tarvitse huolehtia generaattorin kuljettamisesta työmaalle ja takaisin itse.

4. Joustavat sopimuspituudet

Koska sähkökatkot ovat arvaamattomia, sinun on tiedettävä, että olet varmistanut hätävirransyöttöjärjestelmän niin kauan kuin on tarpeen. Kun valitset Cat Rentalsin, hyödyt joustavista vuokrasopimuksista. Tarvitsitpa sitten lyhytaikaista ratkaisua tai pitkäaikaista sähkönsyöttöä, jälleenmyyjämme voivat mukautua. Kysy Cat Rentalsin edustajalta lisätietoja tarpeisiisi sopivista päivittäisistä, viikoittaisista ja kuukausittaisista vuokrauksistamme.

5. Avuliaita vuokralaitteiden asiantuntijoita

Tarvitsemasi generaattorityypin, -koon ja -kokoonpanon päättäminen voi olla ylivoimaista. Siksi tarvitset laiteasiantuntijoita, joilla on kokemusta virtalähdetarpeiden laskemisesta. Tekemällä yhteistyötä Cat Rentalsin kanssa saat yhteyden vuokralaitteiden asiantuntijaan, joka voi auttaa sinua selvittämään tarviketarpeesi ja tekemään sopivan laskelman tarpeidesi mukaan.

Laiteasiantuntijat auttavat sinua myös valitsemaan oikeat lisävarusteet ja kaapelit vastaamaan jännitettä ja ampeerimäärää. Edustajasi voi opastaa sinua laitteen konfiguroinnissa ja asennuksessa paikan päällä onnistuneesti.

Vuokraamisen edut
Hanki apua hätävirran suunnitteluun osoitteessa Cat Rentals

Hätäsähkökatkoon varautuminen on elintärkeää, jotta yritykset voivat lieventää häiriöitä ja ylläpitää tuottavuutta. Ratkaisusi hätävirransyöttötarpeisiin odottaa Cat Rentalsilla. Luotettavia ja kustannustehokkaita varageneraattoreita hätätilanteita varten etsi itsellesi sopiva ratkaisu paikalliselta jälleenmyyjältä. 

Selaa sähköntuotannon vuokra-autojamme  verkossa tai täytä nopea tarjous saadaksesi lisätietoja tietyn yksikön vuokraamisesta. Pysähdy johonkin yli 1 300 toimipisteestämme ympäri maailmaa ja keskustele edustajan kanssa jo tänään. Tai soita Cat Rentalsille numeroon 1-800-RENT-CAT.

Etsi vuokra-autoja lähellä sinua Cat
Pikatarjousbanneri
Pyydä apua hätävirran suunnitteluun
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp