Lopullinen opas puutyöhön
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Puutyöt kattavat kaiken oksien karsimisesta turvallisuuden vuoksi laajamittaisiin hakkuutöihin. Maisemoijat, arboristit ja metsänhoitajat ovat kaikki riippuvaisia erikoistuneista puutyövälineistä erilaisten tehtävien hoitamiseksi. Tässä oppaassa kerrotaan, mitä puutyö on, mitkä välineet mahdollistavat sen ja miksi vuokraaminen voi olla fiksu valinta.

Mitä puutyö sisältää?

Puiden työhön kuuluu niiden leikkaaminen, karsiminen, kaataminen, harvennus ja jopa istuttaminen. Jokaisella palvelulla on omat tavoitteensa: ulkonäön parantaminen, maan raivaaminen rakentamista varten, ihmisten ja voimalinjojen suojaaminen tai metsänkorjuun tukeminen. Olipa sovellus mikä tahansa, oikeat laitteet varmistavat, että työ tehdään turvallisesti ja tehokkaasti.

Mitä välineitä tarvitset puutöihin?

Tässä on yhdeksän yleisintä puutyövälinetyyppiä, milloin niitä käytetään ja mitä tulee ottaa huomioon ennen valintaa.

  1. Harjahakkurit pelkistävät oksat, oksat ja pienet puut hakkeiksi, jotka on helppo kuljettaa tai myydä multaa. Pienemmät yksiköt toimivat hyvin asuntojen siivoustöissä, kun taas kaupalliset mallit käsittelevät jopa 20 tuuman runkoja. Hakkurit parantavat työmaan turvallisuutta pitämällä roskat kurissa.
  2. Kaatopään kiinnikkeet auttavat kalustoa leikkaamaan ja keräämään puita, mikä nopeuttaa avohakkuita ja harvennushakkuita. Ne ovat suosittuja puunkorjuussa, koska ne auttavat hallitsemaan puiden kaatumissuuntaa, mikä parantaa turvallisuutta ja vähentää ympäröivien puiden vaurioita. 
  3. Puulapiot mahdollistavat puiden siirtämisen poistamisen sijaan. Nostamalla juuripallon ehjänä ne säilyttävät puun uudelleenistutusta varten. Niitä käytetään laajalti taimitarhoissa ja maisemoinnissa, kun asiakkaat haluavat pelastaa kypsiä puita tai sijoittaa ne uudelleen suunnittelu- tai turvallisuussyistä.
  4. Harvesteripäät leikkaavat, karsivat ja auttavat tukkien sijoittamisessa. Tämä tehokkuus tekee niistä vakiovarusteita puutavarankäsittelyssä.
  5. Sekä takana olevat kaivurit että ratsastuskaivurit leikkaavat kaivantoja ja raskaita juuria. Takana olevat kaivurit ovat kompakteja, ja ne soveltuvat maisemointiin tai aputöihin ahtaissa tiloissa. Ajettavat kaivukoneet kaivavat syvemmälle – jopa viiden metrin syvyyteen – ja ovat riittävän tehokkaita kaupallisiin tai metsätöihin. Niitä käytetään usein muiden koneiden rinnalla työmaan valmisteluun.
  6. Kantojyrsinkoneet poistavat kannot kaatamisen jälkeen, jolloin maa jää vapaaksi istutusta tai rakentamista varten. Pienet mallit mahtuvat porttien läpi pihatöihin, kun taas ajoneuvoihin asennetut suuremmat hiomakoneet käsittelevät metsäkantoja. Jauhamalla alle asteen ne eliminoivat kompastumisvaaran ja estävät uudelleenkasvun.
Miksi vuokrata puutyövälineitä?

Vuokraaminen ostamisen sijaan tarjoaa useita etuja:

  • Joustavuus: Vuokraa yhdelle työlle tai kaudelle ja palauta laitteet, kun olet valmis.
  • Pienemmät kustannukset: Vältä suuria ennakko-ostoksia ja varastointi- tai ylläpitokuluja. 
  • Monipuolisuus: Käytä erilaisia koneita projektien vaatiessa.
  • Nopeus: Hanki vuokra-asuntoja nopeasti, jotta voit selviytyä odottamattomista haasteista.
  • Pääsy uusimpaan teknologiaan: Vuokrakalustot sisältävät päivitettyjä, tehokkaita malleja, jotka lisäävät tuottavuutta ja mukavuutta.
Mistä löydät Tree Work -vuokrauksia?

Cat Rentals℠ tarjoaa laajan valikoiman puutyövälineitä ja tarjoaa asiantuntevaa neuvontaa oikean koneen löytämiseksi työhösi. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään  tai etsi lähelläsi oleva Cat Rentals, jotta voit tutustua vaihtoehtoihin ja saada laitteet toimitettuna työmaallesi.

Pyydä nopea tarjous
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp