.png)
Dynaamisella ja kilpaillulla rakennusalalla urakoitsijat etsivät jatkuvasti tapoja parantaa toimintaansa. Halusitpa sitten maksimoida tuottavuuden, hallita resurssejasi, lisätä oikea-aikaisia toimituksia tai vähentää käyttökustannuksia, moderni teknologia voi auttaa yritystäsi saavuttamaan virstanpylväitä ja jatkamaan kasvuaan.
Esineiden internet (IoT) on muuttanut rakennusyritysten toimintatapoja. Uusi teknologia ja data-analytiikka helpottavat aikaa vievien prosessien automatisointia, työmaan turvallisuuden optimointia ja jopa parempia tuloksia rakennuskoneista. Tämä IoT:n opas rakentamisessa kattaa IoT:n yleisimmät käyttötarkoitukset alalla ja sen, miten teknologia hyödyttää rakennusyrityksiä. Esittelemme myös keskeiset tavat, joilla Cat®-teknologia hyödyntää IoT:tä ja dataa auttaakseen urakoitsijoita lisäämään työmaan tehokkuutta, turvallisuutta ja tuottavuutta.
Siirry osioon:
Esineiden internet viittaa ympärillämme olevaan laajaan laitteiden ja laitteiden verkkoon, joka on yhteydessä Internetiin. Nämä laitteet keräävät jatkuvasti tietoja käyttäjien käyttäytymisestä ja muusta toiminnasta, jotka ne sitten asettavat saataville tarkistettavaksi verkko- tai muiden laitteiden kautta. Näiden tietojen avulla yritykset ja kuluttajat voivat saada käsityksen suorituskyvystään, tuottavuudestaan ja lukuisista muista mittareista, jotka auttavat tekemään tietoon perustuvia päätöksiä tavoitteidensa saavuttamisesta.
Esineiden internet sisältää yksinkertaisia laitteita, kuten kuntomittareita, sekä monimutkaisia anturiverkostoja, joiden avulla autonomiset ajoneuvot voivat kulkea vilkkailla rakennustyömailla turvallisesti. Urakoitsijoille esineiden internetin tukemat sovellukset tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia kehittää älykkäämpiä ja tehokkaampia liiketoimintakäytäntöjä, jotka parantavat projektien oikea-aikaista ja budjetissa toteutumista. IoT-laitteiden ja -teknologian avulla kerätty data voi antaa urakoitsijoille merkittävän liiketoimintaedun yhä kilpailluilla markkinoilla.

Esineiden internet mullistaa käytännössä kaikki toimialat. Se auttaa johtajia saamaan paremman käsityksen toiminnoista, maksimoimaan tuottavuuden, optimoimaan resurssi-investointejaan ja automatisoimaan työtä älykkäästi. Rakentamisessa IoT tarjoaa kaikki nämä edut ja auttaa edistämään liiketoiminnan menestystä alalla, joka on vahvasti riippuvainen tuotannon määräaikojen noudattamisesta.
IoT rakentamisessa vaihtelee antureista puettaviin laitteisiin ja muuhun tunnistustekniikkaan. Yhdistettyjen laitteiden avulla rakennusalan johtajat voivat seurata edistymistä ja tehdä muutoksia tuotantoon sen mukaisesti. IoT on muutakin kuin toiminnan parantamista, työmaan terveyden ja turvallisuuden parantamista ja jopa ympäristönsuojelutoimien tukemista. Alla on 10 IoT:n suosituinta käyttöä rakentamisessa.
1. Paranna sivuston turvallisuutta
Sitoutuminen työmaan turvallisuuden ylläpitämiseen on urakoitsijoiden ja työmaapäälliköiden keskeinen vastuu. OSHA:n mukaan neljä suurinta turvallisuusriskiä, jotka vaikuttavat rakennustyömaan kuolemaan, ovat:
- Putoaa korkeuksista
- Esineiden osuminen
- Esineisiin tai esineiden väliin jääminen
- Sähköiskut
Väärin käytetty raskas kalusto on yksi yleisimmistä kuolemantapausten tai loukkaantumisten syistä rakennustyömailla. OSHA toteaa, että noin 75 % törmäysonnettomuuksista liittyy raskaisiin laitteisiin, kuten kuorma-autoihin tai puomilla varustettuihin koneisiin. Näiden tunnettujen riskien lieventäminen on urakoitsijoille elintärkeää loukkaantumisten ja kuolemantapausten ehkäisemiseksi.
Yksi IoT:n tärkeimmistä käyttötavoista rakentamisessa liittyy turvallisuuden teknologiseen kehitykseen. Joitakin tapoja, joilla IoT parantaa rakennusturvallisuutta, ovat muun muassa seuraavat resurssit:
- Lähestymis- ja liiketunnistimet, jotka varoittavat työntekijöitä ja laitteiden käyttäjiä lähellä olevasta henkilöstöstä, laitteista tai rakenteista.
- Kasvojentunnistusohjelmisto, joka tarkkailee käyttäjien vireystilaa ja ilmoittaa heille väsymyksestä tai häiriötekijöistä.
- Puettavat laitteet, jotka havaitsevat työntekijöiden fyysisen kärsimyksen.
Sen lisäksi, että data-analytiikka tarjoaa reaaliaikaisia hälytyksiä uhkaavista vaaroista johtuvien onnettomuuksien ehkäisemiseksi, se voi auttaa tunnistamaan riskialtistumismalleja ja ennustamaan tulevia turvallisuusuhkia. IoT-toiminto antaa turvallisuuspäälliköille pääsyn vankkoihin tietoihin, joita he voivat käyttää käyttäytymiseen liittyvissä turvallisuuskäytännöissään ja koulutuksessaan.

2. Lisää tuottavuutta
Yksi teknologian ja datan suurimmista eduista rakennusalalla on se, miten se voi tiedottaa urakoitsijoille tuottavuuden parantamisen mahdollisuuksista. Rakennusprojektit edellyttävät jatkuvaa edistymistä menestyäkseen, ja tuottavuuden keskeytyessä ilmenee suuria viivästyksiä ja kustannusylityksiä. Projektien viivästykset johtavat laitteiden ja työntekijöiden käyttämättömyyteen, mikä jatkaa kustannusten kertymistä myös seisokkien aikana.
IoT parantaa työmaan tehokkuutta ja kertoo työntekijöille, miten he voivat parhaiten käyttää aikaansa ja vaivaansa tulosten maksimoimiseksi. IoT:n kautta hankittujen tietojen avulla johtajat voivat vähentää vähäpätöisiä tehtäviä tai joutilaisuutta, mikä vapauttaa enemmän aikaa tehokkaampaan työhön, kuten prosessien parantamiseen tai laadunvarmistukseen. IoT-data auttaa parantamaan aikataulutusta niin, että työt voidaan suunnitella ja toteuttaa loogisessa järjestyksessä, mikä minimoi rakennusvaiheiden välisen ajan.
IoT-teknologia tarjoaa urakoitsijoille ja johtajille reaaliaikaisen käsityksen tuottavuustottumuksista. Se voi tunnistaa tuottavuuden huippujaksot sekä joutoajan lohkot. Tämän tietomäärän kerääminen ajan mittaan on tärkeää, koska se auttaa johtajia tekemään tietoon perustuvia päätöksiä aikataulutuksesta ja projektin laajuudesta. Tietojen merkitykselliset tiedot auttavat esimiehiä ajoittamaan tehtäviä tietyille tuottavuuden huipputunneille ja varmistamaan johdonmukaiset ja laadukkaat tulokset erityisesti aikaa vievissä tai yksityiskohtia vaativissa töissä.

3. Maksimoi resurssit
Rakennusprojektin onnistumiseen vaikuttavat monet tekijät. Yksi tärkeimmistä tekijöistä projektin tehokkuudessa on se, kuinka hyvin johtajat voivat kohdentaa ja hallita resurssejaan. Työvoima ja laitteet ovat kaksi ensisijaista resurssia, jotka tarjoavat johtajille suurimmat mahdollisuudet maksimoida projektin kannattavuus.
Henkilöstöhallinnon avulla johtajien on kohdennettava oikeat taidot oikein oikeisiin tehtäviin. IoT voi auttaa tunnistamaan hyvin suoriutuvat työntekijät ja heidän tuottavuutensa alueet, mikä johtaa heidän aikansa tehokkaampaan käyttöön. Tietojen avulla voidaan myös tunnistaa malleja pitkällä aikavälillä, jolloin johtajat voivat löytää parannusmahdollisuuksia rekrytointi- ja koulutuskäytännöissään.
Laitteiden käyttö on toinen tärkeä osa resurssien hyvää kohdentamista. Monissa rakennusprojekteissa on laitteiden seisokkeja, ja vuokrakoneet seisovat käyttämättömänä tehtävien välillä. IoT:n kautta kerätyt tiedot voivat auttaa johtajia tekemään tietoisempia vuokrapäätöksiä, mukaan lukien oikeiden laitteiden vuokraaminen tarpeen mukaan kalliiden seisokkien välttämiseksi. IoT:n kautta kerättyjen tietojen perusteella johtajat voivat paremmin arvioida laitetarpeitaan tulevia projekteja varten ja määrittää, missä he voivat saavuttaa suurimman arvon sijoitukselleen.

4. Vähennä jätettä ja uudelleenkäsittelyä
Monet rakennusyritykset etsivät tapoja rajoittaa ympäristövaikutuksiaan ottamalla käyttöön kestäviä käytäntöjä ja integroimalla ne olemassa oleviin järjestelmiinsä. EPA:n mukaan vuonna 2018 syntyi 600 miljoonaa tonnia rakennus- ja purkujätettä . Älykkäiden datasovellusten avulla johtajat voivat estää suuren osan tästä jätteestä päätymästä kaatopaikoille. Osa näistä materiaaleista voidaan pikemminkin ohjata uusiin ja tuottaviin käyttötarkoituksiin.
Rakennuspäälliköt voivat hyödyntää IoT-teknologiaa ja dataa rakennusjätteen vähentämiseksi tai sen hallitsemiseksi kestävämmällä tavalla. Fyysisen jätteen vähentämisen lisäksi IoT voi auttaa tunnistamaan hukkaan menevän polttoaineen, veden ja energian kulutuksen, mikä parantaa kestävyyttä ja talouden hallintaa.
Toinen rakennusalan jätteen aiheuttaja on uudelleentyöstö. Kun töitä ei suoriteta kunnolla, sekä työvoima että materiaalit menevät hukkaan. Uudet IoT-innovaatiot auttavat virtaviivaistamaan työtehtäviä, parantamaan niiden laatua ja ehkäisemään kalliita uudelleentyöstöjä.
Yksi esimerkki siitä, miten IoT vähentää jätettä, ovat materiaaliin upotetut betonianturit, jotka kertovat johtajille, miten betoni kovettuu reaaliajassa. Tämä tekniikka mahdollistaa tämän aika- ja sääherkän työn paremman hallinnan. Se auttaa myös varmistamaan betonin lujuuden tarkan arvioinnin, jolloin muut työt voidaan suunnitella sen ympärille.

5. Paranna raportointia
Rakennusalan raportointi on tärkeä työkalu, jota käytetään tärkeiden projektitietojen välittämiseen asiakkaille, rakennuttajille, urakoitsijoille ja muille kiinnostuneille osapuolille. Raporttien laatiminen on tarpeellinen, mutta aikaa vievä prosessi. Raportoinnista vastaavien johtajien on kirjattava tiettyjä tietoja, kuten projektin vaiheet, prosessien määrittelyt, keskeiset mittarit ja tapahtumat sekä muut asiaankuuluvat yksityiskohdat.
Ennen ohjelmistojen integrointia, automaatiota ja esineiden internetiä rakentamisessa johtajat seurasivat tietoja käsin tai laskentataulukoiden avulla ja kokosivat raportteja tehottomalla tavalla. Nämä työvoimavaltaiset menetelmät ovat myös alttiita kopioimaan tai vääristelemään tietoja niiden rajallisen tarkkuuden vuoksi.
IoT:n tultua rakentamiseen raportointi on nyt paljon helpompi ja virtaviivaisempi prosessi. Tärkeät tiedot tallennetaan keskitettyyn keskukseen, jonka avulla johtajat seuraavat projektien yleistä kuntoa ja tuottavuutta. Esimiehet voivat nyt hakea tietoja ja luoda automaattisesti kattavia tai tarkkoja raportteja mistä tahansa projektin osa-alueesta.
Rakentamisen IoT on virtaviivaistanut raportointia ja tehnyt viestinnästä paljon helpompaa ja tehokkaampaa. Keskeisillä osapuolilla on nyt pääsy samoihin tärkeisiin tietoihin samanaikaisesti, mikä pitää kaikki samalla sivulla ja valppaana samoista projektin edistymistä koskevista tilaraporteista.

6. Optimoi huoltoaikataulut
Rakennuspäälliköt tietävät raskaan kaluston ennaltaehkäisevän huollon tärkeyden. Ennakoiva kunnossapitovaatimusten täyttäminen on välttämätöntä omaisuuden kunnon suojaamiseksi, korkean käytettävyyden mahdollistamiseksi ja kalliiden korjausten vähentämiseksi. Laitteiden huollon hallinta voi kuitenkin olla aikaa vievä vastuu, joka usein laiminlyödään sen työvoimavaltaisuuden vuoksi.
Uusien ennakoivan kunnossapidon tekniikoiden ja integroidun ohjelmiston ansiosta kaluston kunnossapito on paljon virtaviivaisempi prosessi. Laiteanturit lähettävät automaattisesti palautetta keskitettyyn tietokeskukseen, mikä auttaa johtajia suunnittelemaan huoltotarpeet paremmin strategisiin aikoihin, jotka eivät vaikuta tuottavuuteen. Urakoitsijat ja johtajat voivat nyt tunnistaa ongelmat aikaisemmin, mikä vähentää vikojen riskiä ja estää kalliit osien vaihdot.
IoT:n tulevaisuus rakentamisessa parantaa laitteiden kunnon, kunnossapidon ja tuottavuuden ennakoivaa mallintamista. Kun anturit ja integroitu data-analytiikka muuttuvat kestävämmiksi, kalustopäälliköillä on paljon enemmän käytännönläheistä roolia ennaltaehkäisevän huollon hallinnassa. Huolto- ja osien vaihtotyötilaukset luodaan automaattisesti, ja huoltovälit ajoitetaan automaattisesti ilman, että esimiesten tarvitsee aloittaa työtä omalla päälliköllään.
Tämä ominaisuus on jo todellisuutta suuremmissa kalustossa, mutta teknologian integroituessa pienetkin kalustot hyötyvät IoT:stä kunnossapidon hallinnassa.

7. Lisää varainhoidon valvontaa
Rakennusalan talouden hallinnan ylläpitäminen on välttämätöntä projektin onnistumisen ja liiketoiminnan kannattavuuden kannalta. Valitettavasti monet hankkeet odottavat budjetin ylittymistä, ja mitä monimutkaisempi hanke, sitä todennäköisemmin se ylittää ehdotetun budjetin. McKinseyn vuoden 2015 raportissa todettiin, että 98 % rakentamisen megaprojekteista ylitti budjetin keskimäärin 30 %. Vaikka budjetin ylityksiin on monia syitä, yksi suurimmista tekijöistä on läpinäkyvyyden ja valvonnan puute projektin yleisessä seurannassa.
IoT:n kehittyessä rakentamisessa projektipäälliköt pystyvät paremmin saamaan käsityksen projektin etenemisestä ja tuottavuudesta, mikä antaa heille paremman hallinnan taloudellisiin päätöksiin. IoT-rakennustietoja hyödyntävät johtajat voivat tehdä tietoon perustuvia, reaaliaikaisia päätöksiä tuotantoaikataulujen tiukentamiseksi, lisätyövoiman tuomiseksi tai muiden säätöjen tekemiseksi, jotka auttavat projektia pysymään budjetissa.
Seuraavat ovat tapoja, joilla IoT rakentamisessa voi antaa urakoitsijoille ja rakennuspäälliköille paremman hallinnan kustannuksistaan:
- Tuottavuuden parantaminen maksimoimalla työvoima ja käytettävyys
- Työtapaturmien ja työtapaturmien korvausvaatimusten riskin vähentäminen
- Äkillisten ja kalliiden korjausten riskin vähentäminen
- Polttoaine- ja energiatehokkuuden parantaminen ja resurssikustannusten alentaminen
- Parannettu projektien ajoitus kalliiden viivästysten ja menetettyjen tuotannon virstanpylväiden estämiseksi
Kun rakennuspäälliköt pystyvät seuraamaan useita projektin etenemisen näkökohtia, he voivat tehdä älykkäämpiä taloudellisia päätöksiä ja rajoittaa budjetin ylitysten todennäköisyyttä.

8. Paranna projektin oikea-aikaista toimitusta
Rakennusalalla on jatkuvia haasteita projektien toimittamisessa ajallaan. Projektien viivästymiseen vaikuttavat lukuisat tekijät työvoima- ja materiaalipulasta laiterikkoihin ja sääilmiöihin. Alan tutkimusten mukaan rakentamisen megahankkeet ovat keskimäärin 20 kuukautta jäljessä alkuperäisestä aikataulustaan. Parempien prosessien löytäminen oikea-aikaisen toimituksen parantamiseksi on ratkaisevan tärkeää rakennusyritysten menestykselle.
Nykyaikaisen IoT:n avulla rakentamisessa urakoitsijat ja johtajat voivat löytää luovia tapoja parantaa projektiensa toimitusaikaa ja välttää viivästyksiä. IoT-tiedot voivat auttaa urakoitsijoita estämään projektin viivästyksiä monin tavoin. Nämä ovat vain muutamia tapoja, joilla IoT rakentamisessa auttaa parantamaan projektien oikea-aikaista toimitusta:
- Alkuperäisten aikatauluarvioiden parantaminen
- Tuotannon takaiskuja aiheuttavien tuottavuuspuutteiden löytäminen
- Resurssien älykäs kohdentaminen ajanhukkaan menemisen välttämiseksi
- Aikaa vieviin uudelleentöihin johtavien suoritusvirheiden estäminen
- Materiaalien tilaaminen tarpeen mukaan viiveiden minimoimiseksi
- Onnettomuuksien, rikkoutumisten ja muiden seisokkeja aiheuttavien tapahtumien lieventäminen
IoT-teknologian ja data-analytiikan tarkoituksena on tehostaa prosesseja ja parantaa rakentamisen laatua. Tehokkaammin rakennuspäälliköt pystyvät välttämään monia aikaa vieviä sudenkuoppia ja pullonkauloja, jotka johtavat projektien viivästymiseen. IoT-teknologia auttaa parantamaan urakoitsijoiden, omistajien ja asiakkaiden luottamusta siihen, että projektit voidaan toimittaa ajallaan.
9. Puutu työvoimapulaan
Rakennusala luottaa ammattitaitoisten työntekijöiden saatavuuteen, jotta he ovat valmiita työskentelemään tietyn ajanjakson aikana. Kun ammattitaitoisesta työvoimasta on pulaa, rakennushankkeet viivästyvät, laatu kärsii ja kustannusylitykset kasvavat. Yksi rakennusalan suurimmista haasteista on ammattitaitoisen työvoiman rajallinen määrä. Rakennusalan kukoistaessa se luo kilpailukykyiset työmarkkinat ja työvoimakustannukset nousevat vastaavasti.
IoT-teknologian ja -datan avulla rakennuspäälliköt voivat suunnitella työvoimapulaa maksimoimalla tuottavuuden. Esineiden internetin saatavuus rakentamisessa on myös tapa automatisoida monia prosesseja, jotka aiemmin vaativat manuaalista työtä tai jatkuvaa valvontaa. Automatisoimalla yhteensopivia prosesseja rakennuspäälliköt vapauttavat työntekijöitä muihin tarvittaviin töihin. IoT:n avulla johtajat voivat strategisesti kohdentaa rajalliset työvoimaresurssinsa niihin työtehtäviin ja aikoihin, jolloin he vaikuttavat eniten.
IoT:n tulevaisuus rakentamisessa tarjoaa mahdollisuuden entistä useampiin edistysaskeliin automaatiossa. Monet asiantuntijat sanovat, että automaatio on lopulta mahdollisuus suurimmalle osalle fyysisistä työpaikoista, mikä tarjoaa pitkän aikavälin ratkaisun työvoimapulaan koko rakennusalalla.
10. Mittakaava rakennusyritykset
Kun urakoitsijat pyrkivät hyödyntämään kukoistavia rakennusmarkkinoita, yritysten omistajien on tärkeää löytää kestäviä tapoja skaalata kasvuaan. Ennen uusinta rakennustekniikkaa urakoitsijoiden oli käytettävä paljon aikaa suunnitteluun ja aikatauluttamiseen, jotta he pystyivät jongleeraamaan useita projekteja kerralla.
Urakoitsijoiden on porrastettava projekteja, jotta miehistö voidaan jakaa strategisesti eri projektien tiettyihin vaiheisiin. IoT-teknologian ja -datan avulla urakoitsijat tekevät tietoon perustuvia päätöksiä projektien aikataulutuksesta ja tuottavuudesta, jotta he voivat tehdä enemmän töitä kerralla.
IoT antaa urakoitsijoille tavan skaalata liiketoimintaansa älykkäästi. Johtajat voivat tehdä parempia päätöksiä resurssien kohdentamisesta, mukaan lukien työvoiman palkkaaminen, materiaalien tilaaminen ja raskaan kaluston vuokraaminen. IoT-teknologia lisää projektien tehokkuutta ja menestystä, mikä auttaa urakoitsijoita pitämään enemmän voittojaan estämällä tuhlausta ja tuottavuuden menetystä.

On monia eri tapoja sisällyttää IoT osaksi rakennusalan päivittäistä toimintaa. Raskaiden rakennuskoneiden osalta urakoitsijat voivat hyötyä IoT:stä Caterpillarin uusimmalla laitetekniikalla. Paranna toimintaasi, turvallisuuttasi ja tuottavuuttasi Cat Connect -ratkaisuilla, jotka ovat saatavilla Cat vuokralaitteille lähelläsi olevassa Cat Rentalsin toimipisteessä.
Cat Connect hyödyntää älykästä teknologiaa ja dataa auttaakseen urakoitsijoita parantamaan työmaan tehokkuutta. Tekniikalla varustetut Cat-koneet keräävät ja analysoivat tietoja, jotta kuljettajat saavat tietoa tuottavuudesta ja muuta arvokasta tietoa. Alla on neljä ensisijaista tapaa, joilla Cat Connect -teknologia voi tukea yrityksesi menestystä:
- Laitteiden hallinta: Käytettävyys on yksi tärkeimmistä mittareista, joita urakoitsijoiden on seurattava laitteiden tuottavuuden maksimoimiseksi. Cat Connect tarjoaa laitehallintaratkaisuja, jotka auttavat urakoitsijoita saamaan käsityksen vuokrakoneiden suorituskyvystä. Lue, miten polttoaineen kulutus vaikuttaa käyttökustannuksiin ja muihin laitteiden kuntoindikaattoreihin, jotka voivat parantaa liiketoiminnan menestystä.
- Tuottavuus: Cat Connect -ratkaisujen avulla urakoitsijat ja kuljettajat voivat maksimoida työnsä ja tuottaa parempia tuloksia. Cat-laitteet on suunniteltu toimimaan huipputehokkuudella, mikä auttaa sinua optimoimaan toiminnan tuottavuuden parantamiseksi. Cat Connectin avulla kuljettajat voivat maksimoida hyötykuormat, automatisoida tiivistämisen ja parantaa tasoituksen tarkkuutta sekä muita laitesovelluksia.
- Turvallisuus: Turvallisen työmaan ylläpitäminen on erityisen tärkeää raskaissa koneissa. Cat Connect -ratkaisujen turvallisuustekniikka antaa käyttäjille ja urakoitsijoille syvemmän käsityksen käytön vaaroista ja vaarallisesta käyttäytymisestä. Paranna turvallisuustietoisuutta ja vähennä loukkaantumisriskiä Cat-laitteista löytyvällä turvatekniikalla.
- Kestävä kehitys: Vähennä toimintasi ympäristövaikutuksia ja virtaviivaista vaatimustenmukaisuusraportointia Cat Connect -ratkaisujen kestävän kehityksen teknologian avulla. Kestävän kehityksen teknologia auttaa lisäämään polttoaineenkulutuksen tehokkuutta ja vähentämään päästöjä edistämällä laitteiden parempaa ja älykkäämpää käyttöä. Urakoitsijat voivat käyttää tätä resurssia vähentääkseen laitteidensa käyttökustannuksia ja hyödyntääkseen vuokra-aikansa parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile lähelläsi olevassa Cat Rentals -palvelussa jo tänään saadaksesi lisätietoja Cat Connect -tekniikoista ja siitä, miten voit käyttää niitä tuotantotavoitteidesi saavuttamiseen.

IoT:n tulevaisuus rakentamisessa on jo tänään urakoitsijoiden saatavilla menestyksensä maksimoimiseksi. Cat Rentals tarjoaa tehokkaita laitteita, joissa on uusinta Cat-teknologiaa. Automatisoi tuotantoa, paranna työmaan turvallisuutta, hallitse resursseja ja paranna kestävyyttä Cat Rentalsin raskailla rakennuskoneilla.
Lue lisää siitä, miten Cat-teknologia auttaa urakoitsijoita parantamaan projektitoimintaansa ja kasvattamaan tulostaan. Selaa vuokralaitteita verkossa ja täytä kätevä pikatarjouslomake saadaksesi hintatietoja. Jos tarvitset apua projektisi tarpeisiin sopivien vuokralaitteiden valinnassa, käy lähelläsi olevassa Cat Rentalsin toimipisteessä ja keskustele vuokrauslaiteasiantuntijan kanssa tai soita numeroon 1-800-RENT-CAT saadaksesi 24/7-tukea.
Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön