.png)
Kysy urakoitsijoilta, mitä konetta käytetään useimmin rakentamisessa, ja monet sanovat kaivinkoneen. Toiset saattavat sanoa liukuohjatun tai teleskooppikurottajan. Näitä monipuolisia koneita on lähes kaikilla työmailla. Mutta ne eivät ole ainoita välttämättömiä työkaluja – tässä on 10 suosittua rakennuskonetyyppiä ja miksi asia.
Rakennustyömailla käytetään erilaisia koneita kaivamiseen, kuljettamiseen, nostamiseen ja tasoittamiseen. Työalueestasi riippuen sinun kannattaa harkita yhden tai useamman seuraavista vuokraamista:
Kaivinkoneet
Kaivinkoneet hoitavat kaiken kaivamisesta ja ojituksesta kuorma-autojen lastaamiseen ja purkamiseen. Olipa kyseessä telat tai pyörät, ne on rakennettu tekemään töitä.
Liukuohjatut kuormaajat
Liukuohjatut kuormaajat ovat erittäin ohjattavia ja tuottavia kiinteällä alustalla. Oikeilla lisälaitteilla ne selviävät purkutöistä, maanraivauksista, maisemoinnista ja muista vaativista työtehtävistä.
Kompaktit telakuormaajat
Kompaktit telakuormaajat sopivat erinomaisesti vaikeaan ja epätasaiseen maastoon. Ne ovat parhaita valintoja rakentamiseen, maisemointiin ja purkutöihin kokonsa, vakautensa ja yhteensopivuutensa ansiosta monenlaisten lisälaitteiden kanssa.
Teleskooppikurottajat
Teleskooppikurottajat ovat ihanteellisia koneita materiaalien tehokkaaseen ja tarkkaan käsittelyyn. He ovat yhtä kotonaan asettamalla raskaita kuormalavoja vilkkaille työmaille kuin pinoamaan heinäpaaleja pelloille.
Pyöräkuormaajat
Pyöräkuormaajia käytetään laajalti materiaalien, kuten hiekan, soran ja kiven, siirtämiseen. Lisälaitteet, kuten luudat ja terät, tekevät niistä monipuolisempia ympärivuotiseen työhön.
Kaivurikuormaajat
Kaivurikuormaajat ovat erinomaisia kaivauksissa, ojissa, maisemoinnissa ja jopa purkutöissä. Ne ovat hyvä ratkaisu yleisiin rakennus-, maatalous- ja yleishyödyllisiin töihin.
Puskutraktorit
Puskutraktorit ovat voimakoneita, jotka voivat työntää maaperää, kiveä ja roskia helposti. Ne ovat välttämättömiä työmaiden raivaamisessa, luokittelussa ja tasoittamisessa.
Luokittelijat
Tiehöylät tasoittavat maanpinnat teitä, rakennusalustoja ja muita perustuksia varten. Ne ovat myös hyviä käsittelemään lunta ja tasoittamaan päällystämättömiä teitä.
Runkokuorma-autot
Runkokuorma-autot kuljettavat raskaita materiaaleja epätasaisessa ja epätasaisessa maastossa. Ne ovat loistava valinta tuottavuuden lisäämiseen suurilla työmailla.
Puristimet
Puristimilla voidaan puristaa, tasoittaa ja stabiloida maaperää, asfalttia ja kaatopaikkamateriaalia. Niitä on saatavana taka- tai ajettavassa mallissa, ja ne ovat kriittisiä sileiden pintojen luomisessa teille ja kävelyteille. Ne auttavat myös pidentämään kaatopaikkojen käyttöikää.
Vuokraamalla urakoitsijat pääsevät nopeasti käsiksi huippuluokan rakennuskoneisiin, kun he niitä eniten tarvitsevat. Cat Rentals℠ tarjoaa laajan valikoiman laitteita, mukaan lukien edellä mainitut koneet.
Vuokraamisen etuja ovat:
- Pienemmät alkukustannukset ja ei pitkäaikaista varastointitarvetta
- Pääsy uusimpiin Cat-laitteisiin edistyneellä tekniikalla
- Joustavat vuokraehdot, jotka sopivat projektisi aikatauluun
- Luotettava huolto ja huolto sisältyy hintaan
- Asiantunteva jälleenmyyjätuki koneiden sovittamiseksi työhösi
Tarvitsetpa kaivinkoneen, liukuohjatun, kurottajan tai muun työkalun, Cat Rentals auttaa sinua. Selaa saatavilla olevia koneita verkossa, löydä lähin toimipisteesi tai soita numeroon 1-800-RENT-CAT saadaksesi nopean tarjouksen jo tänään.