Betonilohkojen tyypit
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Betonilohkomuuraus on vaihtoehto tiilille ja kivelle. Betonilohkoja - tai betonimuurausyksiköitä (CMU) - käytetään seinien, pylväiden ja muiden rakenteiden rakentamiseen. Betonilohkot tarjoavat useita etuja, mukaan lukien:

  • Pienemmät materiaali- ja huoltokustannukset.
  • Helpompi käsitellä kevyiden kiviainesten ansiosta.
  • Paremmat kosteuden, lämmön ja äänen eristysominaisuudet.
  • Nopea projektin läpimeno, koska betoniharkot eivät tarvitse sidontaa tai rappausta.

Betonilohkoja on saatavana monissa koostumuksissa, tyyleissä ja koossa. Erityyppisten betonilohkojen ymmärtäminen ja oikean yhdistelmän valitseminen auttavat sinua onnistumaan rakennusprojektissasi.

Kaksi ensisijaista betonilohkotyyppiä

Betonilohkoja on kahta eri tyyppiä - onttoja ja kiinteitä.

1. Ontto

Ontoissa lohkoissa on reikiä neljänneksestä puoleen kokonaispinta-alasta, ontto osa yhdessä tai jaettuna osiin. Nämä reiät tekevät ontoista lohkoista kevyitä ja mahdollistavat johtojen ja putkien vetämisen niiden läpi rakennusrakenteita varten. Raudoituksen juokseminen reikiin parantaa vakautta, mikä on ihanteellinen raja-aidoille ja suurille rakenteille.

2. Kiinteä

Kiinteät lohkot ovat suuria betonitiiliä, jotka on valmistettu tiheästä kiviaineksesta. Koska näissä lohkoissa ei ole reikiä, ne sopivat erinomaisesti kestävyyttä ja lujuutta vaativiin kohteisiin, kuten seiniin, istutusastioihin, portaisiin, tulipesään ja perustuksiin. Kiinteät lohkot ovat myös kustannustehokkaampia kuin ontot lohkot.

Yhdeksän erilaista onttoa lohkoa

Saatavilla on useita erilaisia onttoja betonilohkoja.

1. Bullnose lohko

Bullnose-lohkot ovat kuin kulmalohkoja, joissa on pyöristetyt reunat. Voit käyttää härkänenälohkoa, kun haluat pyöristetyn ulkonäön rakenteen kulmiin.

2. Sarakkeen lohko

Pylväslohkot ovat neliön muotoisia ja niissä on yksi reikä. Voit lisätä raudoituksia raon sisään pinotaksesi useita pylväslohkoja yhteen rakentamista varten.

3. Kulman lohko

Kulmalohkoja käytetään kulmissa, oviaukoissa ja ikkunoiden päissä. Sileä puoli on ulospäin, kun taas paarien puoli on yhdensuuntainen seinän kanssa.

4. Karmin lohko

Karmilohkoissa on matala ura kahden reiän poikki ja yksi syvä ura lohkon päässä. Ikkunan kotelon osat, jotka ovat tyypillisesti kaksoisripustettuja, sopivat näihin uriin.

5. Kattolohko

Kattolohko – tai palkki tai kanavoitu lohko – on syvän U-muotoinen koko lohkon pituudelta. Tämä U-ura antaa tilaa kattopalkille, ja loput tilasta täytetään raudoitusbetonilla. Kattolohkoja käytetään ikkunoiden ja ovien yläpuolella kantamaan yllä olevaa kuormaa.

6. Osion lohko

Väliseinälohkot ovat pidempiä kuin leveitä, ja niissä on kaksi tai kolme onttoa osaa. Näitä lohkoja käytetään väliseinien rakentamiseen.

7. Pilarin lohko

Pylväslohkot – joita kutsutaan myös kaksoiskulmalohkoiksi – ovat yleisempi betonilohkovaihtoehto. Ne on suunniteltu niin, että molemmat päät ovat näkyvissä. Pilarilohkoja käytetään useimmiten pilari- ja laiturirakentamisessa.

8. Splitface-lohko

Splitface-lohkot ovat samanlaisia kuin pilarilohkot, joihin on lisätty karkea reuna, joka paljastaa sisemmät lohkoaggregaatit. Nämä lohkot ovat huokoisia ja tarjoavat pienen palovaurioiden ja termiittitartunnan riskin.

9. Paarien lohko

Paarilohkot yhdistävät muurausyksiköiden kulmat rakennusprojekteissa. Lohkopinta asetetaan yhdensuuntaisesti seinäpinnan kanssa.

Viisi tyyliä kiinteitä lohkoja

Kiinteitä lohkoja ei ole niin monta lajiketta, mutta valittavana on muutamia päätyyppejä.

1. Ilmastettu autoklaavoitu lohko

Ilmastettu autoklaavoitu (AAC) lohko on kevyt, ja se on saanut nimensä, koska suurin osa lohkosta on ilmaa. AAC-lohkot ovat muotoiltavia, palonkestäviä ja pystyvät eristämään lämpötilaa ja ääntä. Sivuseinissä, väliseinissä ja vastaavissa sovelluksissa käytetään AAC-lohkoja.

2. Solun kevyt lohko

Solujen kevyet lohkot on valmistettu sementistä, vaahtomuovista ja lentotuhkasta. Joitakin näiden lohkojen etuja ovat erinomainen lämpötila- ja äänieristys, palonkestävyys, ympäristöystävällinen rakenne ja alhaiset kustannukset. Tiheydestä riippuen solukevyitä lohkoja voidaan käyttää kantavissa seinissä, väliseinissä, kaiteen seinissä, yhdistelmäseinissä ja seinäpaneeleissa.

3. Laajennettu savikiviaineslohko

Paisutetut kiviaineslohkot valmistetaan lentotuhkasta ja sementistä luoden kevyen lohkon rakenteellisen kuormituksen vähentämiseksi. Tämäntyyppinen lohko on vedenpitävä, palonkestävä ja eristävä ääneltä ja lämpötilalta.

4. Lentotuhkalohko

Lentotuhkalohkot valmistetaan lentotuhkasta, joka on betonissa yleinen hienojakoinen jauheaine. Nämä lohkot luovat sileän, yksityiskohtaisen pinnan. Ne vähentävät halkeilua ja läpäisevyyttä ja kestävät kylmän sään vaikutuksia.

5. Päällystyslohko

Päällystysharkot ovat tiilen muotoisia ja sopivat erinomaisesti muun muassa tien pientareille, kävelyteihin ja päällystykseen.

Pyydä tarjous välinevuokrauksesta lähimmältä Cat Rentals℠ -jälleenmyyjältä

Cat Rentalsin avulla voit vuokrata mitä tarvitset ihmisiltä, jotka tekevät mitä tahansa. Valtuutettujen jälleenmyyjien verkostomme vuokraa erilaisia koneita, mukaan lukien:

Selaa välinevuokrausvaihtoehtojamme verkossa ja lue lisää laitteista soittamalla numeroon 1-800-RENT-CAT. Aloita vuokraus jo tänään nopealla vuokratarjouksella.

Etsi Cat vuokra-asuntoja läheltäsi
Pyydä nopea tarjous
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp