-(1).png)
Raskas kalusto ei ole vain suuria koneita – se on kovaan työhön rakennettujen koneiden luokka. Tässä oppaassa selitetään, mikä luokitellaan raskaaksi kalustoksi, ja tarkastellaan yleisimpiä tyyppejä ja käyttötarkoituksia.
Raskaalla kalustolla tarkoitetaan koneita, jotka pystyvät suorittamaan raskaita tehtäviä, kuten maataloudessa, rakentamisessa, metsätaloudessa, teollisuudessa ja kaivostoiminnassa. Nämä koneet vaihtelevat kooltaan, mutta niitä yhdistää kyky suorittaa vaativia toimintoja tehokkaasti ja turvallisesti.
Alla on useita yleisiä raskaita laitteita ja niiden sovelluksia. Lue lisää Cat-varustevaihtoehdoista®.
Kompaktit telakuormaajat
Kompaktit telakuormaajat sopivat erinomaisesti vaikeaan ja epätasaiseen maastoon. Ne ovat parhaita valintoja rakentamiseen, maisemointiin ja purkutöihin kokonsa, vakautensa ja yhteensopivuutensa ansiosta monenlaisten lisälaitteiden kanssa.
Liukuohjatut kuormaajat
Liukuohjatut kuormaajat ovat erittäin ohjattavia ja tuottavia kiinteällä alustalla. Oikeilla lisälaitteilla ne selviävät purkutöistä, maanraivauksista, maisemoinnista ja muista vaativista työtehtävistä.
Kaivurikuormaajat
Kaivurikuormaajat ovat erinomaisia kaivauksissa, ojissa, maisemoinnissa ja jopa purkutöissä. Ne ovat hyvä ratkaisu yleisiin rakennus-, maatalous- ja yleishyödyllisiin töihin.

Pyörätraktori-kaapimet
Pyörätraktorikaapimet leikkaavat, keräävät ja kuljettavat maata. Ne sopivat erinomaisesti suuren volyymin työmaan tasoitukseen ja tienrakennukseen.

Nosturit
Nosturit nostavat ja siirtävät raskaita kuormia pysty- ja vaakasuunnassa. Niitä on saatavana teleskooppi- tai kiinteänä puomimallina, ja ne ovat välttämättömiä suurissa rakennus- ja infrastruktuuriprojekteissa.
Kaivurit
Kaivurit leikkaavat kapeita, syviä kanavia kaapeleiden, putkien tai viemäröintijärjestelmien asentamista varten. Niitä on saatavana takana ja raskaissa malleissa.
Tiehöylät
Tiehöylät tasoittavat ja tasoittavat pintoja, joita käytetään useimmiten ennen teiden päällystämistä. Aura- ja siipikiinnikkeet tekevät niistä erinomaisia talviteiden kunnossapitoon.
Kaivinkoneet
Kaivinkoneet ovat monipuolisia koneita, joissa on tela- tai pyörällinen alavaunu. He pystyvät hoitamaan tehtäviä kaivamisesta ja kuorma-autojen lastauksesta purkamiseen ja maisemointiin.
Maastotrukit
Trukit siirtävät, nostavat ja purkavat raskaita materiaaleja. Maastomallit on suunniteltu ulkorakentamiseen ja teollisuuskohteisiin.
Puskutraktorit
Puskutraktorit ovat voimakoneita, jotka voivat työntää maaperää, kiveä ja roskia helposti. Ne ovat välttämättömiä työmaiden raivaamisessa, luokittelussa ja tasoittamisessa.
Asfaltinlevittimet
Päällysteet levittävät ja tiivistävät asfalttia, mikä luo tehokkaasti sileitä teitä, parkkipaikkoja ja ajoteitä.

Raskaan kaluston vuokraaminen antaa sinulle joustavuutta ja kustannussäästöjä samalla, kun varmistat, että sinulla on aina käytössäsi uusimmat mallit. Purkutöistä yleisiin maansiirtosovelluksiin Cat Rentals℠ tarjoaa luotettavia vuokrauksia projektisi tarpeisiin.
Pienemmät alkukustannukset verrattuna ostamiseen
Ei vastuuta pitkäaikaisesta huollosta ja varastoinnista
Pääsy uusimpaan Cat-tekniikkaan ja lisälaitteisiin
Joustavat vuokraehdot lyhyen tai pitkän aikavälin tarpeisiin
Asiantunteva jälleenmyyjätuki, joka auttaa sovittamaan laitteet työhösi
Nyt kun tiedät, mikä luokitellaan raskaaksi kalustoksi ja yleisimmät tyypit, voit valita projektiisi sopivan koneen. Selaa saatavilla olevia laitteita verkossa, pyydä nopea tarjous tai soita numeroon 1-800-RENT-CAT keskustellaksesi vuokrausasiantuntijan kanssa jo tänään.
Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön