Bulldozer ou chargeuse sur pneus : comment choisir la bonne location
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Lorsque votre projet implique des travaux de terrassement, deux machines vous viennent souvent à l’esprit : le bulldozer et la chargeuse sur pneus. Les deux sont des bêtes de somme robustes, mais elles servent à des fins différentes sur un chantier. Si vous devez choisir entre un bulldozer et une chargeuse sur pneus, ce guide vous guidera à travers les principales différences, les cas d’utilisation et les considérations de location afin que vous puissiez faire le meilleur choix pour votre prochain projet avec l’aide de Cat Rentals℠

Bulldozer ou chargeuse sur pneus : les bases

Les bulldozers et les chargeuses appartiennent tous deux au groupe de base des équipements de terrassement que vous trouverez sur presque tous les chantiers de construction. Ils partagent certaines caractéristiques - les deux sont des machines en acier lourd à moteur diesel avec des cabines fermées conçues pour les terrains accidentés - mais leur conception et leurs points forts sont distincts :

  • · Les bulldozers excellent dans la poussée, la traction, le nivellement.
  • · Les chargeuses sur pneus brillent pour l’écopage, le levage et le transport du matériel.
Applications : Quand utiliser chaque machine

La meilleure façon de choisir entre un bulldozer et la location d’une chargeuse sur pneus est de commencer par les tâches principales de votre projet.

La location de bulldozers est idéale pour :

  • Défrichage du terrain : Enlèvement d’arbres, broussaillage de la terre végétale
  • Nivellement du sol : Pousser la terre et la roche pour créer une surface plane
  • Percer des surfaces dures : Déchirer un sol compacté ou des couches rocheuses
  • Remblai : Remplissage de tranchées ou de trous avec des matériaux meubles
  • Nivellement approximatif : façonnage de grandes surfaces avant le nivellement final ou le pavage

La location de chargeuses sur pneus est idéale pour :

  • Déplacement de matériaux meubles : Ramasser et transporter du gravier, de la terre, du paillis ou des débris
  • Manutention de matériaux en vrac : Transport de grumes, de fumier et d’autres matériaux sur le site
  • Stockage : Pieux de construction pour le stockage ou l’utilisation future
  • Chargement de camions : transfert de matériaux dans des camions à benne basculante
  • Nettoyage final : Ramasser les débris pour dégager le site
Domaines d’application
Types de bouteurs et de chargeurs

Tous les bulldozers ou chargeurs ne sont pas construits de la même manière. Lors de la location, il est utile de connaître les principaux types :

Bulldozers :

  • Bouteurs sur chenilles : Machines à chenilles conçues pour les terrains accidentés et accidentés.
  • Bouteurs sur pneus : machines à pneus avec une plus grande mobilité sur les sols plus plats

Chargeuses sur pneus :

  • Chargeurs pleine grandeur : Machines standard allant de petites à très grandes pour les travaux lourds
  • Chargeuses compactes : Très maniables, idéales pour l’aménagement paysager et les projets résidentiels avec un espace limité
Les types
Tailles et options d’alimentation

Les bouteurs et les chargeurs sont disponibles en plusieurs classes de taille, chacune avec des compromis en termes de puissance et de productivité. La location vous permet d’augmenter ou de réduire votre capacité en fonction du projet sans vous enfermer dans la propriété.

Catégories de bulldozers :

  • Petits bouteurs : 80-104 chevaux
  • Bouteurs moyens : 130-363 chevaux
  • Grands bouteurs : 452-850 chevaux

Catégories de chargeuses sur pneus :

  • Compacte : 48-121 chevaux 
  • Petit : 170-191 chevaux
  • Moyen : 249-432 chevaux
  • Grand : 449-1 847 chevaux
Tailles

3. Tailles

Les bulldozers et les chargeuses sur pneus sont disponibles en différentes tailles, chacune étant mieux adaptée à des travaux ou à des zones de travail spécifiques. Lorsque vous louez des bulldozers ou des chargeuses sur pneus, il est important de tenir compte du compromis entre la productivité et la puissance pour déterminer la taille de machine qui convient le mieux à votre projet. Plus la machine est grande, plus elle est puissante, ce qui augmente les coûts d’exploitation et les risques pour la sécurité. Cela peut également diminuer les rendements de la productivité. Cependant, un équipement trop petit pour le travail peut entraîner des projets plus longs que nécessaire, ce qui fait également grimper les coûts.

Les bulldozers sont divisés dans les tailles suivantes :

  • Mini bulldozers : Le plus petit type de bulldozer est un mini bulldozer. Dans cette gamme, vous trouverez des bulldozers de moins de 105 chevaux et d’un poids en ordre de marche inférieur à 20 000 livres.
  • Bouteurs moyens : Les puissances nominales dans la classe moyenne varient de 105 à 354 chevaux. Les bulldozers moyens comprennent également des machines dont le poids en ordre de marche est compris entre 20 000 et 100 000 livres.
  • Grands bouteurs : Pour les projets industriels lourds comme l’exploitation minière et le pétrole et le gaz, les gros bouteurs offrent jusqu’à 850 chevaux et un poids en ordre de marche allant jusqu’à 230 000 livres.

Les chargeuses sur pneus sont classées selon les tailles suivantes :

  • Chargeuses sur pneus compactes : En tant que plus petit type de chargeuse sur pneus, les chargeuses compactes ont une puissance inférieure à 125 chevaux et un poids en ordre de marche allant jusqu’à 25 000 livres.
  • Petites chargeuses sur pneus : Les petites chargeuses sur pneus fournissent entre 125 et 200 chevaux et ont un poids en ordre de marche compris entre 25 000 et 50 000 livres.
  • Chargeuses sur pneus moyennes : Fournissant entre 200 et 400 chevaux, les chargeuses sur pneus moyennes peuvent transporter jusqu’à 80 000 livres de poids en ordre de marche.
  • Grandes chargeuses sur pneus : Dans la catégorie des grandes chargeuses sur pneus, vous trouverez des gammes de puissance entre 375 et 1 700 chevaux, avec des machines ayant un poids en ordre de marche de plus de 100 000 livres. Les plus grandes chargeuses sur pneus peuvent transporter un poids en ordre de marche de plus de 500 000 livres.
Composants
Les pièces jointes étendent les fonctionnalités

Les accessoires peuvent transformer chaque machine pour des travaux spécialisés. C’est l’un des plus grands avantages de la location : vous pouvez assortir les outils au projet sans acheter d’extras.

Types de lames de bulldozer :

  • Lame en S : droite, étroite, idéale pour le nivellement et le remblayage
  • Lame en U : incurvée avec des ailes latérales, pousse plus de matériau
  • Lame semi-U : polyvalente pour le sol ou les matériaux lourds
  • Lame d’angle : pivots pour une manipulation plus précise
  • Lame PAT : s’incline, s’incline, s’incline, se soulève - l’option la plus polyvalente

Accessoires de chargeuse sur pneus :

  • Godets : Standard ou spécialisés pour roches et déchets
  • Fourches : Manutention de palettes, de tuyaux et d’articles encombrants
  • Grappins : Grappins de bûches, rochers et ferraille
  • Pousse-neige : Transformez les chargeuses en machines de déneigement
Maniabilité et terrain

Les chargeuses sur pneus gagnent en maniabilité. Leurs pneus et leur direction leur permettent de se déplacer plus rapidement et de naviguer dans des espaces plus restreints. Ils peuvent également rouler sur les routes sans endommager la chaussée. Les bulldozers, en particulier les crawlers, excellent sur les terrains accidentés et accidentés grâce à leurs chenilles. Ils se déplacent plus lentement mais offrent stabilité et traction sur les pentes, les sols humides ou les sols meubles.

Considérations relatives au transport

Les bulldozers et les chargeurs nécessitent des remorques pour le transport sur de longues distances. Cependant, les chargeuses peuvent également être conduites sur les routes menant à des sites proches. Tenez-en compte dans votre planification locative si votre projet s’étend sur plusieurs sites.

maniabilité
Comment choisir entre la location d’un bulldozer et d’une chargeuse

Lorsque vous louez, posez-vous ces questions clés :

  • Quelles sont vos principales tâches professionnelles : pousser ou transporter ?
  • Quelle distance l’équipement doit-il parcourir sur le site ou entre les sites ?
  • Quelle est la taille de la zone de travail et l’échelle du projet ?
  • À quel terrain et quelles conditions météorologiques allez-vous affronter ?
  • Quels matériaux manipulez-vous : terre, gravier, débris ou charges spéciales ?

En alignant les réponses sur les points forts de chaque machine, vous vous rapprocherez du meilleur choix de location. Et si vous n’êtes toujours pas sûr, les experts en location de Cat Rentals peuvent vous guider vers le bon modèle et les bons accessoires.

FAQ : Location de bulldozer ou de chargeuse sur pneus

Voici quelques-unes des questions les plus fréquemment posées lorsque l’on compare ces deux machines :

Qu’est-ce qui est le mieux pour la construction routière ?

Les bulldozers excellent dans le déblaiement initial et le nivellement ; Les chargeurs se chargent du transport des matériaux et de la pose de la base routière.

Les chargeuses sur pneus peuvent-elles remplacer les bulldozers ?

Pas directement. Les chargeurs sont meilleurs pour le levage et le transport ; Les bulldozers sont spécialisés dans le poussage et le nivellement. Ils se complètent souvent sur les chantiers. Qu’est-ce qui est le plus facile à transporter ?

Chargeuses sur pneus car elles peuvent rouler sur des routes sur de courtes distances. Les bulldozers ont généralement besoin de remorques pour se déplacer entre les sites.

Pourquoi louer plutôt qu’acheter ?

La location vous permet d’accéder à la bonne taille et aux accessoires pour chaque projet sans coûts à long terme. Il élimine également les frais de stockage, d’entretien, de réparation.

choisissez Cat Rentals pour la location de bouteurs et de chargeuses sur pneus
Choisissez Cat Rentals℠ pour la location de bulldozers et de chargeurs

Quelle que soit la machine qui convient à votre projet, Cat Rentals a ce qu’il vous faut. Grâce à un vaste inventaire d’équipements de terrassement et d’outils de travail spécialisés, vous trouverez exactement ce dont vous avez besoin, soutenu par des conseils d’experts et un service fiable.

Trouvez des locations de Cat près de chez vous
Obtenez un devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp