.png)
Si vous êtes un entrepreneur en construction, il y a de fortes chances que vous ayez besoin de louer un générateur à un moment donné. Les génératrices fournissent de l’électricité pour les outils, l’équipement et l’éclairage des sites éloignés qui n’ont pas accès au réseau électrique. Ils peuvent également fournir une alimentation de secours en cas de panne, minimisant ainsi le risque de temps d’arrêt coûteux.
Lorsque vous êtes à la recherche de la meilleure génératrice de chantier pour vos projets de construction, vous découvrirez qu’elle est disponible dans une grande variété de tailles, de configurations et de capacités de puissance. Il est important de choisir un modèle qui fournit suffisamment d’énergie pour faire fonctionner votre site, mais pas au point de gaspiller de l’électricité et de l’argent.
En règle générale, vous aurez besoin d’un générateur qui fournit suffisamment de puissance pour votre site lorsqu’il fonctionne à 70-90 % de sa capacité. Une génératrice qui fonctionne à moins de 50 % de sa capacité crée une situation appelée « empilage humide », qui réduit considérablement l’efficacité de fonctionnement de l’unité.
La prise en compte des facteurs suivants peut vous aider à déterminer la taille et la capacité de production appropriées pour votre location de génératrice :
- Taille du site : Comme vous pouvez le deviner, plus la taille de votre chantier de construction est grande, plus vous aurez besoin de votre générateur pour produire de l’énergie. Les sites plus importants peuvent nécessiter plusieurs générateurs pour répondre aux besoins en énergie.
- Types d’équipements : Si votre travail de construction exige l’utilisation d’équipements et d’outils robustes, vous aurez besoin d’une génératrice avec plus de puissance que si vous utilisez des produits plus petits qui consomment moins d’électricité.
- Puissance de réserve : Certains équipements nécessitent plus d’électricité pour démarrer que pour fonctionner. Assurez-vous de choisir une génératrice capable de répondre aux surtensions qui peuvent survenir lors du démarrage de plusieurs machines ou outils à la fois.
- Capacité de tension : En plus de la puissance d’un générateur, vous devez également tenir compte de la tension qu’il peut fournir. Plus la tension de sortie est élevée, plus le courant électrique délivré par le générateur est fort.
- Phase : Les générateurs sont disponibles en options monophasées et triphasées. Pour un projet de construction, vous aurez probablement besoin de cette dernière version, car elle fournira une alimentation électrique plus stable et plus fiable.
Un moyen simple de calculer la meilleure taille de générateur de chantier pour vous est d’additionner les puissances de tous les équipements et outils qui nécessitent une alimentation électrique. Vous pouvez ensuite comparer ce total avec la puissance des générateurs disponibles à la location. Assurez-vous de choisir un modèle qui offre un peu plus de capacité pour tenir compte des surtensions et de l’ajout éventuel d’équipements supplémentaires au cours du projet.
Un calculateur de dimensionnement de générateur commercial vous offre un moyen plus facile de déterminer la taille appropriée pour vos unités. Commencez par dresser une liste de tous les outils et machineries (compresseurs d’air, scies, marteaux-piqueurs, matériel de bureau et informatique portable, etc.) qui peuvent nécessiter de l’énergie électrique sur vos chantiers de construction. Vous pouvez ensuite vérifier la puissance de démarrage et de fonctionnement de chacun, qui est inscrite sur l’équipement.
Enfin, calculez votre consommation totale de puissance en additionnant toutes les quantités de kW ou de KVA. La capacité de puissance du générateur que vous choisissez doit dépasser ce chiffre de 10 à 20 % pour vous donner une marge d’erreur.
Un autre facteur à prendre en compte lors du choix d’une génératrice pour votre chantier est la source de carburant. Des modèles fonctionnant au diesel et au gaz naturel sont disponibles, et chacun offre certains avantages.
Diesel
Les avantages des groupes électrogènes diesel sont les suivants :
- Efficacité : Bien que le carburant diesel soit plus cher que le gaz naturel, il est également plus dense en énergie. Vous obtiendrez plus d’une unité de diesel qu’avec le même volume d’essence.
- Puissance constante : Le diesel est une source d’énergie fiable, ce qui en fait un excellent choix pour les chantiers qui nécessitent une alimentation électrique constante et à long terme.
- Construction robuste : Les moteurs diesel présentent une conception robuste qui peut résister aux rigueurs d’une utilisation intensive tout en offrant une longue durée de vie.
- Sécurité : Le diesel est moins inflammable que de nombreux autres types de carburant. L’absence de bougies d’allumage dans les moteurs diesel réduit la probabilité d’incendies instantanés.
Gaz
Voici quelques avantages offerts par les générateurs au gaz naturel :
- Combustion propre : De nos jours, les opérations de construction doivent répondre à des exigences de plus en plus strictes en matière d’émissions. Le gaz naturel brûle plus proprement que les autres sources de carburant, ce qui vous permet de rester conforme et d’être un bon intendant de l’environnement.
- Réduction des coûts de carburant initiaux : Le gaz naturel est l’une des sources de carburant les moins chères.
- Efficacité : Comme le diesel, le gaz naturel est un carburant très efficace, ce qui entraîne de faibles coûts énergétiques.
- Accessibilité : Les lignes et les infrastructures souterraines sont déjà en place pour faciliter la livraison de gaz naturel, ce qui facilite l’accès à de nombreux chantiers de construction. Ces modèles éliminent souvent le coût et les tracas liés au stockage d’une réserve de carburant.
Cat Rentals℠ dispose d’un vaste inventaire de groupes électrogènes portables à louer à des tarifs compétitifs. Notre flotte comprend des produits Caterpillar, ce qui vous permet d’obtenir un équipement qui répond à vos normes de performance, de fiabilité et de qualité. Les unités sont disponibles dans une large gamme de tailles pour répondre à tous les besoins de production d’énergie. Nos locations de groupes électrogènes sont également remorquables, ce qui vous permet de les transporter vers et depuis vos sites et de les placer aux endroits idéaux.
Nous avons également l’expertise nécessaire pour vous aider à choisir la meilleure génératrice de chantier pour vos besoins en énergie. Notre équipe travaillera en étroite collaboration avec vous pour calculer vos besoins en électricité en fonction de tous les facteurs ci-dessus. Vous obtiendrez l’équipement de la bonne taille et recevrez des conseils sur la façon de le configurer sur votre chantier de construction.
Cat Rentals peut vous aider à explorer tous les avantages de la location de groupes électrogènes et d’autres équipements, tels qu’une plus grande flexibilité de la flotte, des coûts d’exploitation réduits, une disponibilité immédiate et de meilleurs résultats grâce à l’utilisation de modèles spécifiques à la tâche. Nous offrons également des conditions flexibles et un menu complet de services pour maximiser votre expérience client.
N’hésitez pas à parcourir notre gamme actuelle de générateurs. Appelez-nous au 1-800-RENT-CAT ou informez-vous de l’emplacement le plus proche pour obtenir plus d’informations et de conseils sur le choix d’un modèle - nous sommes disponibles 24 heures sur 24 pour vous aider. Pour demander un devis rapide, veuillez remplir et soumettre notre formulaire de contact en ligne.