Mini-pelles pour l’aménagement paysager : un guide pratique
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies

Les mini-pelles, également appelées micro-pelles, offrent de grandes capacités dans un encombrement compact. Ils s’adaptent aux espaces résidentiels restreints, se déplacent facilement sur des sols délicats et changent rapidement de tâche avec le bon accessoire. Utilisez ce guide pour voir où ces machines brillent et comment les configurer pour les travaux d’aménagement paysager.

Pourquoi les mini-pelles fonctionnent pour l’aménagement paysager

Les mini-pelles apportent un équilibre entre puissance, contrôle et taille qui convient aux travaux commerciaux et résidentiels. Les principaux avantages sont les suivants :

  • Polyvalence : Les options d’équipement vous permettent de passer de l’excavation au déblaiement et au levage sans avoir besoin d’une deuxième machine. Parcourez les accessoires de vos projets pour élargir ce qu’une excavatrice peut faire. 
  • Abordabilité : Les modèles plus petits coûtent moins cher à faire fonctionner et à carburant. Vous pouvez également contrôler les coûts initiaux en louant votre équipement.
  • Respect de l’environnement : Les moteurs plus petits réduisent la consommation de carburant et le bruit ; Les chenilles en caoutchouc limitent le remuement du sol. Les options électriques peuvent réduire davantage les émissions.
  • Convient aux petits espaces : Les machines de moins de quatre tonnes peuvent passer par des couloirs étroits et des portails d’arrière-cour ; Les modèles Mini plus grands ajoutent de la puissance de levage et d’excavation lorsque vous en avez besoin.
  • Opportunités résidentielles : La taille compacte ouvre les portes à des projets de quartier où les gros équipements ne peuvent pas rentrer.
  • Maniabilité : Le balancement arrière réduit ou nul vous aide à pivoter à l’intérieur des chenilles, réduisant ainsi le risque de contact avec les structures à proximité. Les chenilles en caoutchouc améliorent la traction et minimisent les dommages à la surface.
  • Réduction du bruit : Des machines plus petites et plus silencieuses rendent les travaux moins fatigants, ce qui est important lorsque plus de la moitié des travailleurs de la construction ne portent pas de protection auditive complète.
Vous pouvez facilement échanger les pièces jointes pour passer d’une tâche à une autre sans interrompre le flux de travail.
Utilisations courantes de l’aménagement paysager

Les mini-pelles s’étendent sur environ une à 10 tonnes. Les modèles de moins de quatre tonnes s’adaptent aux points d’accès étroits et aux cours étroites ; Les mini-modèles plus grands offrent plus de puissance de levage et d’excavation lorsque le travail l’exige. Adaptez la machine à l’espace, au levage et à la profondeur d’excavation requis par votre travail.

Classement : Utilisez la lame avant pour le nivellement fin ou le remblayage. 

Creuser : Utilisez un seau pour couper une tranchée ou une tarière pour creuser des trous. 

Défrichement : Soulever des roches, du béton et des débris ; Retirez les souches et empilez les broussailles.

Plantation : Placez les arbres et les arbustes dans des espaces restreints ou sur des pentes ; Creusez le trou, placez la motte et remplissez à partir d’une machine.

Aménagement paysager : Débroussaillez la végétation, triez les matériaux et installez les composants des patios, des murs et des chemins. 

Bien que les mini-pelles soient des machines polyvalentes et populaires dans l’industrie de l’aménagement paysager, il est essentiel de comprendre comment les utiliser correctement.
Pièces jointes pour élargir votre champ d’action

Choisissez des pièces jointes qui correspondent à vos tâches habituelles. Les pièces ci-dessous soutiennent les travaux de déblaiement, de creusement, de levage et de finition.

  • Grappins : Chargez, déchargez et déplacez des débris irréguliers avec un contrôle précis. Les modèles rotatifs ajoutent un positionnement à 360 degrés
  • Tarières : Percez des trous et des tranchées, enlevez de la terre et pénétrez dans un sol dur avec le bon foret et le bon entraînement.
  • Godets : Manipulez la roche, l’argile, la terre et le sable. Les options vont de léger à robuste pour le creusement de tranchées et le nivellement.
  • Marteaux : Casser du béton ou de la pierre pour creuser des tranchées, démolir et creuser à l’aide de coups à fort impact.
  • Batteurs de pieux : Enfoncez des pieux en bois, en acier ou en béton pour les fondations et le soutien structurel.
  • Râteaux : Rassemblez les broussailles et les branches pour un nettoyage rapide avant ou après le travail.
  • Treuils : Soulevez ou tirez des charges lourdes comme des souches, des bûches ou de la machinerie sur le site.
  • Broyeurs : Coupez la végétation et transformez-la en paillis pour la remise en état et le contrôle de l’érosion.
  • Rippers : Déchirez le sol gelé ou compacté et enlevez les racines ou les dalles sans abuser d’un seau.
  • Pouces : Maintenez les articles irréguliers dans le seau pour une manipulation sûre et des cycles plus rapides.
Principes de base de l’utilisation et de la sécurité

Un bon fonctionnement protège votre équipage et votre matériel. Avant votre premier travail, passez en revue le manuel, inspectez la machine et entraînez-vous dans un endroit plat et ouvert.

Fonctionnement de base
  • Mise en service : Abaissez la lame jusqu’à ce que la machine s’incline légèrement, réglez l’accélérateur, déployez le bras à mi-course et contrôlez l’angle du godet.
  • Mouvements d’excavation : Abaissez la flèche pour engager les dents, utilisez les joysticks pour creuser, maintenez la pente avec le levier de la flèche, déplacez-vous pour décharger et répétez.
  • Débattement des pentes : Déplacez-vous lentement pour éviter les déplacements en diagonale sur les pentes. Gardez les charges basses pour plus de stabilité.
Sécurité
  • Conscience de la situation : Vérifiez les environs, éliminez les dangers et gardez les personnes et les biens hors du rayon d’action.
  • Équipement de protection individuelle : Portez un casque de sécurité et des lunettes de protection et attachez toujours la ceinture de sécurité.
  • Commandes et verrouillages : Utilisez le verrouillage de sécurité pour empêcher tout mouvement involontaire lors de l’entrée ou de la sortie de la cabine.
  • Trois points de contact : Gardez un pied stable lorsque vous montez ou sortez.
  • Utilisation de l’accessoire : N’utilisez chaque outil que pour l’usage auquel il est destiné et équilibrez le poids pour éviter le basculement.
  • Vérifications avant le quart de travail : Inspecter les liquides, les tuyaux, les lumières et les jauges ; Testez les commandes et corrigez l’usure ou les dommages avant le travail.
Trouvez le bon équipement chez Cat Rentals℠
Trouvez le bon équipement

Explorez l’équipement d’aménagement paysager spécialisé et parcourez les options de mini-pelles. Pour équiper une seule machine pour plus de tâches, regardez les accessoires pour vos projets.

Cat Rentals℠ compte plus de 1 900 sites dans le monde entier et des équipes sont prêtes à vous aider à dimensionner et à planifier la machine adaptée à votre travail.

Trouvez des locations de Cat près de chez vous
Obtenez un devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies