.png)
Chaque travail de pavage ou de préparation de site nécessite une fondation stable. Les rouleaux compresseurs, également appelés compacteurs, utilisent des tambours massifs pour aplatir le sol, le gravier ou l’asphalte afin que les surfaces soient sûres, planes et prêtes pour la construction. Mais devriez-vous louer un rouleau à tambour simple ou à double tambour ? Voici ce que vous devez savoir.
Les rouleaux à tambour unique ont un grand tambour en acier à l’avant et deux pneus à l’arrière. Les pneus ajoutent de la traction et les rendent plus faciles à manœuvrer sur les terrains accidentés. Leur conception compacte les rend idéaux pour les chantiers plus restreints.
Les utilisations courantes comprennent :
- Nivellement du sol pour les trottoirs, les allées ou les stationnements
- Préparation des sites pour les fondations
- Compactage de la terre, du gravier ou de l’asphalte sur de plus petites surfaces
Les rouleaux à double tambour sont dotés de deux tambours en acier - un à l’avant et un à l’arrière - sans pneus. Étant donné que les deux tambours se compactent simultanément, ces machines couvrent plus de terrain à la fois et offrent une finition plus lisse. Ils sont plus grands et plus puissants que les modèles à tambour unique.
Les utilisations courantes comprennent :
- Pavage d’autoroutes ou de grands tronçons de route
- Compactage d’applications d’asphalte à usage intensif
- Des projets qui exigent rapidité et efficacité
Lorsque vous choisissez entre les deux, tenez compte de ces facteurs :
- Efficacité : Les rouleaux à double tambour aplatissent deux fois la surface avec plus de puissance moteur, ce qui les rend idéaux pour le compactage de l’asphalte lourd et des sous-couches.
- Contrôle : Les rouleaux à tambour unique sont plus faciles à manœuvrer ; Les pneus arrière offrent une meilleure adhérence sur les terrains accidentés ou en pente.
- Polyvalence : Les modèles à tambour unique s’adaptent à un plus large éventail de projets, bien que leur conception lourde à l’avant puisse les limiter dans certaines conditions.
Posez-vous ces questions :
- Quelle surface est-ce que je compacte : terre, gravier ou asphalte ?
- Le chantier est-il grand ouvert ou confiné ?
- Ai-je besoin d’une vitesse maximale ou d’un contrôle précis ?
En général, les rouleaux à tambour unique conviennent aux petits sites et aux sols accidentés, tandis que les rouleaux à tambour double excellent dans les travaux de pavage à grande échelle.
Cat Rentals propose une large gamme de rouleaux de location et d’autres équipements de compactage pour répondre à vos besoins. Nos experts vous aideront à adapter le modèle à votre travail, avec des conditions flexibles et un soutien fiable. Vous pouvez demander un devis rapide en ligne ou trouver Cat Rentals près de chez vous pour entrer en contact avec un concessionnaire.