-(1).png)
La maçonnerie en blocs de béton est une option alternative aux briques et à la pierre. Les blocs de béton - ou unités de maçonnerie en béton (CMU) - sont utilisés pour construire des murs, des piliers et d’autres structures. Les blocs de béton offrent plusieurs avantages, notamment :
- Réduction des coûts de matériaux et d’entretien.
- Manipulation plus facile grâce à la légèreté des agrégats.
- Meilleures propriétés isolantes pour l’humidité, la chaleur et le son.
- Délai d’exécution rapide du projet car les blocs de béton n’ont pas besoin d’habillage ou de plâtre.
Les blocs de béton sont disponibles dans de nombreuses compositions, styles et tailles. Comprendre les différents types de blocs de béton et choisir la bonne combinaison vous aidera à mettre votre projet de construction sur la voie du succès.
Il existe deux types différents de blocs de béton : creux et plein.
1. Creux
Les blocs creux ont des trous dans un quart à la moitié de la surface totale, la partie creuse étant ensemble ou divisée en composants. Ces trous rendent les blocs creux légers et vous permettent de faire passer des fils et des tuyaux à travers eux pour construire des structures. L’installation de barres d’armature dans les trous améliore la stabilité, idéale pour les clôtures de délimitation et les grandes structures.
2. Solide
Les blocs pleins sont de grosses briques de béton fabriquées avec des agrégats denses. Comme ces blocs n’ont pas de trous, ils sont idéaux pour les applications nécessitant durabilité et résistance, telles que les murs, les jardinières, les marches, les foyers et les fondations. Les blocs pleins sont également plus rentables que les blocs creux.
Plusieurs types de blocs de béton creux sont disponibles.
1. Bloc arrondi
Les blocs arrondis sont comme des blocs d’angle aux bords arrondis. Vous pouvez utiliser un bloc arrondi lorsque vous souhaitez une apparence arrondie sur les coins d’une structure.
2. Bloc de colonnes
Les blocs de colonnes sont de forme carrée et ont un trou. Vous pouvez ajouter des renforts à l’intérieur de l’espace pour empiler plusieurs blocs de colonnes ensemble pour la construction.
3. Bloc d’angle
Les blocs d’angle sont utilisés dans les coins, les ouvertures de porte et les extrémités de fenêtre. Le côté uni fait face à l’extérieur, tandis que le côté du châssis est parallèle au mur.
4. Bloc de jambage
Les blocs de jambage ont une rainure peu profonde à travers deux trous et une rainure profonde à l’extrémité du bloc. Les membres du cadre d’une fenêtre, qui sont généralement de style à guillotine double, s’insèrent dans ces rainures.
5. Bloc de linteau
Le bloc de linteau - ou bloc de poutre ou de canal - a une forme en U profond sur toute la longueur du bloc. Cette rainure en U laisse de la place pour la poutre de linteau, et le reste de l’espace est rempli de béton armé. Les blocs de linteau sont utilisés au-dessus des fenêtres et des portes pour supporter la charge au-dessus.
6. Bloc de partition
Les blocs de séparation sont plus longs en hauteur qu’en largeur et comportent deux ou trois composants creux. Ces blocs sont utilisés pour la construction de cloisons.
7. Bloc de pilier
Les blocs de piliers - également appelés blocs d’angle doubles - sont une option de bloc de béton plus courante. Ils sont conçus de manière à ce que les deux extrémités soient visibles. Les blocs de piliers sont le plus souvent utilisés dans la construction de piliers et de piliers.
8. Bloc Splitface
Les blocs à face fendue sont similaires aux blocs à piliers, avec l’ajout d’un bord rugueux exposant les agrégats de bloc intérieurs. Ces blocs sont poreux et offrent un faible risque de dommages causés par le feu et l’infestation de termites.
9. Bloc de civière
Des blocs de châssis relient les coins des unités de maçonnerie dans les projets de construction. La face du bloc est posée parallèlement à la face du mur.
Il n’existe pas autant de variétés de blocs solides, mais il en existe quelques types principaux.
1. Bloc autoclavé aéré
Un bloc autoclave aéré (AAC) est léger, et il tire son nom du fait que la majeure partie du bloc est constituée d’air. Les blocs AAC sont façonnables, résistants au feu et capables d’isoler la température et le son. Les parois latérales, les cloisons de séparation et les applications similaires utilisent des blocs AAC.
2. Bloc cellulaire léger
Les blocs cellulaires légers sont fabriqués à partir de ciment, de mousse et de cendres volantes. Parmi les avantages de ces blocs, citons une excellente isolation thermique et acoustique, une résistance au feu, une construction écologique et de faibles coûts. En fonction de leur densité, les blocs cellulaires légers peuvent être utilisés dans les murs porteurs, les cloisons, les murs de parapet, les murs composés et les panneaux muraux.
3. Bloc d’agrégats d’argile expansée
Les blocs d’agrégats d’argile expansée sont fabriqués à partir de cendres volantes et de ciment, créant un bloc léger pour réduire la charge structurelle. Ce type de bloc est étanche, résistant au feu et isolant du bruit et de la température.
4. Bloc de cendres volantes
Les blocs de cendres volantes sont faits de cendres volantes, une substance en poudre fine courante dans le béton. Ces blocs créent une surface lisse et détaillée. Ils réduisent la fissuration et la perméabilité et résistent aux effets du froid.
5. Pavé uni
Les blocs de pavage sont en forme de brique et idéaux pour des applications telles que les accotements de route, les allées piétonnières et le pavage.
Avec Cat Rentals, vous pouvez louer tout ce dont vous avez besoin auprès de personnes qui font tout ce qu’il faut. Notre réseau de concessionnaires agréés loue diverses machines, notamment :
- Équipement à béton pour le mélange, le coulage et le transport du béton.
- Les engins de terrassement tels que les excavatrices, les tractopelles et les bouteurs sur pneus.
- Équipement de manutention pour le déplacement de matériaux sur les chantiers de construction.
Parcourez nos options de location d’équipement en ligne et apprenez-en plus sur l’équipement en appelant le 1-800-RENT-CAT. Commencez votre location dès aujourd’hui avec un devis de location rapide.