.png)
De nos jours, il n’y a pas grand-chose qu’une entreprise de construction puisse faire sans électricité. Que vous utilisiez des machines, utilisiez des équipements de communication ou fournissiez de l’éclairage sur un chantier de nuit, une source d’alimentation fiable est essentielle. Une génératrice portable de location peut servir d’alimentation de secours fiable pendant une panne ou de source principale d’électricité sur les chantiers éloignés où l’alimentation du réseau n’est pas disponible.
Cat Rentals℠ près de chez vous propose une large sélection de groupes électrogènes portables fiables à louer. Nous proposons des modèles diesel et à gaz remorquables de Caterpillar et d’autres fabricants réputés dans une large gamme de tailles, de configurations et de capacités de sortie.
Les groupes électrogènes portables offrent une foule d’avantages pour les projets de construction :
- Mobilité : Les génératrices montées sur remorque se fixent facilement à un véhicule, ce qui vous permet de les transporter et de les placer exactement là où vous en avez besoin. Vous pouvez également les transporter d’un chantier à un autre.
- Flexibilité : Chaque chantier a des exigences différentes en matière de puissance. Alors que certains peuvent avoir besoin d’électricité pour des outils à main et d’autres équipements plus petits, d’autres peuvent avoir à alimenter de la machinerie lourde, de l’éclairage ou même des bureaux ou des abris temporaires. De nombreux modèles de générateurs portables contiennent des commutateurs de sélection de tension. Vous pouvez adapter la puissance de sortie aux exigences de la tâche, ce qui garantit un fonctionnement sûr et efficace du générateur.
- Puissance continue : Une tempête soudaine, une panne d’électricité ou tout autre événement naturel ou d’origine humaine pourrait couper l’électricité du réseau pendant plusieurs heures ou plus. L’utilisation d’une génératrice portable comme source électrique principale ou de secours atténue le risque de perte de courant inattendue et permet à votre projet d’avancer.
- Sécurité : Une panne soudaine de courant crée une situation dangereuse sur un chantier. Vos équipes seront laissées dans l’obscurité, ce qui peut entraîner divers dangers. Un outil ou une machine qui cesse de fonctionner pendant l’utilisation en raison d’un manque d’électricité peut également présenter un danger pour les travailleurs. Une génératrice portable vous aidera à éviter ces conditions et d’autres conditions potentiellement périlleuses.
- Éviter les retards coûteux : Des retards et des temps d’arrêt imprévus peuvent augmenter considérablement le coût d’un projet et avoir un impact sur votre rentabilité. En maintenant le flux d’électricité, une génératrice portable vous aidera à terminer vos travaux dans les délais.
Notre inventaire de location de génératrices portables comprend de nombreuses options de Caterpillar, l’un des fabricants les plus fiables de l’industrie. En plus de Caterpillar, nous proposons des équipements de plus de 70 marques de fabricants d’équipement d’origine (OEM). Nos marques qui offrent des génératrices portables comprennent :
GROUPE PRAMAC
Le groupe Pramac est l’un des principaux fabricants italiens d’équipements de production d’énergie. Leurs génératrices offrent une valeur incroyable pour les industries de l’énergie, de la construction et de la manutention.
Les groupes électrogènes portables du groupe Pramac sont disponibles en plusieurs séries :
- Série P pour les générateurs à onduleur portables
- Série E pour des groupes électrogènes efficaces, légers et compacts
- Série ES pour les groupes électrogènes compacts et à longue durée de vie
- Série PX pour les applications énergivores
- Série S pour les applications professionnelles
- Série SP pour des utilisations professionnelles haut de gamme
ALLMAND
Allmand fournit des solutions d’alimentation fiables depuis plus de 80 ans. Leurs générateurs portables vous aideront à répondre à vos besoins particuliers en matière d’énergie pour les applications dans la construction, l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, et d’autres industries.
Certaines caractéristiques des générateurs portables Allmand incluent :
- Possibilité de démarrer n’importe quelle taille de moteur
- Durabilité pour naviguer sur des terrains de chantier variés
- Capacité du réservoir de carburant jusqu’à 204 gallons
- Puissance de sortie jusqu’à 120 kilowatts (kW)
Lorsque vous louez une génératrice chez Cat Rentals, vous bénéficiez d’un excellent service à chaque étape. Nous veillerons à ce que la génératrice que vous choisissez réponde aux besoins spécifiques de production d’énergie sur votre chantier. Nous fournirons également des réparations et un entretien en temps opportun pour nous assurer que votre appareil ne vous laissera pas tomber lorsque vous en aurez le plus besoin. Nos conditions de location flexibles s’adapteront à votre utilisation et à vos exigences budgétaires.
Veuillez consulter notre sélection actuelle de génératrices portables à louer. Appelez-nous au 1-800-RENT-CAT si vous avez des questions - nous sommes disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour vous aider. Pour demander une soumission rapide, remplissez et soumettez notre formulaire de contact en ligne. Vous pouvez également explorer nos autres options de location d’équipement pour obtenir tout ce dont vous avez besoin.
Louez les bons produits de production d’énergie auprès des professionnels de l’équipement lourd qui font tout ce qu’il faut.
Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage