Pourquoi utiliser un équipement compact pour votre prochain projet ?
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies

Les équipements de construction compacts offrent un ensemble unique d’avantages par rapport à leurs homologues plus lourds. Lorsque vous décidez quels produits utiliser sur votre chantier, il est utile de comprendre les avantages de chaque type.

Les modèles plus lourds ont tendance à offrir une plus grande puissance que les machines compactes, mais les modèles compacts offrent une grande utilité. Le bon équilibre entre des machines lourdes et compactes peut améliorer votre efficacité et vos bénéfices. Tenez compte de ces sept facteurs lorsque vous choisissez un équipement compact pour votre prochain projet.

1. Manœuvrabilité

En raison de leur petite taille et de leur construction légère, les équipements compacts fonctionnent bien dans les espaces restreints. Les modèles compacts offrent des fonctionnalités telles que l’excavation décalée et la rotation à 360 degrés qui les rendent plus faciles à contrôler dans les petites zones. L’équipement compact de haute qualité offre suffisamment de puissance pour effectuer de nombreux travaux dans des espaces plus restreints par rapport aux modèles plus lourds.

2. Coûts du carburant

Avec des équipements de construction compacts, vous pouvez économiser sur les coûts de carburant. La conception plus petite permet à ces modèles d’utiliser moins de carburant que la moyenne lorsqu’ils se déplacent sur le chantier. Vous pouvez également remorquer des équipements compacts avec des véhicules économes en carburant pour encore plus d’économies.

3. Bruit et impact

Dans les situations qui nécessitent un impact moindre sur la zone environnante, envisagez d’utiliser un équipement compact. Ces produits ont tendance à générer moins de bruit que les modèles plus grands et contribuent à créer un environnement plus silencieux. Ils offrent également une pression au sol plus faible lorsque vous devez préserver le gazon à proximité. 

4. Facilité d’utilisation

La petite taille et la légèreté de l’équipement compact facilitent le contrôle par les opérateurs. Un modèle compact s’adapte mieux aux petits espaces et offre une direction précise pour les meilleurs résultats. Il prend également moins de temps à charger, ce qui vous permet d’économiser sur les coûts de main-d’œuvre. En fonction du modèle et de l’expérience de l’opérateur, l’apprentissage de l’utilisation d’un modèle compact peut également prendre moins de temps.

5. Octroi de licences

Selon les modèles que vous utilisez, vous pouvez économiser sur les coûts de main-d’œuvre et de licence grâce à un équipement compact. Le poids réduit d’une machine compacte la rend transportable sur des véhicules de transport plus petits. Avec une charge plus légère à transporter, le véhicule peut être conduit par un conducteur avec un permis de conduire au lieu d’un permis de conduire commercial. Ces exigences peuvent rendre le personnel plus polyvalent pour le transport de votre équipement.

6. Sélection de l’accessoire

Comme ses homologues plus lourds, l’équipement compact fonctionne avec de nombreux types d’accessoires. Vous pouvez effectuer plusieurs tâches avec la même machine, ce qui vous permet d’économiser sur les coûts d’équipement. Choisissez parmi une large gamme d’accessoires qui effectuent des travaux dans des industries qui travaillent dur.

7. Options de location

Lorsque vous décidez de louer un équipement compact, vous avez le choix parmi une variété d’options adaptées à divers travaux. Renseignez-vous auprès de votre représentant Cat® local sur vos choix.

Louez des équipements de construction compacts auprès de Cat Rentals℠

Chez Cat Rentals, nous disposons d’une large sélection d’équipements compacts de Caterpillar et d’autres marques de confiance. Nous proposons des plans de location flexibles et plus de 1 300 emplacements dans le monde entier pour votre commodité. Appelez le 1-800-RENT-CAT ou obtenez un devis rapide pour trouver le forfait de location le mieux adapté à vos besoins.

 

Trouvez des locations de Cat près de chez vous
Obtenez un devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies