5 types de compresseurs d’air : lequel vous convient le mieux ?
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies

Avez-vous besoin d’une source d’air comprimé fiable sur vos chantiers ? La location d’un compresseur d’air peut constituer la solution idéale. Utilisez-le pour alimenter rapidement et facilement vos outils et équipements pneumatiques tels que les clés, les perceuses et les marteaux pneumatiques, afin que vous puissiez respecter le calendrier de vos projets. Cat Rentals℠ dans votre région propose différents types de compresseurs d’air à louer à des tarifs compétitifs, vous êtes donc sûr de trouver le modèle adapté à vos applications.

Quels sont les différents types de compresseurs d’air ?

Au fur et à mesure que vous effectuez votre recherche de compresseurs d’air, vous rencontrerez probablement une partie ou tous les types suivants :

  1. Mouvement alternatif : Ces compresseurs reposent sur un piston et un cylindre entraînés par vilebrequin pour fournir de l’air comprimé. Ils sont disponibles en versions à un étage, qui aspirent l’air dans le cylindre, le compriment d’une seule course de piston et l’envoient dans un réservoir pour le stockage. Les modèles à deux étages ont un deuxième piston qui fournit une étape de compression supplémentaire. Le premier offre une capacité de pression d’air allant jusqu’à 120 livres par pouce carré (PSI), tandis que le second produit jusqu’à 175 PSI.
  2. Vis rotative : Un compresseur à vis rotative comporte deux vis et des rotors identiques qui tournent dans des directions opposées. Ils ont également un lubrifiant qui remplit l’espace entre les deux rotors, ce qui crée une étanchéité et transfère de l’énergie. Les vis rotatives et d’engrènement propulsent l’air à travers l’unité.
  3. Centrifuge : Ce type de compresseur fonctionne en aspirant l’air dans une roue rotative et utilise la force centrifuge pour le pousser vers le centre. Le mouvement de l’air crée une augmentation de la pression, qui produit de l’énergie cinétique. Les utilisations typiques de ces compresseurs comprennent le traitement du pétrole et du gaz, le traitement des eaux usées et les applications d’air comprimé à un étage à basse pression.
  4. Sans huile : l’élimination de toute trace de contamination est essentielle dans de nombreuses applications d’air comprimé. Les compresseurs sans huile n’utilisent pas d’huile sur les parois du cylindre. Au lieu de cela, ils s’appuient sur des matériaux autolubrifiants qui permettent aux pistons de glisser dans le cylindre. En plus de minimiser le risque de contamination, ces modèles nécessitent moins d’entretien et offrent des coûts d’exploitation réduits.
  5. Dynamique : Ces compresseurs sont des machines à flux continu qui aspirent de l’air à l’intérieur via des pales en rotation rapide. Ils créent de la pression en limitant le flux d’air. Les compresseurs dynamiques répondent aux besoins des applications d’air comprimé à usage intensif dans des installations telles que les usines de fabrication de produits chimiques et d’acier.
Quelles industries exigent la location de compresseurs d’air ?

Les compresseurs d’air jouent un rôle important dans les industries suivantes : 

  • Construction : Les compresseurs d’air sont essentiels à l’alimentation de l’équipement dans l’industrie de la construction et servent de source d’énergie portable pour les marteaux-piqueurs, les nettoyeurs haute pression, les climatiseurs, les équipements de peinture par pulvérisation et plus encore. 
  • Automobile : L’industrie automobile s’appuie sur les compresseurs d’air pour alimenter les outils depuis des décennies. Les compresseurs d’air sont couramment utilisés pour l’assemblage, l’esthétique et la peinture des automobiles à un rythme efficace.
  • Agriculture : Comme le domaine de l’agriculture est devenu plus compliqué, les compresseurs d’air ont été utilisés dans la production d’eau, la pulvérisation de pesticides, la fertilisation et l’éradication des gaz à effet de serre. Ils peuvent même être utilisés pour alimenter des équipements laitiers pour la traite des vaches.
  • Produits pharmaceutiques : L’industrie pharmaceutique utilise des compresseurs d’air sans huile avec de l’air stérile pour former presque tous les comprimés et pilules médicinaux sur le marché. Les compresseurs d’air et les équipements pneumatiques sont idéaux pour le portionnement des médicaments ainsi que pour la pulvérisation des matériaux de durcissement et de revêtement nécessaires. 
  • Agroalimentaire : Les compresseurs d’air donnent à l’industrie agroalimentaire une longueur d’avance considérable en matière d’augmentation de la productivité et d’uniformité des produits. Avec un compresseur d’air, vous pouvez éplucher et couper des produits, refroidir des produits chauds, injecter des garnitures, congeler des produits, enlever des miettes et déplacer vos produits finis sur la chaîne de montage.
Nous vous aiderons à sélectionner le meilleur type de compresseur d’air

Cat Rentals propose une large sélection de compresseurs d’air fixes et portables dans une variété de pressions d’air, de sorties d’air et de capacités de puissance. Les spécialistes de la location de l’un de nos plus de 1 300 sites dans le monde peuvent vous aider à choisir le bon modèle pour vos applications. Nous fournirons également un service complet de réparation et d’entretien pour la durée de votre location.

N’hésitez pas à parcourir notre sélection complète de compresseurs d’air à louer dès aujourd’hui. N’hésitez pas à nous appeler au 1-800-RENT-CAT pour plus d’informations - nous sommes disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour vous aider. Nous serons également heureux de vous fournir une soumission rapide en ligne.

Trouvez des locations de Cat près de chez vous
Obtenez un devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies