.png)
Les inondations peuvent arriver à n’importe qui, quel que soit l’endroit. Les statistiques indiquent que 33 inondations aux États-Unis de 1980 à 2020 ont chacune causé des milliards de dollars de dommages économiques. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe de nombreux types d’équipement pour vous aider à gérer le nettoyage des inondations. Si vous planifiez un projet de nettoyage des dommages causés par les inondations ou si vous avez une urgence, les locations peuvent vous aider à réduire les pertes et à améliorer votre productivité.
Bien que vous puissiez avoir besoin d’une pièce d’équipement d’inondation occasionnelle en cas d’accidents et de catastrophes météorologiques, il est possible de réduire les coûts à long terme en louant de l’équipement auprès de votre revendeur local. Il existe de nombreux types de solutions de nettoyage des dommages causés par les inondations disponibles à la location, et le bon concessionnaire Cat® peut vous proposer des conditions flexibles.
Si vous êtes à la recherche du meilleur équipement d’inondation, choisissez une location de pompe de haute qualité. Les pompes d’inondation aident à éliminer l’excès d’eau des zones inondées, telles que les sous-sols et les chantiers. Que vous travailliez sur un grand ou un petit site, la location d’une pompe peut vous aider à récupérer plus de biens et d’objets de valeur après une inondation. Vous pouvez facilement jeter l’eau collectée dans un drain après avoir vidé les endroits inondés.
Après une inondation, l’humidité peut rester sur et à l’intérieur de la propriété, causant des dommages aux surfaces poreuses et non poreuses. Vous pouvez restaurer plus rapidement l’équipement et les actifs touchés à l’aide de la location de radiateurs.
Le séchage à la chaleur est un moyen rapide d’évaporer l’humidité, surtout lorsqu’il est combiné avec des déshumidificateurs et d’autres équipements de nettoyage des inondations. Les systèmes de chauffage sont une excellente option si vous avez besoin d’éliminer l’humidité d’un espace en peu de temps. Cela peut aider à prévenir le développement de moisissures, de pourriture et d’autres problèmes qui peuvent causer des dommages à long terme.
Si la propriété sur laquelle vous travaillez est encore humide après une inondation, vous pouvez également utiliser des déshumidificateurs pour évacuer l’humidité. Un déshumidificateur fonctionne en asséchant l’air dans un espace clos, ce qui peut aider à prévenir la croissance de moisissures et de bactéries.
De plus, l’utilisation d’un déshumidificateur peut aider à accélérer le processus de séchage des surfaces et autres objets qui peuvent être mouillés. Parce qu’il faut du temps à ces machines pour éliminer l’humidité, elles sont plus utiles en combinaison avec d’autres types d’équipements.
Les ventilateurs de location de toutes formes et de toutes tailles peuvent aider à accélérer le nettoyage des inondations en séchant les surfaces humides. Ces appareils fonctionnent en déplaçant l’air et aident l’humidité à s’évaporer avec le temps.
Avec un puissant moteur d’air, vous pouvez sécher les surfaces dures et molles. La location de ventilateurs et de ventilateurs est conçue pour répondre aux besoins des professionnels qui ont besoin de restaurer plus rapidement les zones inondées et d’éviter la perte d’objets de valeur.
Chez Cat Rentals, nous vous offrons les outils dont vous avez besoin pour vous préparer à toute inondation. Notre vaste sélection d’équipements de nettoyage des inondations offre une solution fiable à laquelle vous pouvez faire confiance dans les situations les plus exigeantes.
Parcourez notre inventaire d’équipement ou appelez-nous au 1-800-RENT-CAT pour plus d’informations. Vous pouvez également demander un devis si vous avez des questions spécifiques sur les produits ou les prix.
Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage