Conseils d’entretien pour les équipements de construction de location

Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Comme tous les propriétaires et opérateurs d’engins de construction le savent, il est recommandé d’effectuer un entretien régulier de la machinerie lourde. En inspectant et en remplaçant les pièces avant qu’elles ne s’usent, vous pouvez tirer le meilleur parti de votre équipement, ce qui vous permet d’effectuer vos travaux efficacement. De plus, un bon entretien est essentiel pour la sécurité de l’opérateur.

Lorsque vous louez de l’équipement de construction, l’entretien est tout aussi important : vous voulez maintenir la machinerie en bon état de fonctionnement afin de pouvoir continuer à travailler de manière productive. Dans de nombreux cas, l’entretien de l’équipement de location fait également partie de votre contrat de location avec le concessionnaire. Comprendre comment entretenir correctement votre équipement de construction de location vous permet de l’utiliser au maximum et de le retourner au concessionnaire sans problème.

Aller à une section :

Comment les équipements de construction tombent-ils en panne ?

Lorsque vous élaborez un plan d’entretien pour votre équipement de location, vous devez être conscient de la façon dont la machinerie lourde peut tomber en panne. De cette façon, vous pouvez adopter la bonne approche, quel que soit le type de problème qui se pose. Il existe trois types de pannes de machinerie que vous pouvez rencontrer avec de l’équipement lourd :

Trois types de pannes de machines
  • Défaillance soudaine : Comme son nom l’indique, une défaillance soudaine se produit de manière inattendue et sans avertissement. Il s’agit de pannes rapides où un composant tombe en panne immédiatement, comme une courroie qui se brise. Rester au courant de l’entretien régulier peut vous aider à prévenir les dysfonctionnements soudains de l’équipement.
  • Défaillance intermittente : Ce type de défaillance est irrégulier et se produit de manière sporadique. Par exemple, l’équipement fonctionne correctement la plupart du temps, mais il peut ne pas démarrer de temps en temps. Ces problèmes peuvent provenir de connexions desserrées, de défauts électriques ou même de conditions météorologiques. Lorsqu’un problème intermittent survient, documentez-le et inspectez la machine en conséquence jusqu’à ce que vous puissiez localiser le défaut.
  • Défaillance progressive : Il est inévitable que les machines vieillissent et se détériorent avec le temps. Lentement, les performances et l’efficacité diminueront, et les petits problèmes comme les vibrations du moteur augmenteront. Le changement régulier des pièces et l’entretien préventif peuvent contribuer à augmenter la durée de vie utile de la machine.

Ce qu’il faut rechercher lors de la pré-inspection de l’équipement

Lorsque vous parcourez l’équipement lourd et choisissez les options de location, vous voulez pré-inspecter la machinerie pour vous assurer qu’elle est en état de marche. Noter l’état de l’équipement avant de l’utiliser peut également vous assurer de le retourner au revendeur dans le même état. Voici ce qu’il faut vérifier avant de louer une machine :

Prenez le temps de lire les registres d’entretien et les registres d’inspection. Voyez si des problèmes surviennent constamment avec l’équipement afin de décider s’il sera dans votre intérêt de le louer.
  • Extérieur : Recherchez tout dommage visible. La plupart des dommages extérieurs sont esthétiques et n’affecteront pas le fonctionnement de l’équipement, mais vous voulez noter les dommages que vous n’avez pas causés et vous n’en êtes donc pas responsable. Assurez-vous également de vérifier les pneus ou les chenilles.
  • Opérations : Examinez les commandes, les freins, la direction et les systèmes hydrauliques. 
  • Niveaux de liquide : Certains fluides que vous devez inspecter sont l’huile, le liquide de refroidissement et le liquide hydraulique. 
  • Documentation : Prenez le temps de lire les registres d’entretien et les registres d’inspection. Voyez si des problèmes surviennent constamment avec l’équipement afin de décider s’il sera dans votre intérêt de le louer.

Meilleurs conseils d’entretien pour l’équipement de location

Que vous prévoyiez d’utiliser votre équipement de location pendant une semaine ou un an, vous et votre équipe devez suivre son entretien pour assurer la sécurité et la productivité. Suivez toujours les recommandations d’entretien du fabricant de l’équipement - votre fournisseur de services de location peut vous donner ces informations si nécessaire. En général, l’entretien des équipements de construction de location comprend :

1. Contrôles quotidiens

Effectuez des vérifications quotidiennes des niveaux de liquide, des dispositifs de sécurité et des roues ou des chenilles. Il peut être utile de dresser une liste de contrôle pour votre équipe afin que les opérateurs puissent effectuer des vérifications régulières rapides mais approfondies avant d’utiliser la machine. Gardez une trace de chaque vérification. Si des problèmes notables surviennent ou si les opérateurs remarquent que les pièces s’usent particulièrement rapidement, informez-en votre société de location.

Si vous louez à long terme, assurez-vous de savoir quand planifier l’entretien de l’équipement afin de pouvoir coordonner votre horaire avec votre concessionnaire de location.

Si vous louez à long terme, assurez-vous de savoir quand planifier l’entretien de l’équipement afin de pouvoir coordonner votre horaire avec votre concessionnaire de location. S’ils ont besoin que la machine soit installée pendant quelques jours, renseignez-vous sur la possibilité d’en obtenir une temporaire sur place afin d’éviter tout temps d’arrêt.

2. Maintenance saisonnière

La météo peut affecter la façon dont vous entretenez votre équipement, en particulier dans les régions où les conditions météorologiques sont plus difficiles comme la chaleur élevée ou la neige.

Dans les climats froids, vous devrez utiliser de l’antigel pour les systèmes de refroidissement et vérifier les batteries de l’équipement pour assurer le bon fonctionnement. Assurez-vous de nettoyer régulièrement votre équipement de location en hiver, en particulier dans le train de roulement, où les produits antigel et le sel peuvent s’accumuler. Faites ce que vous pouvez pour ranger correctement la machinerie lorsqu’elle n’est pas utilisée afin d’éviter l’accumulation de neige et de glace qui pourrait endommager la machine.

L’été apporte son lot de besoins d’entretien. Les températures élevées provoquent une surchauffe ; Faites attention aux systèmes de refroidissement. Les filtres et les radiateurs ont tendance à se boucher plus rapidement à cause de la poussière. Les changements de température auront également un effet sur les pneus et les chenilles ; Lubrifiez chaque pièce au besoin.

3. Entretien du système hydraulique

De nombreux engins de construction sont équipés de systèmes hydrauliques. Vérifiez régulièrement les niveaux de liquide, en vous assurant que les fluides sont propres et exempts de contaminants. Assurez-vous de respecter le calendrier recommandé pour le changement des fluides et des filtres. De plus, inspectez les filtres, les tuyaux, les raccords et les joints du système.

Les changements de temps peuvent affecter les systèmes hydrauliques, alors portez-y une attention particulière lorsque les saisons changent

Notez que les changements de temps peuvent affecter les systèmes hydrauliques, alors accordez-y une attention particulière lorsque les saisons changent.

4. Maintenance du moteur

Le moteur de la machine nécessitera des contrôles et un entretien continus pour qu’il fonctionne correctement.

  • Huile : L’huile lubrifie les pièces mobiles du moteur. S’il sèche, les composants tomberont en panne, ce qui entraînera une panne de la machine. Gardez tout lubrifié pour une machine qui fonctionne en douceur.
  • Filtre à air : Un filtre à air empêche la poussière et les débris d’atteindre le moteur. Presque tous les chantiers de construction présentent de la saleté et des débris, ce qui signifie que les particules en suspension dans l’air peuvent se frayer un chemin dans le moteur si le filtre à air est défectueux. Changez le filtre à air si nécessaire pour vous assurer que le moteur de votre machine fonctionne bien.
  • Système de refroidissement : Avoir de faibles niveaux de liquide de refroidissement ou un vieux liquide de refroidissement dans un moteur peut entraîner une surchauffe. Remplacez régulièrement le liquide de refroidissement par la bonne quantité.
  • Courroie et tuyau : Ces éléments provoquent des pannes soudaines lorsqu’ils tombent en panne. Assurez-vous que la courroie et le tuyau du moteur fonctionnent correctement - sinon, réparez-les ou remplacez-les en conséquence.

5. Directives de lubrification

Il existe différents types de lubrification pour diverses pièces de votre équipement. Voici quelques-unes des options que vous trouverez :

  • Huiles multigrades
  • Graisses
  • Fluides hydrauliques

Suivez les directives du fabricant de votre équipement pour déterminer les types à utiliser à quels endroits et à quelle fréquence les appliquer pour une machine bien lubrifiée. N’oubliez pas que la météo et la saison ainsi que l’utilisation que vous faites de la machine détermineront si vous avez besoin de plus ou moins de lubrifiant. Les lubrifiants Cat® sont conçus pour garantir des performances maximales de nos machines.

Utilisez correctement la lubrification avec l’outil et le raccord appropriés, tels qu’un pistolet graisseur ou des mamelons de lubrification.

Utilisez correctement la lubrification avec l’outil et le raccord appropriés, tels qu’un pistolet graisseur ou des mamelons de lubrification. Gardez toujours les récipients de lubrification scellés pour éviter que les contenants ne pénètrent.

6. Formation de l’opérateur

Un opérateur joue un rôle majeur dans le maintien en bon état de l’équipement qu’il utilise. En formant vos opérateurs, vous pouvez vous assurer qu’ils connaissent bien les commandes et les pièces, ce qui leur permet d’identifier les problèmes potentiels avec l’équipement de location. De plus, les éduquer sur les techniques de fonctionnement appropriées peut réduire l’usure de la machine.

Bien que vos opérateurs n’aient pas besoin d’être des professionnels de la maintenance, ils doivent comprendre les bases afin de pouvoir effectuer des ajustements rapides sur le terrain si nécessaire. Dans le même temps, votre équipe doit savoir quand il est dangereux d’utiliser un équipement et prendre les mesures appropriées pour alerter les bonnes personnes en cas de dysfonctionnement de l’équipement.

7. Réparations et pannes

Que devez-vous faire si votre machine de location tombe soudainement en panne et nécessite des réparations ? Consultez votre contrat de location pour avoir une idée claire de la façon de bien aborder les dysfonctionnements. En général, les mesures que vous pouvez prendre sont les suivantes :

Mesures que vous pourriez prendre en cas de panne de la machinerie de location
  • Sécurisez la zone : Assurez-vous que tout le personnel est en sécurité. Éteignez l’équipement, puis bloquez la zone pour empêcher quiconque de l’utiliser jusqu’à ce que le problème soit résolu.
  • Informez votre loueur : Contactez votre fournisseur de location pour lui faire savoir qu’un problème est survenu. Vérifiez votre accord pour savoir qui est responsable de quoi en matière de réparations. Habituellement, la société de location couvrira les réparations majeures, mais c’est peut-être à vous de faire de petites réparations.
  • Documentez la situation : Enregistrez toutes les communications avec votre fournisseur de location et prenez des photos de la machine. Cette documentation sera utile pour travailler avec l’entreprise pour réparer la machine et en cas de confusion sur le processus.

À partir de là, vous travaillerez avec le concessionnaire pour corriger les problèmes. Dans certains cas, leur équipe peut réparer l’équipement sur place afin que vous puissiez retourner au travail, ou ils peuvent avoir besoin de travailler plus intensivement hors site. Si l’équipement nécessite des réparations considérables, vous pouvez travailler avec la société de location pour obtenir un remplacement afin d’éviter les temps d’arrêt.

8. Assurance locative

Compte tenu de la valeur élevée et des risques associés à l’équipement de construction, l’assurance location est indispensable pour rester protégé en tant que propriétaire ou entrepreneur d’une entreprise de construction. Tout chantier de construction peut comporter des risques, qu’il s’agisse du risque de vol de matériel ou d’accident de matériel. S’assurer peut vous aider à rester protégé en cas d’incident.

Si votre machinerie de location finit par être endommagée, vous pourriez être tenu responsable sans assurance, même si le problème n’est pas de votre faute.

Si votre machinerie de location finit par être endommagée, vous pourriez être tenu responsable sans assurance, même si le problème n’est pas de votre faute. Investir dans une assurance locative peut vous aider à éviter de payer de votre poche en cas de problème.

La plupart des contrats de location exigent que vous ayez une assurance. Travaillez avec votre fournisseur d’équipement de location pour vous assurer d’être couvert, quelle que soit la situation, qu’il s’agisse de conditions météorologiques extrêmes ou d’une collision.

Pourquoi louer du matériel de construction ?

À moins que vous ne soyez une grande entreprise bien établie qui accepte plusieurs travaux par an, vous constaterez probablement que la location d’une ou de plusieurs pièces d’équipement est une meilleure option financière pour vos opérations. Lorsque vous louez, vous n’avez pas besoin de faire de gros investissements initiaux, de payer toutes les réparations et remplacements de votre poche ou de stocker l’équipement pendant toute sa durée de vie. En d’autres termes, vous payez pour ce dont vous avez besoin et le concessionnaire de location s’occupe de la majorité des responsabilités de propriété.

Une fois que vous avez terminé d’utiliser votre équipement de location, vous pouvez le retourner et envisager de louer une autre option pour votre prochain travail, ce qui vous permettra d’obtenir la bonne machinerie au besoin. Dans certains cas, vous pourrez peut-être conclure un contrat de location avec option d’achat, dans le cadre duquel vous louez d’abord l’équipement, puis payez pour en être propriétaire si vous décidez que cela serait bénéfique. Il existe de nombreuses options flexibles pour répondre à vos besoins et à votre budget.

Cat Rentals simplifie la location d’équipements de construction grâce à une large gamme d’équipements de grandes marques et à des options de paiement flexibles et pratiques.

Travailler avec un concessionnaire de location fiable et digne de confiance fait toute la différence. Cat Rentals simplifie la location d’équipements de construction grâce à une large gamme d’équipements de grandes marques et à des options de paiement flexibles et pratiques. De plus, lorsque vous louez chez nous, vous avez accès à notre portail orienté client, conçu pour rendre la location d’équipement encore plus efficace et facile :

  • Accès rapide aux documents : Le portail vous donne un accès rapide à tous les contrats, factures et autres documents cruciaux - pas besoin de garder une trace des documents tout au long de votre journée bien remplie. Si vous avez besoin de consulter des informations sur votre location, il vous suffit de vous rendre sur le portail pour trouver ce dont vous avez besoin.
  • Suivi du matériel de location : Gardez un œil sur l’emplacement de votre location via le portail. Si vous avez plusieurs travaux en cours en même temps, vous pouvez vous assurer que l’équipement est là où il doit être, ce qui simplifie la logistique.
  • Accès à une assistance 24h/24 et 7j/7 : L’assistance fiable de notre équipe est disponible 24h/24 et 7j/7 si vous avez besoin d’aide pour votre location. Vous pouvez également effectuer certaines tâches administratives de manière indépendante, comme la prolongation de votre contrat, sans attendre le service client.
Louez du matériel de construction auprès de Cat Rentals℠

Louez du matériel de construction auprès de Cat Rentals℠

Bien que l’entretien soit un élément important de la possession ou de la location de tout type d’équipement de construction, vous pouvez réduire votre besoin de faire de l’entretien lorsque vous choisissez des machines fiables et de haute qualité dès le départ. Cat Rentals a des décennies d’expérience dans la fourniture aux propriétaires d’entreprises et aux entrepreneurs comme vous d’équipements de location durables pour répondre à tous les besoins de votre projet.

Explorez notre inventaire actuel pour voir ce que nous avons en stock. Avec plus de 1 300 emplacements dans le monde, vous pouvez également vous arrêter en personne pour voir notre gamme de locations d’équipement lourd et poser à notre équipe toutes les questions que vous pourriez avoir sur la location. Que vous ayez besoin d’engins de terrassement, de machines de production d’énergie ou d’autres options de location, Cat Rentals est là pour vous.

Trouvez des locations de Cat près de chez vous
Obtenez un devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp