Rouleau à tambour lisse ou rouleau à pied dameur : choisir la bonne location de compacteur
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies

Le compactage est l’une des étapes les plus importantes de la construction. Qu’il s’agisse de lisser de l’asphalte ou de préparer une fondation, le bon rouleau garantit que les surfaces sont denses, stables et sûres. Les entrepreneurs comptent souvent sur la location d’équipement de compactage, car les exigences du travail varient. Pour certains projets, la location d’un rouleau à tambour lisse est idéale ; Pour d’autres, la location d’un rouleau à pied padfoot est un meilleur choix. Voici votre guide des compacteurs à rouleaux :

Qu’est-ce qu’un rouleau de compactage ?

Un rouleau de compactage est une machine qui utilise la pression, les vibrations et les chocs pour condenser le sol, le gravier, le sable, le ballast, la roche ou l’asphalte. Le compactage permet de s’assurer que la surface peut supporter des structures et empêche les tassements qui entraînent des fissures ou de l’instabilité.  

Les rouleaux sont essentiels pour construire des routes, préparer des terrains pour le développement, compacter le remblai de pipelines ou de services publics souterrains et créer des fondations stables.

Rouleaux de tambour lisses

Un tambour lisse est composé d’un ou deux tambours en acier aux surfaces lisses . 
- Baril unique : Un tambour à l’avant avec des roues arrière pour la traction. Maniable et efficace pour le compactage du sol.   
- Double tambour : tambours à l’avant et à l’arrière pour une couverture plus rapide. Idéal pour l’asphalte et les matériaux granulaires.  

Vous pouvez également choisir un rouleau vibrant ou vous tourner vers un rouleau vibrant tandem pour une puissance de compactage supplémentaire. Ils sont les meilleurs pour le pavage de l’asphalte, le compactage du sable et du gravier et le nivellement des terrains pour les routes ou les fondations.

Rouleau à tambour lisse
Rouleaux Padfoot

Les rouleaux à pieds padpads, également appelés rouleaux à pieds de mouton, sont dotés de tambours avec des coussinets saillants ou « pieds ». Ceux-ci créent une action de pétrissage qui compacte le matériau plus profondément que les rouleaux lisses. Les rouleaux à patins peuvent également inclure des lames de nivellement pour pousser le matériau de côté.  

Les opérateurs peuvent ajouter de l’eau ou du sable pour augmenter le poids du tambour et la force de compactage.  

Meilleures utilisations :   

  • Sols   argileux ou cohésifs
  • Environnements  humides ou très humides
  • Compactage à proximité des plans d’eau ou dans des conditions   de nappe phréatique élevée
  • Remblai de tranchée utilitaire.  

Les rouleaux à pieds dameurs sont moins efficaces sur les matériaux granulaires comme le sable ou le gravier, car les patins les barattent au lieu de les comprimer.  

 

Comparaison des rouleaux lisses et des rouleaux à pieds dameurs
  1. Style de compactage : Les rouleaux lisses reposent sur la pression statique et les vibrations ; Les rouleaux à pieds dameurs pétrissent les matériaux pour un compactage en profondeur.  
  2. Compatibilité des matériaux : Les rouleaux lisses fonctionnent mieux sur les sols granulaires et l’asphalte ; Les rouleaux à pieds dameurs excellent sur les sols cohésifs et humides. 
  3. Couverture : Les rouleaux lisses à double tambour compactent rapidement de grandes surfaces ; Les rouleaux à pieds dameurs permettent d’effectuer des travaux lourds à haute densité.  
  4. Finition : Les rouleaux lisses laissent une surface plane et plane idéale pour le pavage ; Les rouleaux à pieds dameurs laissent un profil plus rugueux pour une meilleure stabilité structurelle.  

Connaître ces différences vous permet de choisir la bonne location pour les conditions de votre chantier.  

La différence entre ces deux machines de compactage est que le tambour d’un rouleau à pieds dameurs présente des saillies dentelées, ou « pieds », plutôt qu’une surface lisse.
Autres options de compactage

Au-delà des rouleaux lisses et à pieds dameurs, les options comprennent :

  • Rouleaux pneumatiques : Avec plusieurs pneus en caoutchouc, ils compactent les matériaux de manière uniforme et sont utiles pour les sols meubles ou les mélanges à froid. 

  • Compacteurs à plaques : Machines plus petites avec plaques vibrantes, idéales pour les espaces confinés ou les petits projets.

  • Pilons : Disposent d’une plaque d’acier plus petite. Fournit une force intense dans les zones étroites pour le compactage des tranchées ou des remblais.  

Ces outils supplémentaires complètent les rouleaux, vous permettant de relever des défis de compactage uniques.  

Comment choisir le bon rouleau

Votre choix dépend du type de matériau et des exigences du projet : 

  • Si vous travaillez dans l’asphalte, le sable ou le gravier, utilisez un rouleau à tambour lisse.

  • Si vous travaillez dans de l’argile, un sol cohésif ou un sol humide, choisissez un rouleau à damier.  

  • Si vous travaillez sur de grands projets de routes ou de fondations, les rouleaux lisses à double tambour permettent de gagner du temps.

  • Si vous manipulez des projets utilitaires ou adjacents à l’eau, les rouleaux à pieds dameurs assurent la densité.   

Tenez compte du type de sol, de la teneur en humidité et de la taille de la surface avant de louer. Les spécialistes de Cat Rentals℠ peuvent vous aider à adapter votre projet à la bonne machine.  

Un modèle à conducteur marchant est idéal lorsque vous devez travailler dans des zones étroites, car il est plus petit qu’un rouleau autoporté. De même, un rouleau autoporté fonctionne mieux pour les projets plus grands et plus exigeants en raison de sa taille et de sa puissance.
Location ou achat de rouleaux de compactage

La décision de louer ou d’acheter dépend de la fréquence d’utilisation. Pour les entrepreneurs qui ont besoin de rouleaux occasionnellement, la location offre des avantages. Vous bénéficierez de coûts initiaux réduits, de responsabilités de maintenance réduites, d’une flexibilité dans le choix de l’équipement et d’un accès aux dernières technologies. 

 

Pourquoi louer chez Cat Rentals ?

Cat Rentals propose une large sélection d’équipements de compactage, notamment des compacteurs à tambour lisse, à pied dameur, pneumatiques et à plaques. Les avantages comprennent :   

  • Conditions de location flexibles (journalière, hebdomadaire, mensuelle)   
  • Consultation d’experts pour choisir le bon rouleau   
  • Machines inspectées et entretenues selon les normes   Cat
  • 1 300+ emplacements dans le monde pour plus de commodité  

Trouvez votre concessionnaire Cat Rentals le plus proche ou appelez le 1-800-RENT-CAT pour découvrir des locations d’équipement de compactage adaptées à votre projet. 

Louez un rouleau de compactage de haute qualité chez Cat Rentals
Obtenez un devis rapide
Obtenez un devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies