Béton, mortier et ciment
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies

Le ciment, le mortier et le béton sont parmi les matériaux de construction les plus courants. Bien que les gens utilisent souvent les termes de manière interchangeable, ils servent à des fins différentes. Comprendre les différences vous aide à choisir le bon matériau et l’équipement pour votre projet.

Qu’est-ce que le ciment ?

Le ciment est une poudre fine qui agit comme un liant dans le béton et le mortier. Il est fabriqué à partir de calcaire, de sable de silice, d’argile, de coquillages et de minerai de fer chauffés à environ 2 700 degrés Fahrenheit. Le type le plus courant est le ciment Portland, qui durcit rapidement lorsqu’il est mélangé à de l’eau.

Le ciment n’est jamais utilisé seul. Il est toujours combiné avec d’autres ingrédients pour faire du mortier ou du béton. Apprenez-en plus dans le processus de fabrication du béton.

Qu’est-ce que le béton ?

Le béton est l’un des matériaux de construction les plus utilisés dans le monde. Il est fabriqué à partir de ciment, de sable, de gravier et de granulats. Le béton constitue l’épine dorsale de la construction et est utilisé dans les fondations, les ponts, les barrages et les routes.

Pour les petits projets, vous pouvez acheter des sacs de béton prêt à l’emploi à combiner avec de l’eau. Pour les travaux plus importants, le béton prêt à l’emploi est livré par camion. Vous pouvez ensuite le transporter avec des buggys à béton.

Qu’est-ce que le mortier ?

Le mortier est un mélange de ciment, de sable fin, de chaux et d’eau. Contrairement au béton, le mortier n’est pas assez résistant pour être autonome. Son rôle principal est de lier des briques, des pierres ou des blocs ensemble.

Les différents types de mortier ont des consistances variables. Choisir le bon vous aide à obtenir la bonne épaisseur et la bonne résistance pour votre projet.

Équipement pour les projets de mortier et de béton

Que votre projet utilise du mortier, du béton ou les deux, il est essentiel d’avoir le bon équipement. La location vous donne accès aux machines dont vous avez besoin sans coûts à long terme. Cat Rentals℠ propose une large sélection d’équipements pour le béton et le mortier, notamment :

• Mélangeurs à mortier pour combiner efficacement les matériaux.

• Truelles  électriques à conducteur marchant pour la finition des surfaces.

• Godets à béton pour un coulage facile.

• Ponceuses de sol pour la préparation de surface.

• Équipement  général en béton pour une variété de tâches.

Location chez Cat Rentals℠

En vous associant à Cat Rentals, vous avez accès à du matériel de haute qualité, à des conseils d’experts et à des conditions de location flexibles. Parcourez l’équipement en ligne, demandez un devis rapide en ligne ou trouvez l’emplacement de votre revendeur local.

FAQ sur le béton, le mortier et le ciment

Le ciment est-il la même chose que le béton ?

Non. Le ciment est un liant utilisé pour fabriquer du béton et du mortier.

Quand dois-je utiliser du mortier ?

Le mortier est idéal pour lier des briques, des pierres ou des blocs, et non pour des structures autonomes.

Puis-je louer du matériel de béton et de mortier ?

Oui. Cat Rentals propose des mitigeurs, des poussettes, des truelles électriques et bien plus encore pour la location à court et à long terme.

Trouvez des locations de Cat près de chez vous
Obtenez un devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies