.png)
Les lève-personnes, également connus sous le nom de nacelles élévatrices, permettent aux travailleurs d’effectuer des tâches en hauteur de manière sûre et efficace. Chaque élévateur est doté d’une plate-forme fermée qui soulève et abaisse les travailleurs et les outils. Les ascenseurs sont particulièrement utiles lorsque les échelles ou les échafaudages ne sont pas à la hauteur. Ils sont essentiels dans les entrepôts, les espaces de vente au détail, les chantiers de construction et les travaux d’entretien extérieur.
Les nacelles élévatrices utilisent un bras extensible avec un godet à l’extrémité. Deux styles principaux sont disponibles :
- Nacelles télescopiques : Disposent d’un bras télescopique pour une portée horizontale et verticale maximale, dépassant souvent 100 pieds. Ils sont idéaux pour les projets extérieurs nécessitant une longue portée.
- Nacelles articulées : Aussi appelées nacelles articulées, celles-ci ont plusieurs articulations qui se plient pour contourner les obstacles. Ils sont courants pour l’élagage des arbres, la réparation de lignes électriques et l’entretien des bâtiments.
Une nacelle à ciseaux est une plate-forme soulevée par des supports croisés qui s’étendent dans un mouvement de ciseaux. Ils excellent dans le transport de charges plus lourdes de personnes et d’équipement, avec des hauteurs de travail généralement comprises entre 40 et 60 pieds.
Les types comprennent :
- Électrique : Silencieux, sans émissions et idéal pour les projets intérieurs
- Terrain accidenté : Pneus plus grands et caractéristiques de stabilité pour les chantiers accidentés, y compris les sols accidentés et la construction extérieure.
Compacts et légers, les monte-personnes verticaux peuvent généralement accueillir un seul travailleur d’une capacité d’environ 300 livres. Ils se déplacent tout droit de haut en bas, ce qui les rend efficaces pour la préparation de commandes, les rayonnages d’entrepôt et l’entretien léger.
Pour de nombreuses entreprises, la location est le moyen le plus rentable d’accéder aux ascenseurs pour hommes. Cat Rentals propose une grande variété de nacelles élévatrices des meilleurs fabricants avec des tarifs compétitifs et des conditions flexibles. Des membres du personnel experts aident à trouver le bon modèle pour chaque client, et le service et l’assistance sont inclus tout au long de la période de location.
Une grande partie de l’inventaire des nacelles élévatrices de Cat Rentals provient des leaders de l’industrie, Genie et JLG, tous deux avec des décennies d’innovation et de qualité.
- Genie : Fondée en 1966, Genie tire son nom du concept de « magie dans une bouteille » décrivant la facilité des plates-formes élévatrices. Avec sa devise « Quality by Design », les ingénieurs de Genie se sont longtemps concentrés sur la création d’équipements sûrs et fiables qui donnent confiance aux équipes tout en travaillant en hauteur.
- JLG : Fondée en 1969 à McConnellsburg, en Pennsylvanie, JLG est devenue un pionnier mondial des équipements d’accès. Reconnue pour sa sécurité, ses performances et sa conception avancées, JLG propose une gamme variée de nacelles élévatrices utilisées dans le monde entier dans les opérations de construction, d’entreposage et de maintenance.
Prêt à explorer les ascenseurs pour l’homme ? Appelez le 1-800-RENT-CAT en tout temps pour obtenir des réponses, parcourez notre inventaire actuel de monte-personnes en ligne ou demandez une soumission rapide. Trouvez le magasin Cat Rentals près de chez vous pour entrer en contact avec un concessionnaire.
Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage