Pompes à eau ou pompes à ordures : laquelle devriez-vous louer ?
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Les chantiers ont souvent besoin de solutions de gestion de l’eau, qu’il s’agisse de drainer des sous-sols ou d’assécher des chantiers de construction. Deux des outils les plus courants sont les pompes à eau et les pompes à déchets. Comprendre en quoi ils diffèrent vous aide à choisir la bonne option pour votre projet.

Qu’est-ce qu’une pompe à eau ?

Les pompes à eau déplacent de l’eau claire exempte de solides de plus de 0,25 pouce environ. Ils délivrent une pression élevée, envoyant de grands volumes d’eau par des sorties plus petites. Cela les rend idéaux pour les tâches qui nécessitent un mouvement d’eau propre et rapide.

Les utilisations courantes comprennent :

  • Vidange ou remplissage de piscines, de spas, d’étangs ou de carrières
  • Arrosage de pelouses ou d’espaces paysagers
  • Évacuation de l’eau des sous-sols
  • Soutenir les tâches municipales d’entretien de l’eau
Qu’est-ce qu’une pompe à déchets ?

Les pompes à ordures traitent l’eau trouble contenant des solides comme des brindilles, des feuilles, de la boue et des débris jusqu’à environ 1,25 pouce. Ils fonctionnent à une pression plus basse mais avec des débits élevés, déplaçant de grands volumes d’eau sans se boucher. Leurs larges ouvertures permettent aux débris de passer en toute sécurité.

Les applications typiques comprennent :

  • Assèchement de chantiers de construction ou de gravières
  • Contrôle de la poussière par l’humidification des zones de construction
  • Dérivation ou pompage de dérivation d’un ruisseau
  • Tâches de traitement des eaux usées
  • Arrosage de grands champs en milieu agricole
Comment choisir entre une pompe à eau et une pompe à déchets

Lorsque vous décidez quelle pompe louer, tenez compte de ces facteurs :

  • Teneur en débris : L’eau claire fonctionne mieux avec des pompes à eau ; L’eau remplie de débris nécessite une pompe à déchets. Par exemple, la vidange d’une piscine nécessite une pompe à eau ; Le nettoyage d’une tranchée inondée avec des feuilles et du limon est mieux géré par une pompe à déchets.
  • Quantité et synchronisation de l’eau : Les pompes à eau fournissent une pression plus élevée et déplacent l’eau plus rapidement. Les pompes à déchets, en revanche, peuvent déplacer un volume total plus important au fil du temps. Si la vitesse est critique, comme vider un sous-sol avant que les dommages ne se propagent, une pompe à eau peut être le bon choix.
  • Pression souhaitée : Les pompes à eau excellent dans les applications à haute pression, comme pousser l’eau à travers de longs tuyaux ou en montée. Les pompes à déchets sont idéales pour les tâches à basse pression où vous avez besoin d’une large couverture sans endommager le sol ou les structures, comme la suppression de la poussière sur un chantier.

En pesant ces facteurs, vous pouvez sélectionner la pompe qui équilibre l’efficacité, la durabilité et le coût pour votre projet.

Trouvez des pompes à eau et à déchets chez Cat Rentals℠

La location est un moyen abordable de tester différents types de pompes ou d’obtenir des équipements pour des travaux temporaires. Cat Rentals propose une large gamme de pompes remorquables, submersibles et portables. Pour obtenir des conseils, appelez le 1-800-RENT-CAT, parlez à votre concessionnaire local ou parcourez l’équipement de location de pompes en ligne pour comparer les modèles. Vous pouvez également demander des informations rapides sur les prix pour commencer. 

Trouvez des locations de Cat près de chez vous
Obtenez un devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp