Le transport des matériaux est une grande partie des travaux de construction et de démolition. Avoir le bon équipement vous aide à vous déplacer plus rapidement et en toute sécurité. Une machine que vous verrez souvent sur les chantiers est le camion articulé, parfois appelé camion à roche, car il gère les terrains accidentés et les charges lourdes en toute confiance.
Comment fonctionne un tombereau articulé
Un camion articulé est composé de deux sections : le tracteur avant et le tombereau arrière. Un pivot et des vérins hydrauliques les relient, ce qui permet au véhicule de tourner brusquement tout en restant stable sur un sol accidenté. Par rapport aux camions à benne basculante rigides, la conception articulée offre une meilleure maniabilité sur les pentes, les ornières et les sols meubles, et il peut toujours se déplacer sur les routes entre les zones voisines du site.
Avantages des camions articulés
Ces camions sont conçus pour maintenir la production en mouvement. Les principaux avantages sont les suivants :
- Cadre résistant à la torsion : fléchit sur les terrains accidentés sans endommager la structure.
- Grande maniabilité : De gros pneus et un centre de gravité plus bas aident sur les pentes raides et les sols accidentés.
- Polyvalence dans des conditions défavorables : Fonctionne sur des sites rocheux ou boueux, y compris l’industrie minière
- Facilité d’utilisation : l’articulation hydraulique facilite les virages serrés sur les chantiers bondés ; Les cabines assurent le confort de l’opérateur pendant les longues périodes de travail.
- Productivité : Une manipulation simple réduit les temps d’arrêt et vous aide à respecter le calendrier.
Utilisations courantes des camions articulés
Parce qu’ils sont durables et flexibles, les chariots articulés s’adaptent à un large éventail d’applications :
- Construction : Déplacez efficacement les débris, la terre et les agrégats sur de grands sites.
- Exploitation minière : Naviguez sur un sol rocheux ou boueux pour transporter des matériaux sans rester coincé.
- Démolition : Transportez des débris lourds comme de l’acier, du bois et de la brique sur un terrain accidenté.
Comment choisir le bon camion
Les camions articulés sont définis par leur charge utile nominale, généralement de 25 à 45 tonnes. Si vous déplacez des roches lourdes ou des agrégats denses, recherchez des charges utiles plus élevées. Pour les matériaux plus légers, un transporteur plus petit peut être plus efficace. Adaptez le camion au matériau et à la distance pour équilibrer productivité et coût.
Trouvez des camions articulés chez Cat Rentals℠
La location vous offre une flexibilité sans frais de propriété à long terme. Chez Cat Rentals, vous pouvez comparer les modèles et les conditions en fonction de votre travail. Découvrez les camions articulés à louer ou trouvez votre concessionnaire le plus proche en ligne pour commencer.