Quelle taille de camion basculant dois-je louer ?
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Les tombereaux sont essentiels pour le transport des matériaux, mais il est essentiel de choisir la bonne taille. La taille appropriée de location de camion dépendra de votre chantier, du type de matériau et des besoins de transport. Voici ce qu’il faut prendre en compte avant de louer.

Facteurs à prendre en compte lors du choix de la taille d’un camion à benne basculante

Type de tâche

Pensez au type de travail et aux conditions du site. 

  • Quel espace avez-vous pour travailler ? 
  • Quels matériaux transportez-vous ? 

Par exemple, un chantier compact peut convenir mieux à un camion routier standard. À l’inverse, un gros projet de terrassement peut nécessiter un gros tombereau de transport rigide hors route.

Type de benne

Les camions à benne basculante sont répartis en deux grandes catégories : sur route et hors route. Les camions routiers conviennent à une utilisation urbaine ou sur route, tandis que les tombereaux tout-terrain sont conçus pour les travaux miniers, les carrières ou de grande envergure. Dans chaque catégorie, vous pouvez choisir entre des configurations telles que des tombereaux à benne latérale ou des tombereaux articulés, selon la rapidité et l’efficacité avec lesquelles vous devez charger et décharger les matériaux.

Capacité de charge

La capacité de charge est l’un des facteurs les plus importants. Un tombereau trop petit nécessitera plus de trajets, ce qui ralentira votre projet. Un tombereau trop grand peut entraîner des risques pour la sécurité ou être difficile à manœuvrer. Adaptez la capacité à votre poids de charge et à votre volume pour garantir un transport sûr et efficace.

Avantages de la location d’un camion à benne basculante

Louer vous donne la flexibilité d’essayer différentes tailles et différents modèles jusqu’à ce que vous trouviez le bon choix. Cela réduit également les investissements initiaux et facilite l’adaptation des équipements aux besoins de chaque projet.

  • Essayer avant d’acheter : La location vous permet de tester différentes tailles de camions avant de vous engager à acheter. Vous pouvez observer les performances de chaque modèle sur vos chantiers et décider si investir dans un modèle ultérieurement est pertinent.
  • Choisissez la bonne taille pour la tâche : l’utilisation d’un camion de taille incorrecte peut nuire à la productivité et à la sécurité. Louer facilite le changement si votre premier choix n’est pas le bon pour vous. Cela garantit que vous disposez toujours du camion adapté à la tâche sans risque à long terme.
  • Travaillez avec un expert en location : les experts en location de Cat Rentals℠ peuvent vous guider dans le choix du camion de la bonne taille. Ils vous aideront à faire correspondre votre application avec le meilleur équipement pour optimiser l’efficacité.
Trouvez Cat Rentals℠ près de chez vous

Cat Rentals propose une large gamme de tailles de location de camions basculants pour s’adapter à votre projet. Trouvez l’emplacement le plus proche pour commencer dès aujourd’hui.

Trouvez Cat Rentals près de chez vous
Personne en gilet haute visibilité visualisant son téléphonePersonne en gilet haute visibilité visualisant son téléphone
Vous ne savez pas ce dont vous avez besoin ?
Soumettez rapidement un devis avec des informations sur votre projet et un représentant vous contactera pour discuter de vos besoins en location.
Devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp