.png)
Si vous vous engagez dans des projets de construction ou d’agriculture qui nécessitent des travaux en hauteur, il y a de fortes chances que vous ayez besoin d’un chariot télescopique à un moment donné. Un chariot télescopique est une machine polyvalente à quatre roues dotée d’une flèche télescopique qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut. Cette conception unique permet à un chariot télescopique de combiner la capacité de levage d’un chariot élévateur avec la portée d’une grue. Vous pouvez même améliorer les performances de votre chariot télescopique grâce à la disponibilité de divers accessoires.
Si vous cherchez à louer un chariot télescopique de haute qualité à un tarif journalier, hebdomadaire ou mensuel abordable, Cat Rentals℠ près de chez vous a l’équipement adapté à vos besoins.
Choisir le bon chariot télescopique pour le travail
Les chariots télescopiques sont disponibles dans une variété de tailles et de configurations et offrent une large gamme de capacités de levage, de portée et de charge. Savoir de quel type de chariot télescopique vous aurez besoin est essentiel pour assurer le fonctionnement productif et sûr de l’équipement. Les facteurs à prendre en compte lors du choix d’une location de chariot télescopique comprennent le poids du matériau que vous allez soulever, l’endroit où vous comptez utiliser la machine (à l’intérieur ou à l’extérieur) et l’existence de conditions de chantier difficiles (terrain accidenté, vents violents, sol meuble, etc.)
De quelle taille de chariot télescopique ai-je besoin ?
Les tailles des chariots télescopiques vont du compact au grand. Le tableau de charge de la machine est une ressource précieuse pour déterminer si elle est de la bonne taille pour vos applications. Le tableau de charge indique le poids que le chariot télescopique peut soulever en toute sécurité à différentes hauteurs et longueurs de portée. La capacité de charge maximale varie en fonction du degré et de la hauteur auxquels l’opérateur lève la flèche. Le dépassement de la capacité peut entraîner une situation dangereuse, car cela pourrait entraîner le renversement de la machine.
Veuillez consulter la page deux des spécifications du Cat TL1055D chariot télescopique pour un exemple de tableau de charge.
Compatibilité des accessoires
L’un des nombreux avantages de la location d’un chariot télescopique est sa remarquable polyvalence. Les accessoires tels que les fourches et les godets augmenteront la productivité et les performances globales de la machine. Il est impératif de sélectionner des outils de travail adaptés au modèle de chariot télescopique spécifique que vous utilisez afin de minimiser le risque d’endommager l’équipement et le matériau qu’il manipule.
Faites confiance à Cat Rentals℠ pour des conseils fiables sur le choix d’un chariot télescopique
Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de choses à prendre en compte lors du choix du bon chariot télescopique pour le travail. Lorsque vous louez votre chariot télescopique chez Cat Rentals, vous aurez accès à des experts expérimentés en équipement lourd qui vous aideront à prendre une décision éclairée. Vous obtiendrez une machine de modèle récent, minutieusement inspectée, que vous pourrez utiliser en toute confiance sur vos chantiers. Nous vous fournirons également un service rapide et attentif aussi longtemps que vous utiliserez votre chariot télescopique de location.
Consultez notre inventaire actuel de location de chariots télescopiques
Veuillez consulter notre vaste sélection de chariots télescopiques standard et de grande capacité à louer. Si vous avez des questions, nous sommes disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour vous aider. N’hésitez pas à nous appeler au 1-800-RENT-CAT pour discuter avec un spécialiste des produits ou à nous contacter en ligne pour une soumission rapide.
Louez les machines de manutention dont vous avez besoin auprès d’experts en produits qui font tout ce qu’il faut.
Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage