Comment la location d’un élargisseur de route peut-elle vous aider ?
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

L’expansion des routes nécessite un équipement conçu pour cette tâche. Un élargisseur de route est conçu pour niveler et incliner les matériaux rapidement et avec précision. Par rapport aux méthodes d’élargissement traditionnelles, il permet d’économiser du temps et des coûts de main-d’œuvre. Voici pourquoi les élargisseurs de route sont si efficaces pour les projets de construction.

Qu’est-ce qu’un élargisseur de route ?

Un élargisseur de route est une machine qui étale et nivelle des matériaux comme l’asphalte, le gravier ou la terre. Il est doté d’une trémie qui contient le matériau et d’une courroie hydraulique qui le déplace de chaque côté. Un outil de frappe le lisse ensuite jusqu’à la pente et au nivellement corrects en un seul passage. Ce processus évite de laisser un excès de matériau et réduit le nettoyage.

Les élargisseurs de routes peuvent élargir les routes et construire des accotements jusqu’à 14 pieds de large. Ils peuvent également remplir des tranchées jusqu’à 12 pieds sous le niveau du sol ou créer des chemins jusqu’à 12 pieds au-dessus du niveau du sol.

Processus d’élargissement traditionnel ou d’élargissement de route

Traditionnellement, un camion à benne basculante épandage le matériau, puis les niveleuses effectuent plusieurs passages pour le niveler. Enfin, les équipes balaient la surface. Avec un élargisseur de route, l’ensemble du processus est géré par une seule machine. Le matériau est chargé dans la trémie, distribué, nivelé et nivelé en moins d’étapes.

Pourquoi utiliser un élargisseur de route ?

Les principaux avantages sont les suivants :

  • productivité : Les élargisseurs de route déplacent les matériaux à des vitesses allant jusqu’à 730 pieds par minute, ce qui permet aux équipes de couvrir plus de terrain. 
  • Précision : L’outil de frappe définit la pente et la pente exactes, ce qui réduit le besoin de plusieurs passages. 
  • Puissance : Les moteurs sont conçus pour une puissance maximale avec une faible consommation de carburant. 
  • Polyvalence : S’occupe de nombreux travaux, notamment l’ajout de voies, le pavage d’accotements et le remplissage de tranchées. 
  • Simplicité : Les commandes de l’opérateur sont intuitives et les machines sont faciles à nettoyer et à entretenir.
Comment la location d’un élargisseur de route peut-elle vous aider ?

La location vous donne accès à des machines de haute qualité sans investissement initial. Il élimine également les coûts de stockage, de réparation et d’entretien. La location vous permet de tester un modèle avant de l’acheter ou de choisir un équipement spécifique à chaque projet.

Location de routes élargisseuses chez Cat Rentals℠

Cat Rentals℠ propose des élargisseurs de routes et d’autres équipements de construction prêts à intervenir lorsque vous en avez besoin. Notre réseau de concessionnaires offre des conditions flexibles et une assistance fiable. Consultez les machines disponibles chez Cat Rentals ou trouvez votre concessionnaire local pour demander un devis dès aujourd’hui.

FAQ sur les élargisseurs de route
  • À quoi sert un élargisseur de route ?

Il épandage et nivelle les matériaux pour élargir les routes, construire des accotements ou remplir des tranchées.

  • En quoi un élargisseur de route est-il meilleur que les méthodes traditionnelles ?

Il termine le processus plus rapidement avec moins de passages et moins d’équipement.

  • Puis-je louer un élargisseur de route ?

Oui. Cat Rentals propose des élargisseurs de route et d’autres équipements avec des options de location flexibles.

Trouvez des locations de Cat près de chez vous
Obtenez un devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp